MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

WAGOのオープンオートメーション

産業用IoTの世界へ簡単に接続

デジタル化とオートメーションを成功させるための基盤は、あらゆるデータがIT環境に統合された、包括的にネットワーク化されたインフラストラクチャです。データをデジタル化されたネットワーク型プロセスへ円滑に変換できるよう、WAGOは新旧を問わずさまざまな技術を容易に接続できるオープンオートメーションプラットフォームを開発しました。「Open to the Industrial IoT(産業用IoTへのオープンな接続)」を理念に、当社のコンポーネントはフィールドレベルを超えた幅広い接続性を提供し、ITインフラとの橋渡しを実現します。これにより、現場レベルからクラウドまで、シームレスで途切れることのない通信が可能になります。

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

OTとIT – 柔軟な産業用IoT アプリケーション

IoTに関するポッドキャスト

ITおよびOT管理の3つの柱

SoftingIndustrialとJürgen Pfeifer (WAGO)とのウェビナーでは、装置やシステムの接続性を向上させ、エッジコンピューティングを容易にするソフトウェアおよびハードウェアソリューションについて説明します。

言語:英語

センサからクラウドまで:WAGO 製品とソリューション

ハードウェア

WAGO エッジデバイス

WAGO エッジコントローラとエッジコンピュータは、装置やシステムのデータを現場で直接処理するため、クラウドを使用せず運用できます。

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

コントローラ

制御システムは規模の大小にかかわらず、コスト効率が重要です。WAGO は、さまざまな課題や要求事項に対応する最適のコントローラをラインナップしています。

お気軽にお問い合わせください

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

ワゴジャパン株式会社 東京本社

お問い合わせはこちら: 

https://www.wago.co.jp/inquiry/

Additional service offerings: