太陽光発電マネジメント: 太陽光発電のネットワークフレンドリな制御
電力供給者とグリッド運用者間の通信を可能にするため、太陽光発電所の運用者はテレコントロールプロトコルに戻ります。WAGO コントローラは、IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (サーバ/クライアント), MODBUS, DNP3 規格に基づいて、標準化された使用が簡単なユーザインタフェースを持っています。WAGO のテレコントロールソリューションの特長:
テレコントロールシステムと電力インバータ間の、またはソーラーシステムデータロガーへの直接通信
別個の ETHERNET インタフェースがあるため、並列ネットワークを作ることができます。
サイバーセキュリティ: BDEW および BSI に準拠した、ヨーロッパで最も厳しいエネルギーおよびセキュリティガイドラインに従った暗号化
クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可
パスワード保護の Web ベース管理により、無許可のユーザがシステム設定を変えるのを防ぎます。
拡張機能用の無料ファンクションブロック、例:データロガー、インバータ
有効電力のフィードインおよび無効電力の供給に対する各グリッド運用者の要求事項を実装
特性に従って cos φ または Q/U 制御(無効電力制御)
MODBUS TCP/RTU または他のフィールドバスプロトコルを介し、中電圧から外部計測システム(ネットワーク解析装置、短絡表示器、ネットワークおよび機器保護)の統合
三相電力測定モジュールにより低電圧性能データの記録
可視化機能により、簡単なパラメータ設定とコンフィグレーション
モジュラー設計: デジタル、アナログ、および特殊機能 I/O モジュールをノード内で組み合わせることができます。
500 種類以上のさまざまな I/O モジュールから選択
Web ビジュアリゼーションによりパラメータ設定 / コンフィグレーション
プログラミング IEC 61131-3に準拠
内蔵モバイル無線モデム