デジタル統合 - smartDESIGNER から CODESYS まで
オートメーション機器を組み合わせて DIN レールに実装する場合、smartDESIGNER のデータを CODESYS エンジニアリングツールに簡単に転送することができます。組み合わせたコンポーネントは、WAGO エンジニアリングツール CODESYSでプログラミングできます。CODESYS は製品の組み合わせからプログラミング、シミュレーションおよび視覚化までサポートします。e!COCKPIT の学習を容易にするために、ユーザインタフェースは MS Office と共通点があります。複雑なプロジェクトの概要を知らせるため、ユーザインタフェースは内容が分かり易いメニューを特長としています。利用できるメニューと機能のみが表示されるようになります。I/O コントローラやモジュールなどのコンポーネントは、ドラッグアンドドロップにより組み合わせのシミュレーションができます。設計時に確認ができるため、実機の使用時のトラブルを防止することができます。実機がなくても CODESYS で製品を組み合わせてプログラミングし、動作のシミュレーションやテストをすることができます。
オンラインデザインツール smartDESIGNER は、CAE ソフトウェアとも連携できるインタフェースを備えています。設計および発注プロセスを効率化し、設計資料をデジタル化できます。また CODESYS エンジニアリングツールにデータを転送することで、オートメーション機器の構成およびプログラミングにも利用できます。装置やシステムの設計から実装の効率化には、デジタル化が非常に重要です。