プレス工場

プレス工場では、さまざまな工程を通して車体部品が作られます。シートメタルは高圧でプレスされて形成されますが、この時起きる振動は機器の端子のネジのゆるみの原因となります。WAGO CAGE CLAMP®はネジが無いスプリング式であるため、振動や衝撃に強くゆるみません。ラインの安定稼働によりダウンタイムの削減が可能です。また増し締めやトルク管理が不要で点検作業を不要としメンテナンスコストを大幅に削減します。


WAGO の特長

  • スプリング式接続技術によりコスト削減 & 信頼性向上
  • WAGO 制御機器は基本的にEMC 耐性があり、ノイズの多い環境下でも
    安定して動作が可能
  • 装置の温度や電流・電圧などの各種データを取得して予防保全を実現

automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

車体組立工場

車体の組み立て工程では、システムの柔軟性、稼働中の安全性、動作の信頼性が不可欠です。さまざまな機器が相互に連携し、かつラインの変更にも対応するためには分散型のリモートI/OとマスタPLCの組み合わせが理想的です。WAGO‐I/O-SYSTEMは、主要なオープンフィールドバスに対応し、500種類以上のI/Oや機能モジュールを自由に組み合わせできるインテリジェントリモートI/Oです。効率がよく先進的なライン構築をサポートします。

WAGO の特長

  • I/Oにもネジ不要のプラグイン式コネクタを採用し、機器の取付けや交換作業を省力化
  • WAGO のオートメーション製品は多くの通信方式に対応
    例) PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link, 他
  • 効率的な M2M 通信をサポート
  • 幅広く認証を受けているため、世界中での使用が可能
  • 自動化ソリューションを容易に組み込み可能
automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

塗装ライン

塗装工場では、さまざまな工程が並行して発生します。機器、ロボット、およびアプリケーション自身を移動させるのに、それぞれのアプリケーション工程を 1 つのスムーズなプロセスに統合することが必要です。塗装工場はエラーのない領域で、電気機器に最高の要求を突き付けています。WAGO は完璧な塗装プロセスに最も適した製品をご用意しています。

WAGO の特長

  • 本質安全 Ex i モジュールを使うことで、危険場所での使用が可能
  • WAGO コントローラ、ならびに M-Bus / MP-Bus / カウンタ / 熱電対 / RTD 測定モジュールなどの使用により、プロセスの監視、制御および調整が可能
automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

パワートレイン

"パワートレイン" という用語は動力伝達用のコンポーネントが作られる全ての領域を表します。ここでは極めて精密なトランスミッションギヤ、またエンジン用クランクシャフトなどの製造に焦点が当たります。パワートレインでは、全てのオートメーション製品の中で最大の信頼性が必要とされます。全ての最終コンポーネントは、対象のエンジンやトランスミッションへの取り付けに正確なタイミングで用意されなければなりません。WAGO 製品はこのアプリケーションに特に合わせて作られているため、この要求を達成しています。

WAGO の特長

  • WAGO のオートメーション製品はインダストリー 4.0 の要求を達成
  • WAGO 制御環境で I/O モジュールを用いてセンサパラメータを
    設定することにより、工場のコミッショニングおよび停止時間を
    減らすことが可能
  • 高出力が要求されるアプリケーション向けの本格的な電源「EPSITRON®」をご用意
  • 電気的ヒューズを付けることにより、スイッチ ON 時の高電流または
    故障の場合の意図しないシステムのスタートアップなどによる
    予想外のトリップを防ぐことができ、機器の使用可能性を高めることが可能
  • 最大185mm2 (350 kcmil) の電線を確実に接続する、
    POWER CAGE CLAMP 付レールマウント端子台
automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

最終組立

最終組立で最も重要な工程は、ドライブトレインとエンジンが車体に固定されるプロセスです。組み立ての途中、正しいコンポーネントが常に正しい場所に接続されるのを保証するには、正確性と高度な制御が必要になります。コントローラなどの WAGO 製品は最終組立での高度な要求を満たし、対応する領域がフェイルセーフ運転し続けます。

WAGO の特長

  • インダストリー 4.0 環境の分散コントローラによる、柔軟な
    製造システム
  • 製造制御システムを WAGO pick-to-light 制御ソリューションに
    つなぐことが可能
automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

一目で分かる
自動車産業アプリケーション
およびソリューション

WAGO 製品は自動車製造のあらゆるプロセスで採用されており、例えばネジなし接続技術はシステム稼働率を確実に向上させます。WAGO コントローラおよびリモート I/O は、生産工場のエネルギーマネジメントをサポートすることができます。自動車製造の効率化をお約束します。

WAGO の役割

顧客アプリケーション: 自動車産業

照明管理

貯蔵および生産施設の最新の照明管理は、エネルギーとコストを単に削減する以上のものを示しています。すなわちユーザの快適さと柔軟性を保って、低コストの運転と資源保護を組み合わせています。

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg
お気軽にお問い合わせください。

その他のサービス:

ビルディングのインテリジェント化を推進

照明制御と空調の連動、ブラインド制御、人感センサーとの連携、モニタリングなど、ビルディングの複雑なマネジメントを統合化し省エネを実現します。

BUILDING_2000x1500.jpg
ビルディングオートメーション

照明の配線から制御まで

WAGOはLED照明器具の電線接続端子台から照明制御システムまで照明関連のさまざまな製品とノウハウによるソリューションを提供します。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
照明器具配線