明確なメリットのあるオープンオートメーション
ラディソンブルーでは、個別の部屋に加えて、もうひとつの近代化レベルである第 2 の DDC レベルがあり、そこにも WAGO コントローラが使用されました。PFC200のBACnetバージョンは、部屋の可視化を提供するとともに、中央 BMS から独立した個々の部屋のコントローラへの迅速なアクセスを可能にします。WAGO の PFC200 に統合されたビジュアライゼーションは、HTML5 に基づいており、どのブラウザでも開くことができます。
Detlef Brunke 氏は、「プロプライエタリーなシステムでの苦い経験から、ケルンでは特に業界のオープンなソリューションを選択しました」と話します。これらの経験から、プロジェクトパートナー全員がアップグレードの際に WAGO コントローラを選択しました。高度に標準化されているため、ホテル経営者やビルオーナーは、交換部品や拡張部品、そして最も重要な技術サポートが長年にわたって利用できることを確信できました。
ケルンのラディソンブルーホテルの近代化は、構造上の制限により、特に通信に重大な制限がある場合でも、ビルディングオートメーションをいかに強力に導入できるかを示しています。この場合、WAGO コントローラは現場で最大のインテリジェンスを提供するプラットフォームを形成します。これにより、帯域幅が制限されていた従来のLON® バスのデータ量が減少しました。また、WAGO コントローラはモジュール構造になっているため、新しいルームオートメーション機能を追加することも可能です。
文章:Stephan Lampe, WAGO
写真:Radisson Blu Hotel, Cologne, Thorsten Sienk