フィードインマネジメント: 太陽光や水力発電の出力抑制
再生可能エネルギー源の増加に伴ってシステムのセキュリティを確保するために、グリッド運用者はグリッドに過負荷が起きた場合、遠隔で太陽光発電や風力発電システムのフィードイン容量を削減することができます。再生可能エネルギー法は、発電所の出力に応じた抑制を規定しています。WAGO は要求された信号範囲に応じて、500 以上のさまざまな I/O モジュールから顧客の要望に合わせたテレコントロールソリューションを組み立てます。WAGO のソリューションの特長:
幅広い製品ライン: 緊急停止命令あり/なしの単純なステップ制御から cos-ϕ または Q/U 制御に至るまで
OPC-XML, Soap または MODBUS RTU/TCP を介して、太陽光または風力発電所のコンピュータに直接カプリングが可能
顧客の要求に沿ったシステムから通信
サイバーセキュリティ: PFC100/PFC200 コントローラはグリッド運営者に対する現在の IT セキュリティ規制に従っており、BDEW ホワイトペーパーに記述されているとおりセキュリティ強化をすることができます。
クラウド接続性: MQTT ソフトウェアでアップグレードすることによりクラウドに接続可
IEC 60870, IEC 61850 または DNP 3.0 に基づきシステムのカプリングも可能