トピックス

振動に強く、メンテナンスフリーのスプリング式接続技術

  • 9/21/2017
  • cageclamp_2000x2000px

    安全でメンテナンスフリーの接続技術により長期信頼性と省力化を実現。

    電線接続の品質はあらゆる装置やシステムの安定稼働に影響します。電線の接続技術で最も重要なことは信頼性です。そして、さまざまな条件下において長期的に信頼性を維持する必要があります。

    スプリング式接続でコストダウン

    エンジニアとシステム設計者は、長期間の稼働時間を保証し、システムのライフサイクル見合ったコストを削減するソリューションをクライアントに提供する必要があります。化学プラントやプロセス産業、または造船関連の装置やシステムには特に信頼性が要求されます。使用されているコンポーネントは非常に厳しい環境化でメンテナンスまでの期間確実に機能しなければなりません。システムの長期安定稼働には電気配線の信頼性は非常に重要です。安全でメンテナンスフリーな電線接続技術を使用することで、故障によるダウンタイムをなくしトータルコストを削減できます。システムエンジニアやオペレータにとって安全でメンテナンスフリーであることは何より重要な事です。接続品質と使いやすさをを両立する接続技術を選ぶ必要があります。

    ネジ式接続の問題点

    ネジ式端子台では締め付けトルクを守り管理する必要があります。長期間の使用でネジがゆるむと接触抵抗が増加し、接触不良の原因となります。振動や衝撃、および温度変化は、ネジのゆるみの原因となります。振動や衝撃は一般的に起こり、屋外に設置されたボックス内などでは、-40℃~+ 70℃の温度変化が生じることもあります。ネジ式端子台は圧着端子を使用するため、圧着の品質も接続の信頼性を左右します。ネジが正常に締め付けられていても圧着に不具合があれば接触不良が起こります。

    スプリング式の優れた信頼性

    WAGOスプリング式接続技術は、ネジが無いため「ゆるみ」がありません。定期点検や増し締めが不要で、安全で確実な接続を長期間メンテナンスフリーで維持することができます。結線作業にはネジ締め作業やトルク管理が不要です。圧着端子を付けなくてもむき出した電線をダイレクト結線できます。もちろんフェルール圧着した電線でも問題なく接続できます。導体と電線の接触圧力は独自のスプリング構造によって電線サイズに応じて最適になるように自動で調節されるためトルク管理が必要ありません。振動や衝撃が加わっても、また温度変化により電線が膨張 収縮を繰り返してもスプリングが常に安定した接続を維持します。

    anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

    革新的な接続技術

    スプリング式接続のスタンダード:WAGOは1951年創立以来、革新的なスプリング式接続技術を提供してきました。WAGOのテクノロジーはワイヤリングの安全性と省コストおよびメンテナンスフリーを実現するスプリング式のスタンダードとなっています。

    厳しい環境下での最適な選択肢

    WAGO CAGE CLAMP®の接続部は気密性に優れたガスタイト接点を形成するため、外部からの水分や腐食性ガスが侵入することを防ぎます。化学プラントや製鉄所など腐食性ガスが発生する場所や、オイルミストが発生しやすい船舶および石油コンビナートなどでの使用にも高い耐久性があります。また、WAGO端子台は、危険区域での使用も可能です。TOPJOB® S 端子台は防爆規格を取得したものをラインナップしています。

    海洋分野における信頼性

    WAGO レールマウント端子台は、一般的なネジ式端子台よりトータルコストを削減できます。CAGE CLAMP®端子台は塩水噴霧試験でも優れた耐環境性があることが確認されています。さらに、ヒートショック試験、湿度試験、振動 衝撃試験などにより、厳しい使用環境下でも電気的 機械的に安定した接続を維持できることが確認されています。通常よりも厳しい環境で使用される舶用途や海上設備に対応する船級規格を取得した製品も用意しています。

    見やすいマーキングで優れた作業性

    正しく配線するためには端子台のマーキングも重要です。WAGO連続マーカストリップは最大3段の印字ができます。端子台のグループ分け表示などにより配線作業を容易にし ミスを防止します。CAGE CLAMP®端子台は明確なマーキングにより配線作業のミスを防ぎ、安全性と作業性の向上を実現します。

    電線種類やサイズに幅広く対応

    CAGE CLAMP®は、単線、より線、可とうより線、フェルールまたはピン端子を圧着した可とうより線、超音波融着した電線も接続できます。配線の現場でどのような電線サイズや種類かわからない場合でも結線作業を進めることができます。CAGE CLAMP®に使用されるスプリングは、繰り返しの操作でもヘタリがない高品質ステンレス材を使用しており長期間の使用にも優れた耐久性があります。CAGE CLAMP®は0.08mm⊃2;(28 AWG)から最大200mm⊃2;の電線を接続できる幅広いラインナップを取り揃えています。WAGOの各種のオートメーション機器の電線接続端子にはCAGE CLAMP®を使用しています。

    CAD、CAEデータによる設計の効率化をサポート

    WAGOは、Web上で端子台の組立を行える「smartDESIGNER」https://configurator.wago.com/オンラインコンフィグレータを無償で提供しています。CAD図面の作成を容易にし設計の効率化をサポートします。「smartDESIGNER」は端子台の3D CADデータ出力ができるほかEPLAN、WSCADのCAEにも対応しています。CAEを利用していれば、配線もデジタル化することで大幅な設計の効率化が可能です。「smartDESIGNER」はWEBブラウザだけで利用できるため、アプリケーションのインストールも不要です。インターネットが使用できる環境であれば外出先でも利用が可能です。(利用にはAdobe Flash Playerが必要です。) 作成したデータもサーバー上に保存されるため、データを共有したり送付したりすることが可能です。個別のPCにインストールが不要なのでアップデートやバージョン管理も不要です。WAGO製品は単体の2D、3DのCADデータをWEBからダウンロードができます。また「SmartDESIGNER」で作成したアセンブリ(組み立て品)データもCADデータに出力可能です。

    また、オンラインカタログから個別製品の技術仕様、データシートもダウンロードできます。「SmartDESIGNER」で作成した端子台のアセンブリはWEBブラウザ上で3D表示で確認でき、図面の出力やプリントも可能です。また、「smartDESIGNER」からマーキング用のデータを出力することもできます。アセンブリデータを共有したり送信することで、設計者とユーザ、メーカ(弊社)で情報共有ができるため仕様の確認やミスを防止することもできます。「SmartDESIGNER」やWEBを活用することで、効率の良い設計 発注 製作 管理が可能になります。結果としてトータルコストの削減と品質の向上が図れます。

    文責: Kay Miller

    WAGO 使用例

    舶用アプリケーション

    WAGOは、舶用およびオフショアのさまざまなプロジェクトをサポートします。最新情報についてはこちら

    marine_sonnenuntergang_bohrplattform_2000x1500.jpg

    メンテナンス時間の大幅短縮

    掘削リグの配線作業には省力化への大きな課題があります。WAGO-X-COM®S-SYSTEMは配線時間を大幅に削減します。