MM-31018 key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

해양 플랜트 및 오프쇼어

선박 및 온/오프쇼어 특정 분야는 특히 부품 성능과 시스템 가용성 모두를 요구합니다. 해양 플랜트 및 선박 분야를 위한 WAGO의 구성 제품들은 가장 극한 환경을 견뎌냅니다.

브릿지부터 엔진룸까지
WAGO와 함께 자동화 및 안정적인 연결

WAGO 해양 플랜트 자동화 및 오프쇼어 부문 제품은 거의 모든 어플리케이션을 자동화합니다. 추진 자동화, 보조 및 데크 기계, 내비게이션 및 통신 장비 : 모든 응용 분야에는 고유한 특정 요구 사항이 있습니다. 반복적인 답변은 와고의 릴레이, 옵토커플러, 신호 변환기, 파워 서플라이 그리고 네트워크 스위치 입니다. TOPJOB® 레일 취부형 단자대는 0.08 ~ 185mm의 전선을 수용합니다. 이것은 해양 플랜트 어플리케이션의 전기 연결 기술을 위한 광범위한 플랫폼을 제공합니다. WAGO 750 I/O 시스템에 있는 500 개 이상의 모듈에도 동일하게 적용됩니다. 선급 인증서를 통해 이러한 구성 요소를 브리지에서 엔진룸까지 어디에서나 사용할 수 있습니다.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

귀사 요구 사항에 맞는 솔루션

화물선 또는 요트에 관계없이 WAGO는 높은 수준의 시스템 가용성을 보장 할 수있는 경험과 솔루션을 보유하고 있습니다. WAGO는 시간과 비용을 절약하고 엔지니어링을 줄인 제품의 혁신적인 파트너입니다. 알람 및 모니터링 시스템, 객실 자동화 및 기타 영역을위한 솔루션을 알아보십시오.

마린타임 4.0 : 새로운 기회

Maritime 4.0에는 엄청난 잠재력이 있습니다. 상업용 운송뿐만 아니라 유람선 및 관광 회사의 효율성 향상도 기대됩니다. 현대 운송의 과제를 해결하고 디지털화 및 자동화가 제공하는 가능성을 완벽히 활용하십시오.

신제품 탐색
해양 어플리케이션

WAGO 750 I/O 시스템에 전기적으로 절연된 입력값을 갖는 4 채널 아날로그 입력 모듈

새로운 모듈이 WAGO 750 I/O 시스템에 결합되었습니다. 750-471 모듈은 전기적으로 분리된 4 개의 멀티 포인트 입력을 특징으로 하므로 신호 획득이 간섭에 대한 높은 내성을 필요로하는 모든 어플리케이션에 이상적입니다.

지금까지 Fieldbus 노드에 안정적으로 전력을 공급하는 것은 WAGO의 필드 측 전원 공급 장치 필터와 WAGO의 전원 공급 장치 필터의 유일한 기능이었습니다. 그러나 두 가지 새로운 변형은 이제 통합 지락 진단도 제공합니다. 이러한 모델은 스위칭 과전압 또는 유도 성 부하와 같은 DC 공급 라인의 고 에너지 장애로부터 시스템을 보호 할뿐만 아니라 과전압으로부터 보호합니다.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

드디어 선급 인증!:WAGO Touch Panels 600

까다로운 제어 및 시각화 작업을위한 WAGO의 고성능 터치 패널은 뛰어난 설계 및 고급 기술을 제공하면서 기계 및 시스템의 조작성을 향상시킵니다. 애플리케이션 분야에따라 패널에는 저항막 방식 터치 스크린, 그리고 유리 표면이 있는 정전 식 멀티 터치 패널, 무광 검은색 반사 방지 표면이 있는 장치가 있습니다.

WAGO 해양 테크놀로지를 위한 믿을 수 있는 파트너

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

우리는 Zone 0/20 위험 지역에서 안정적이고 경제적으로 자동화합니다!

WAGO 750/753 I/O 시스템

모든 애플리케이션을위한 분산식 장치 : 500 개 이상의 I/O 모듈, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 및 필드 버스 커플러를 자랑하는 WAGO의 원격 I/O 시스템은 자동화 요구 및 모든 필드 버스에 필요한 모든 기능을 제공합니다.

Your WAGO Contact

Additional service offerings: