WAGO 신제품 소개 영상

WAGO 신제품 소개 영상을 통해 연결 기술, 인터페이스 전자 디바이스 및 자동화 기술에서 제품의 주요 특징을 확인하십시오. 최신 설치형 레일 취부형 단자대를 위한 무료 온라인 컨피규레이터에서 더 강력하고 고효율적인 전원 공급 장치 및 스위치, 다목적 소형 컨트롤러인 WAGO 컴팩트 컨트롤러 100에 이르기까지 고객의 요구를 충족하는 최고의 솔루션을 제공합니다.

"여전히 2022년은 고객, 업계 관계자 및 파트너와의 대면 소통이 부족합니다. 흥미로운 신제품들을 놓치지 않기 위해, 저희 전문가들은 정말 핵심을 전달하는 짧은 비디오 하이라이트로 신제품을 소개를 해드렸습니다. 지금 확인하세요! 자동화, 전자 인터페이스 및 전기 결선 부문의 파이프라인에 따라 디지털 미래로의 전환을 최적으로 지원할 수 있는 방법을 소개합니다."

Franco Polo, 독일 비즈니스 개발 담당자

제어 기술

PFC100 및 PFC200 컨트롤러, WAGO 컴팩트 컨트롤러 100 및 엣지 컴퓨팅 솔루션을 사용하면 최신 기계 엔지니어링 요구사항을 충족할 수 있습니다. 이 비디오에서는 강력한 컨트롤러를 사용하여 자동화 과제를 유연하게 해결하는 방법에 대해 알아봅니다. 또한 엣지 컨트롤러와 엣지 컴퓨터를 사용하여 엣지 애플리케이션을 쉽고 안전하게 구현하는 방법에 대해서도 알아볼 수 있습니다.

클라우드

클라우드에서 모니터링 및 분석을 위해 기계, 장비 및 빌딩 데이터를 사용하고 싶다면 WAGO는 다양한 옵션을 제공합니다. 멀티 클라우드 연결을 활용하여 적절한 클라우드 애플리케이션에 다양한 기능을 구현하거나 기존 솔루션 플랫폼인 WAGO Cloud를 사용하십시오. 가장 좋은 선택은 무엇입니까? 우리의 비디오는 여러분이 해답을 찾을 수 있도록 돕습니다!

전원 공급 장치 & 네트워크 인프라

제어 캐비닛 구조에는 최대의 유연성, 컴팩트성 및 견고성을 갖춘 구성요소가 필요합니다. 영상에서 우리는 네트워크 설정과 분할이 쉬운 스위치, Pro 2와 같은 고효율 전원 공급 장치 및 강력한 전자 회로 차단기와 같은 최고의 솔루션을 제시합니다.

캐비닛이 필요없는 자동화

캐비닛이 필요 없는 자동화에는 높은 수준의 네트워크 연결이 중요하며 WAGO의 분산형 I/O 시스템 필드는 이를 달성하는 이상적인 방법입니다. IO-Link, OPC UA, Bluetooth® 및 Webserver와 같은 고속 이더넷 기반 필드버스와 기술을 통합하고 클라우드에 직접 연결과 같은 애플리케이션을 위한 MQTT 통신 프로토콜도 지원합니다. 영상에서 작동하는는 방법을 확인하실 수 있습니다.

레일 취부형 단자대

제어 캐비닛 솔루션을 위한 강력한 제품을 찾고 계십니까? 다양한 포트폴리오의 레일 취부형 단자대를 갖춘 WAGO는 완벽한 시작을 제공합니다. 이 영상에서는 푸시 버튼이 있는 최신 멀티 레벨 설치 단자대를 포함하여 현재 당사 제품 포트폴리오의 주요 내용을 경험할 수 있습니다. 또한 당사의 신제품 검색을 통해 자세히 알아보실 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 적합한 단자대의 제품 정보를 확인할 수 있습니다.

에너지 측정

전기 소비량에 대한 적절한 MID 인증 비용 청구가 목표인 경우, WAGO의 에너지 미터(MID)가 완벽한 솔루션입니다. 디바이스는 설치 및 구성하기가 쉽고 공간을 거의 차지하지 않지만 완전한 투명성을 제공하며 단일 장치에 3개의 인터페이스가 포함된 진정한 통신 전문가용입니다.

빌딩 오토메이션 & 빌딩 설치

건물이나 장비의 효율성도 높이고 싶으십니까? 그런 다음 여기서 NAT의 WAGO 에너지 관리 및 WAGO 조명 관리 솔루션을 자세히 살펴봐야 합니다. 클라우드 연결 및 OPC UA 인터페이스를 통해 전 세계 어디에서나 시스템 정보를 중앙 집중식으로 모니터링 및 관리할 수 있으므로 효율성 잠재력을 식별하고 활용할 수 있는 더 쉬운 방법은 없습니다.

컨트롤러를 위한 결선 기술

2086 시리즈 PCB 단자대와 레버 연결 기술이 적용된 MCS Mini는 다루기 쉽고 다재다능하며 컴팩트해야 합니다. WAGO는 다양한 도체 크기에 맞는 푸시 버튼 또는 레버 기술을 통해 모든 요구 사항에 적합한 PCB 단자대를 제공합니다. 동영상을 보고 선택하실 수 있습니다!

접지 저항 신호 모듈

예방적 유지보수는 시스템 고가용성의 핵심입니다. WAGO의 접지 저항 신호 모듈은 임박한 접지 고장을 조기에 감지하여 적절한 대응 조치를 취할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 영상에서는 심플한 외형인 이 모듈의 특징과 이점뿐만 아니라 필수 표준과 요구 사항에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

시스템 배선

자동화를 위해 또는 제어 캐비닛 배선과 표준 인터페이스 사이의 상호 연결 지점에서 시스템의 개별 구성요소를 빠르고 쉽고 체계적으로 배선합니다. 이 영상은 범용 인터페이스 모듈 및 시스템 배선과 컨트롤러별 구성 요소의 다양한 제품 포트폴리오를 보여줍니다.

추가 서비스 제안: