building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

미래의 시스템을 위한 HVAC 기술

냉난방은 건물 내 총 에너지 소비량의 55% 이상을 차지합니다. 여러 전문분야를 교차하는 인텔리전트 자동화는 기능성 건물에 사용되는 에너지를 효율적으로 활용하는 유일한 수단입니다. 인텔리전트 자동화 시스템은 HVAC 구역의 데이터를 측정하여 빠르고 안정적인 통신 채널을 통해 분석함으로써 리소스 효율적이고 비용 관리가 가능하도록 합니다.

WAGO의 장점:

  • 이중 비용 절감: 구매 시 가성비, 더 낮은 지속 운용 비용

  • 글로벌 인증

  • 사용이 쉬운 소프트웨어

  • 바로 사용할 수 있는 프로그램(매크로)

  • 언제라도 시스템 확장 및 변경 가능

난방, 환기 및 냉방

주 시스템을 경제적으로 사용가능

자원이 점차 고갈되면서 에너지 분야의 변혁은 건물의 기본 구조의 변화로 이어지고 있습니다. WAGO의 제품은 경제적인 HVAC 컴포넌트 제어를 위한 사전 조건을 귀하가 직접 수립할 수 있게 합니다.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

DIN EN 15232에 따른 에너지 효율 등급

유럽 표준 EN 15232 (“Energy performance of buildings – Impact of Building Automation, Controls and Building Management”)은 건물 자동화 및 제어 장치를 A부터 D까지의 네 가지 에너지 효율 등급으로 분류하고 있습니다. WAGO의 컨트롤러로 에너지 효율 등급 A를 충족하는 중요한 사전 조건을 수립할 수 있습니다.

제어, 운용 및 모니터링을 위한 제품

  • WAGO I/O 시스템은 각기 다른 빌딩 시스템의 모든 HVAC 부품을 매끄럽게 조절, 제어 및 모니터합니다.

  • WAGO의 제어 기술은 오픈 커뮤니케이션 표준을 사용하여 통합할 수 있습니다.

  • e!DISPLAY 웹 패널은 통합 인터페이스를 사용하여 태블릿과 스마트폰 같은 모바일 기기를 통해 귀하의 시스템에 쉽게 접근합니다.

전원공급장치, 스위치, 보호 장비 및 신호 처러기

  • WAGO의 전원공급장치는 안전한 운용을 위한 전자 퓨즈를 통해 전류의 흐름을 안정적으로 모니터합니다.

  • WAGO의 릴레이는 다양한 전압 레벨의 단순한 절연을 위한 이상적인 솔루션입니다.

  • WAGO의 JUMPFLEX® 신호 처리기 제품군은 필드 신호를 표준 신호로 변환합니다.

  • 대안 제품: WAGO의 수동 릴레이 모듈(789 시리즈)

설정 및 매개변수화 솔루션

HVAC 애플리케이션을 위한 소프트웨어:

  • 직관적이고 사용자 친화적

  • 설정(예: BACnet 설정기) 포함

  • 건물 자동화를 위해 특별히 제작된 기능 블록 라이브러리

TRIC I&C 소프트웨어용 매크로

바로 사용가능한 솔루션 - 표준 HVAC 시스템을 계속 맞춤화 하는 대신 -을 사용하여 안정성을 크게 높입니다. 모든 부품은 서로 호환되며 제조사의 집중적인 기능성 검사를 거쳤습니다. 그 결과 견적 준비를 비롯해 많은 용도로 쓰이는 서비스 사양 및 부품 목록, 케이블 데이터 포인트 목록 등을 만들 수 있었습니다. 이러한 모든 가치 추가 기능 및 프로젝트 아이템 외에도 TRIC는 건설 서비스 입찰을 위한 GAEB 텍스트를 제공합니다.

HVAC 시스템 매크로 - 매개변수 설정. 프로그래밍되지 않음

WAGO HVAC 애플리케이션 매크로의 장점은 다음과 같습니다:

  • 바로 사용할 수 있는 애플리케이션

  • 시스템 시운전의 비용 절감

  • 표준화된 솔루션 재사용

  • 오픈 소스 매크로를 사용한 맞춤화

  • 까다로운 프로그래밍을 필요로 하지 않음

실제 활용되고 있는 HVAC 기술

WAGO 연락처

Additional service offerings: