브릿지부터 엔진룸까지
WAGO와 함께 자동화 및 안정적인 연결
WAGO 해양 플랜트 자동화 및 오프쇼어 부문 제품은 거의 모든 어플리케이션을 자동화합니다. 추진 자동화, 보조 및 데크 기계, 내비게이션 및 통신 장비 : 모든 응용 분야에는 고유한 특정 요구 사항이 있습니다. 반복적인 답변은 와고의 릴레이, 옵토커플러, 신호 변환기, 파워 서플라이 그리고 네트워크 스위치 입니다. TOPJOB® 레일 취부형 단자대는 0.08 ~ 185mm의 전선을 수용합니다. 이것은 해양 플랜트 어플리케이션의 전기 연결 기술을 위한 광범위한 플랫폼을 제공합니다. WAGO 750 I/O 시스템에 있는 500 개 이상의 모듈에도 동일하게 적용됩니다. 선급 인증서를 통해 이러한 구성 요소를 브리지에서 엔진룸까지 어디에서나 사용할 수 있습니다.