태양열 농장 관리: 광전지 네트워크에 친화적인 제어
전력 생산자와 그리드 운용자 사이의 원활한 커뮤니케이션을 위해 광전지발전소의 운용자들은 텔레 컨트롤 프로토콜의 힘을 빌리기로 했습니다. WAGO 컨트롤러는 IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (Server/Client), MODBUS, DNP3 표준을 사용하는 사용자들을 위해 표준화되고 사용이 편리한 사용자 인터페이스를 제공합니다. WAGO의 원격 제어 솔루션 장점:
텔레 컨트롤 시스템 및 전원 인버터 혹은 태양열 시스템 데이터 로거 간 직접 통신
별도의 이더넷 인터페이스는 병렬 네트워크를 가능하게 함
사이버 보안: 유럽의 가장 엄격한 에너지 및 보안 지침인 독일 에너지 수자원 협회 (BDEW)및 BSI에 따른 암호화
클라우드 커넥티비티: MQTT 소프트웨어 업그레이드를 통해 클라우드에 연결합니다.
비밀번호로 보호되는 웹 기반 관리는 권한이 없는 사용자가 무단으로 시스템 설정을 변경하는 것을 예방함
성능 확장(예: 데이터 로거 및 인버터)을 위한 무료 기능 블록
활성 전원 피드 인 및 반응성 전원에 대한 그리드 운용자 각각의 요구사항을 실행
특성에 따라 cos ϕ 또는 Q/U 제어(반응성 전원 제어)
Modbus TCP/RTU 또는 기타 필드버스 프로토콜을 통해 중간 전압의 외부 측정 시스템(네트워크 분석 장치, 단락 회로 표시기, 네트워크 및 장비 보호) 통합
3상 전력 측정 모듈을 통해 저전압 성능 데이터를 기록
시각화를 통해 매개변수화와 설정을 간단히 실행
모듈러 디자인: 디지털, 아날로그 및 특수 I/O 모듈을 노드 하나에 결합 가능
500개 이상의 다양한 I/O 모듈 중 선택 가능
웹 비주얼라이제이션을 통해 매개변수화/설정 가능
IEC 61131-3에 따른 프로그래밍
통합된 모바일 라디오 모뎀