아날로그 IO-Link 변환기
IO-Link를 통해 아날로그 신호를 통합
새로운 WAGO I/O 시스템 필드용 아날로그 IO-Link 컨버터는 기존의 아날로그 센서와 액추에이터를 IO-Link 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 경제적이고 컴팩트한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 디지털 커뮤니케이션에 레트로핏 프로젝트를 통합할 수도 있습니다. IO-Link 는 아날로그 신호를 안정적으로 기록 및 출력합니다. 새로운 Analog IO-Link 컨버터는 간섭에 대한 내성으로 아날로그 값 전송을 위한 비용 효율적인 옵션을 고객에게 제공합니다. 변환기는 IO-Link 를 통해 구성할 수 있습니다 디스플레이가 장착된 버전의 경우 매개 변수를 장치에서 직접 설정할 수도 있습니다. 소형 설계, IP67 보호 및 높은 작동 온도 범위로 인해 아날로그 IO-Link 컨버터(U, I, RTD)는 제어 캐비닛이 없는 자동화에 이상적입니다.
제품 장점:
- IO-Link를 통해 아날로그 신호를 쉽게 변환할 수 있습니다
- 간섭이 없는 신호 전송입니다
- IP67 보호 기능을 갖춘 컴팩트한 디자인입니다
- 개조 프로젝트에 이상적입니다
WAGO I/O 시스템 필드, 이제 MQ입니다TT입니다
클라우드 연결을 통해 분산형 I/O 시스템에 훨씬 더 많은 어플리케이션을 사용할 수 있습니다.
분산형 WAGO I/O 시스템 필드는 확장된 네트워크 연결을 자랑합니다. PROFINET®, EtherNet/IPTM 및 EtherCAT®와 같은 빠른 이더넷 기반 필드버스는 물론 IO-Link, OPCUA, Bluetooth® 및 웹 서버와 같은 기술을 통합합니다. I/O 시스템 필드의 필드버스 모듈도 이제 직접 클라우드 연결과 같은 어플리케이션을 위한 MQTT 통신 프로토콜을 지원합니다. 장치 데이터 및 메타데이터, 측정값 및 진단 데이터를 읽고 클라우드 어플리케이션 또는 에지 장치로 전달하여 추가 처리할 수 있습니다.
무료 펌웨어 업데이트는 추가 기능으로 MQTT 기능을 제공합니다. iOS 또는 Android용 WAGO I/O Field App은 Bluetooth®(Bluetooth Low Energy)를 통해 모듈을 작동할 수 있습니다. 이 앱에는 이제 IP 주소 할당 및 관리 기능이 포함되어 있어 현장에서 무선 커미셔닝을 훨씬 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 보호 유형 IP67 외에도 모듈은 인클로저 유형 12 및 13(UL 50)의 요구 사항을 충족하고 UL 61010 일반 위치 요구 사항에 따라 인증을 받아 해당 시장에서 사용할 수 있습니다. 이제 WAGO I/O 시스템 필드의 툴킷에 WAGO IO-Link 컨피규레이터가 포함됩니다. 이 엔지니어링 소프트웨어를 사용하여 제조업체에 관계없이 WAGO IO-Link 마스터를 구성하고 IO-Link 장치를 직접 작동합니다 I/O 시스템 필드 모듈 외에도 엔지니어링 소프트웨어는 이제 I/O 시스템 750 모듈도 구성할 수 있습니다.
제품 장점:
- MQTT를 통한 클라우드 연결입니다
- 앱을 통해 모듈 IP 주소를 초기에 할당하고 관리합니다
- UL 표준을 준수하여 시장 접근성을 높입니다
미래 지향형 자동화
시간 민감형 네트워킹 (TSN, Time Sensitive Networking) - 캐비닛 외부 자동를 위해 설계된 WAGO I/O 시스템 필드는 강력한 IP67 하우징과 고성능 및 혹독한 환경 조건에다양한 기능을 통합합니다.
광범위한 어플리케이션을 제공합니다
포장 기계에서든 로봇의 팔에서든 I/O 시스템 필드 모듈은 센서와 액추에이터에 가까운 동작의 중심에 정확히 장착됩니다.
확장된 네트워크 연결
현대적이고 분산된 생산 시설에는 제어 캐비닛 외부에서 최대 성능을 제공하는 동시에 최고 수준의 연결성을 보장하는 자동화 솔루션이 필요합니다. WAGO는 이러한 요구사항을 충족하기 위해 IP67 보호 유형을 갖춘 새로운 미래형 I/O 시스템 필드를 개발했습니다. 새로운 시스템은 PROFINET®, EtherCAT®와 같은 빠른 이더넷 기반 필드버스를 결합 및 EtherNet/IPTM 모듈은 OPC UA, Bluetooth® 및 웹 서버와 같은 기술을 지원하며, 곧 클라우드 연결을 위한 프로토콜로 MQTT를 지원할 예정입니다. 이 센터피스는 보안 필드와 클라우드 연결을 결합한 강력한 프로세서 코어입니다. 이 모듈은 보안 기능이 통합된 고성능 기술을 제공합니다. 이는 모든 이더넷, 필드버스 및 산업용 IoT 표준(TSN 포함)의 기반이며, 매우 다양한 요구사항에 대해 최대의 유연성을 제공합니다.
제품 장점:
- 표준 필드버스 시스템을 지원합니다
- OPC UA를 통한 플랫폼 독립적 데이터 교환
- MQTT를 통해 제공되는 시스템 정보
- Bluetooth®를 통해 모듈 정보에 신속하고 분산된 액세스를 제공합니다
- 통합 웹 서버를 통해 시스템 정보에 액세스
- #made for TSN
PROFINET®
ETHERCAT
ETHERNET / IP
{"container":false,"catalogVersion":"kr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":6,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05SIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoia3Itd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NR","quote":"Profinet<sup><span>®</span></sup>과 같은 이더넷 기반 필드버스와 OPCUA 및 WEB서버와 같은 기술과 속도를 결합하고 있으며, 이제 클라우드 연결을 위한 통신 프로토콜로서 MQTT도 지원합니다.","modifiedtime":"2026-10-15T02:54:03+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"WAGO0283_V2_2000x2000px","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzU3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzBNQzlvTnpndk1UQXpPVFkwT1RFeE9EWXlNRFl1YW5Cbnw1NGNiNTE3YzUxZjNiN2JiYTM4MzUzNWE4OGQzYmVjY2NkMGZjZTlkMmYwMDZhMzFjYjI5Yjg2YjA2NDc5NDk4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFNeTlvT1RZdk1UQXpPVFl6T0RZeE16RTVPVGd1YW5CbnxhZDdhOWFlOWFjMjliOTAxZjU4MzZjOGUyNzVlMDAxYjA0NTBkMmJiYzI1NTM0YTNjYTg1MjJhZGNiMTA2NTAw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOaTlvT1RFdk1UQXpPVFkwT1RBNU9EazFPVGd1YW5CbnxiYTM4ZGYzYWQ2YjZkNDQ2NzJiNjVhOWVjZTRiZWI1MDVjN2Q0NGQxNzU4ZDY1NThkYmM1ZjI5N2IwZDU2Njgy","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd055OW9aall2TVRBek9UWTBPVEV3TlRVeE16UXVhbkJufDAzYjIyMGUzZDI5NTIwYTI4YTUwODdhOWFhOTc2MGRlNzFmNTMzYzVhMGU5YzEwZTZjYmZkY2ZlYmJmZmVhZmU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnNU55OW9PR0l2TVRBek9UWTBPVEV4TWpBMk56QXVhbkJufDQ0M2Y4MTg4OGY3YzkyZWE2OWEzYzBkNTQ4MGRlZDhlZWJjMmVhMGNlNzdkMWRkNzE1YjMxZWIzMzI0ZGZlZTg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJneU1DOW9NRFl2TVRBek9UWTBPVEV5TlRFM05ESXVhbkJufGFiYTZlYzVhNDE2Nzc0YmI2NTE0MjQ4ODBjZGMyOTIyMjZmZWEwYzc5YTM1ZTY4Y2NiZWY5ZWRmYTZlMGY3NDQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/WAGO0283-V2-2000x2000px-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd3WkM5b1lqa3ZNVEF6T1RZME9URTBORGd6TlRBdWFuQm58ZWQ1MDU0OTdmMzhmMDZkYjY0ODk5YzE0MjYwMzBkNzE5ZTQ5YjVmNGUwM2FiM2RkZTUwYTljOTIxZTAwODVmZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792032843610,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ludwig Adelmann, Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImtyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Adelmann","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-03T20:27:03+0000","actions":[],"contentVersion":6,"parents":[]}
하나의 시스템에서 기능과 미학
IP67 등급의 WAGO I/O 시스템 필드는 캐비닛이 없는 강력한 자동화를 위해 최적화되었습니다. 모듈은 센서와 액추에이터에 가까운 동작의 중심에 필요한 곳에 정확히 장착됩니다. 이러한 적응성은 필요한 케이블 링을 줄일뿐만 아니라 시운전, 유지 보수 및 진단을 단순화합니다. 이 시스템은 극도로 혹독한 환경을 위한 완전히 캡슐화된 금속 하우징 또는 모바일 어플리케이션을 위한 견고하면서도 가벼운 플라스틱 하우징으로 타협하지 않는 보호 기능을 제공합니다. 모듈은 −25~ +70°C (−13… + +158F)의 온도에서 작동합니다. 슬림 하우징 변형 및 측면 마운팅은 가장 좁은 공간에서 신호를 감지하고 모듈 및 연결 케이블의 보호된 마운팅에 적합합니다. 센서와 액추에이터는 표준 M8 및 M12 케이블을 통해 연결됩니다. 이 시스템은 L 코딩 된 고전류 M12 커넥터를 통해 전원이 공급되며, 최대 16A를 제공하고 더 적은 공간에 더 많은 전력을 공급합니다. 모듈은 WAGO 표준 프로그램의 WMB 인라인 마커 또는 마킹 스트립을 수용 할 수 있습니다.
제품 장점:
- 극한 환경을 위한 완전 캡슐화 된 IP67 금속 하우징
- 모바일 어플리케이션을 위한 캡슐화되지 않은 경량 IP67 플라스틱 하우징
- 상세한 라벨, 편리한 마킹 옵션 및 선명하게 보이는 LED
통합 부하 관리
혁신적인 부하 관리는 공급 전류 부하 관리를 통해 시스템 전력을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다. 각 채널에 대해 전류와 전압을 기록하고 평가할 수 있습니다. 개별 채널에 대해 과부하 제한을 설정할 수 있습니다. 따라서 장애 발생 시 보다 빠르고 미묘한 오류 감지가 가능할 뿐만 아니라 예측 가능한 유지보수와 같은 미래 지향적인 접근 방식에 필수적인 오류 예측이 용이합니다.
제품 특장점:
- 최대 2 x 16A 및 IO-Link 포트 당 최대 4A의 고용량 전원 공급 장치
- 조정 가능한 출력 전류 제한
- 전류 소비량을 모니터링합니다
- 사전 알람 및 주요 알람의 정의
- 전압 및 전류 모니터링 (채널당 및 모듈 전체)
- 채널 기반 온도 모니터링
{"container":false,"catalogVersion":"kr-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4N05UIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoia3Itd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_000087NT","quote":"이것은 구성과 케이블 링을 상당히 단순화합니다. 또한 진단, 매개변수화 및 장치 식별을 위한 완전히 새로운 가능성을 창출합니다.","modifiedtime":"2026-10-15T02:54:04+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-4843 IO Field_WAGO9345_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzVaQzlvWlRrdk1UQTBNekkyTmpReE5ERTROVFF1YW5CbnxkNTQ2ZTQ2NDZhOTBjMjgwYzBlMmNlMzgxNTgwYzJlMzE2YzNhY2Q4MDYyMWNiYjEyYTExMTNmODBkNzYzM2Y1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaUzlvTW1Vdk1UQTBNamt6TnpNMk5EUTRNekF1YW5CbnxhYzI1MjJmMDVmNWFkOGYyNjE4YWU5ZjQwYmM1N2NiOTY1ZDcwNTJmNThiMTkwNTZjNGJiNzBhMzM3NzM0ZTc4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDA1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzNZaTlvT1RZdk1UQTBNekkyTmpNMk9ETXhNREl1YW5CbnwyYzRmYmI1ZWY5OTAyZTRjNjYzNWFmYzk1Y2UyZjg4OGM0MzkxZWJmMGNiZjhlYjBlZWEwMGNiNWRmZTNiN2U4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnek1TOW9ObVl2TVRBME16STJOak00TkRZNU5ESXVhbkJufDE0OTM3N2Y0YjgyY2EwNjUwMGRmZjZmNjZkZTNkMTQwYjUxZTI2OThlNjQ1MTljMWJkMzc0NzYzMmQ4OGM1Y2I","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnMFl5OW9aREF2TVRBME16STJOak01Tnpnd01UUXVhbkJufDU5MGFmOTg1NTgxZTU3NDdkODYzOTY0Njk2ZTc3Yzc2YzUyNzFhZTA3ZTQ3MGE3OTAzNTQ1OTZjYTRiYWJhMzI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJoaFlTOW9PRFF2TVRBME16STJOalF5TnpJNU1qWXVhbkJufDk3MDg3ZWI2ZDg0ZThmMmM4Y2EyNDQyNGQ3MWZmYTNhZDcwMTUwZjVhYjE3Y2I0OWNlODg5NWYwZGQ0ODY1N2E","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-4843-IO-Field-WAGO9345-2000x2000-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIyfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmd6TVM5b05qZ3ZNVEEwTXpJMk5qUTNNekUyTnpndWFuQm58NzZkYzYxOTQ5NTBkYTMwOGFmZTRmNjc1MzQxMzg3NTBlMjg5MTAyNjViMjQzOTIwNjQwYjgwNTliMTg2YTMxOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1792032844487,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>제품 매니저 Helmut Börjes- WAGO GmbH & Co. KG</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUFIOSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImtyLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote_Boerjes","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-09-03T20:27:03+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
IO-Link를 통한 일체형 솔루션
IO-LINK와 함께 I/O 시스템 필드는 데이터 수집 및 배포를 위한 유연한 "I/O 분배자"로서의 강점을 완벽하게 보여줍니다. 통신 표준을 사용하면 제어 레벨에서 센서 및 액추에이터 레벨로 원활한 데이터 흐름이 가능합니다. 이를 통해 프로젝트 계획 및 케이블 연결이 훨씬 쉬워집니다. 또한 진단, 매개변수화 및 장치 식별을 위한 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다.
제품 특장점:
- IO-Link를 통한 엔드-투-엔드 클라우드 및 필드 버스 통신
- 프로젝트 계획 및 장치 교체를 위한 배선이 간소화되었습니다
- 모듈당 최대 8개의 IO-Link 허브(포트당 최대 4A), 마스터 1개당 최대 128개의 디지털 I/O를 제공합니다
- 짧은 라인 경로를 위한 스타 토폴로지
- 더 적은 IP 주소
신속하고 포괄적인 구성이 가능합니다
IO-Link 장치를 위한 새로운 도구는 다양한 설정 옵션과 편리한 데이터 액세스를 제공합니다.
IO-Link 는 센서와 액추에이터를 디지털로 연결하는 인터페이스로 점점 더 많이 인정받고 있습니다. 한 가지 이유가 있습니다: 의무 IO 장치 설명(IO Device Description, IOD)은 다양한 IO-Link 장치와의 제조업체 독립적인 통신을 용이하게 합니다. WAGO는 이제 WAGO IO-Link Master를 구성할 수 있는 통합 엔지니어링 소프트웨어인 IO-Link 컨피규레이터를 제공하며 IO-Link 장치의 제조업체 독립적인 작동을 허용합니다.
새 구성자는 IO-Link V1.0(IODD V1.0.1) 및 IO-Link V1.1(IODD V1.1)을 지원합니다. 이 도구를 사용하여 WAGO I/O 시스템 필드의 모든 IP67 모듈과 모든 WAGO IO-Link 마스터 및 IO-Link 장치는 물론 다른 제조업체의 IO-Link 장치를 구성할 수 있습니다. IODD가 없는 경우 IODD finder를 사용하여 쉽게 검색하고 통합할 수 있습니다. 이 도구는 독립 실행형 프로그램으로 실행되거나 TCI(Tool Calling Interface)를 통해 PLC 프로그래밍 소프트웨어에 통합될 수 있습니다.
제품 특장점:
- WAGO IO-Link 마스터 및 기타 IO-Link 장치용 구성자입니다
- IODD 파인더를 사용하여 누락된 IODD를 자동으로 다운로드합니다
- 엔지니어링 시스템에 통합하기 위한 TCI 인터페이스입니다
라이센스 품목 번호(WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000
지금 등록하셔서 30일 동안 무료로 엔지니어링 소프트웨어를 테스트해 보십시오.
WAGO I/O 필드 앱
I/O 시스템 필드 앱은 유지보수, 진단, 작동 및 모니터링을 위한 앱입니다. WAGO I/O Field 앱을 사용하면 Fieldbus 모듈과 IO-Link 허브 모두에 대한 제품 정보를 표시하고 설정 및 매개 변수를 조정할 수 있습니다. 데이터 매트릭스 코드를 스캔하여 제품을 선택하면 Bluetooth® 인터페이스를 통해 통신이 이루어집니다. 포트의 전류 측정 값(온도, 전압, 전류 및 상태)을 표시하고 구성할 수 있습니다(작동 모드 및 필터 포함).
- 데이터 매트릭스 코드를 통해 식별합니다
- Bluetooth® 통신
- IODD(IODDfinder)를 다운로드합니다
- 모든 프로세스 및 매개 변수 데이터에 액세스합니다
- 출력을 강제로 실행합니다(DO)
- 데이터 시트, 설명서 등을 관리합니다.
- 사용자 및 권한 관리입니다
{
"id": "comp_de_0000B9VY",
"headline": "개요",
"duration": "38:60",
"videos": [
{
"uid": "item_de_0000BCZ3",
"videoId": "116098511",
"caption": "미래 지향형 자동화",
"subtitleLanguage": "ko",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "I/O 시스템 필드",
"duration": "32:48"
}
,{
"uid": "item_de_0000BCZ4",
"videoId": "115297268",
"caption": "확장된 네트워크 연결",
"subtitleLanguage": "ko",
"imageUrl": "",
"dynamicVisibility": "true",
"title": "I/O 시스템 필드",
"duration": "6:12"
}
]
}
"TSN을 위해 만들어졌습니다."
생산 시설이 미래에 대비하려면 산업 통신이 빠르고 실시간으로 가능하며 표준화되어야 합니다. TSN(Time-Sensitive Networking)은 개별 네트워크의 성능을 크게 향상시킬 수 있는 가능성을 제공하기 때문에 이를 위한 핵심 요소입니다.
IO-Link 는 현장 수준의 데이터 수집을 위한 유연한 인터페이스입니다. 개방형 통신 표준을 통해 센서 레벨에서 제어 레벨로 원활한 데이터 흐름이 가능합니다. 이를 통해 프로젝트 계획 및 케이블 연결이 훨씬 쉬워집니다.