TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

터치 패널

WAGO의 터치 패널(HMI 패널)은 기계와 시스템 운용성을 개선할 뿐 아니라 세련된 디자인으로 고급 기술 기능도 제공합니다.

WAGO 터치 패널 장점:

  • 강력한 HMI 패널 제품군

  • 기계, 시스템 및 제어 기술 어플리케이션을 위한 데이터 프로세싱과 모니터링 간소화

  • 간소화된 시스템 운영 및 실용적인 기능들로 복잡한 자동화 시스템을 훨씬 더 안정적으로 처리

  • 쿨링 팬이 필요 없음

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO 터치 패널 600

까다로운 비주얼라이제이션 작업을 위한 고성능 터치 패널은 기계와 시스템의 작동성을 개선하는 것은 물론 뛰어난 디자인과 고급 기술도 갖추고 있습니다.

제품 장점:

  • 강력한 Cortext A9 Multicore 프로세서로 높은 가용성 및 빠른 속도

  • 각기 다른 운영 요구사항을 충족하는 세 가지 제품군: 표준 라인, 고사양 라인, 해양 라인

  • 다양한 애플리케이션에 사용가능하도록 완벽히 맞춤 설계된 하드웨어 기능

  • 확장형 소프트웨어 성능: 웹, 비주얼라이제이션 및 제어 패널

  • IEC 61131 준하여 유연한 프로그래밍 또는 Linux® 오픈 소스 운영 체제에서 직접 프로그래밍 가능

  • 제어 패널을 사용하여 WAGO의 클라우드 솔루션에 스탠다드 형태로 연결

e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

e!DISPLAY 웹 패널

e!DISPLAY는 CODESYS를 사용한 까다로운 시각화 작업을 위해 저항성 터치스크린을 갖춘 고성능 HMI 디스플레이입니다. 고급 기능 외에도 WAGO의 웹 패널은 매끄럽고 사용자에 초점을 맞춘 감각적인 디자인을 선보입니다.
제품 장점:웹 기반 비주얼라이제이션을 위한, 전기 저항성 터치 스크린이 있는 고성능 HMI 디스플레이4개의 스크린 사이즈 제공: 10.9cm(4.3″), 14.5cm(5.7″), 18.0cm(7.0″) 및 25.7cm(10.1″)CODESYS 2 및 CODESYS(CODESYS 3 기반)으로 현대적인 비주얼라이제이션HTML5와 같은 새로운 기술 지원PFC200 및 PFC100 컨트롤러와 결합 시 고성능 자동화솔루션 실현 가능

PERSPECTO® 컨트롤 패널

WAGO의 컨트롤 패널은 완전한 CODESYS 런타임이 장착되어 있습니다. CODESYS 개발 환경은 CODESYS를 사용하여 어플리케이션 프로그래밍을 완전하게 실행할 수 있습니다. 기존의 모든 프로젝트를 변환하고 업그레이드할 수 있습니다.제품 장점:PLC 기능은 IEC 61131 호환가능한 CODESYS 환경에 기반5개 국어로 프로그래밍 가능WAGO-I/O-PRO 소프트웨어는 오프라인 시뮬레이션, 필드버스 구성 및 레시피 매니지먼트 가능온보드 웹서버 포함

WAGO의 연락 담당자

Additional service offerings: