start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY 웹 패널

CODESYS 2 및 CODESYS 3를 사용한 시각화 작업: WAGO의 매력적인 e!DISPLAY 7300T HMI 패널은 세련된 디자인과 업계를 선도하는 소프트웨어를 사용하여 귀하의 기계와 장비의 품질을 강화할 수 있도록 도와 줍니다. HMI 패널은 기계나 시스템을 완성하는 완벽한 마감재로, 패널의 외관과 느낌은 구매 결정에 큰 영향을 미칩니다. WAGO는 현대적인 시각화가 가능한 HMI를 제공하여 기계나 시스템의 가치와 이미지를 크게 고급화합니다. e!DISPLAY 7300T 웹 패널은 4.3″, 5.7″, 7.0″ 및 10.1″ 크기의 화면으로 이용가능합니다.

e!DISPLAY 웹 패널의 장점:

  • 웹 기반 비주얼라이제이션을 위한, 전기 저항성 터치 스크린이 있는 고성능 HMI 디스플레이

  • 다양한 4개의 화면 사이즈(4.3″, 5.7″, 7.0″ 및 10.1″)로 이용가능

  • CODESYS V2 및 CODESYS(CODESYS V3 기반)을 통한 모던한 시각화

  • HTML5와 같은 새로운 기술 지원

  • 업계를 선도하는 WAGO의 PFC200 및 PFC100 컨트롤러와 e!DISPLAY를 함께 사용하여 고성능 솔루션을 실현할 수 있습니다.

e!DISPLAY 웹 패널의 성공 요인


미적 요소와 고성능을 겸비한 웹 패널

WAGO의 e!DISPLAY 웹 패널은 업계의 가장 강력한 소프트웨어에 스타일리쉬한 디자인까지 겸비한 제품입니다. e!DISPLAY는 CODESYS (CODESYS V3) 및 CODESYS V2 엔지니어링 소프트웨어의 고품질 비주얼라이제이션을 표시하여 기계나 시스템의 하이테크 이미지를 구축할 수 있도록 지원합니다. WAGO 컨트롤러의 웹 기반 관리 기능은 스타일리시한 웹 패널을 사용하여 조작할 수도 있습니다. HTML5과 같은 새로운 기술 또한 CODESYS을 통한 프로그래밍을 위해사용가능합니다. CODESYS V2 WebVisu를 위한 Java 런타임 역시 포함되어 있습니다.


쉬운 사용 - 디스플레이 밝기를 화면에서 직접 조절

e!DISPLAY HMI 패널에는 견고한 터치스크린이 있고 화면에는 세 개의 LED 상태 표시등이 작동 상태를 가리키고 장비 운영에 대한 피드백을 제공합니다. 쉽게 사용자 맞춤화 할 수 있는 설정 인터페이스를 사용하여 WAGO 웹 패널을 구성 및 시운전할 수 있습니다. 하나 또는 그 이상의 WAGO 컨트롤러에 연결하는 것을 포함하는 모든 중요한 설정은 웹 기반 관리를 통해 빠르고 직관적으로 실행가능합니다. 또한 센서는 실내의 밝기나 조명 환경에 따라 e!DISPLAY의 밝기를 자동 조절할 수 있습니다. 빠르고 쉬운 맞춤 설정을 위해 디스플레이 밝기는 화면 전면의 버튼으로도 수동으로 조절가능합니다.


안전성을 보장하는 웹 패널의 에너지 절약 센서

e!DISPLAY에는 통합 근접 센서가 있습니다. 이 센서는 에너지 절약 대기 기능 및 화면 보호기를 통해 시각 효과를 자동으로 다시 표시합니다. 움직임 감지 센서는 밝기 조절을 위해 주변의 밝기 정도를 감지합니다.


독자적 마운팅 디자인을 사용한 빠른 설치

e!DISPLAY HMI 패널은 마운팅 클립을 통해 제어함에 바로 끼울 수 있어 빠른 설치가 가능하며 도구를 필요로 하지도 않습니다. 특수 클램핑 요소를 사용하는 디스플레이 전면에 대해 IP65 보호 수준을 획득할 수 있습니다. 이러한 디자인은 디스플레이의 활용성을 극대화하여 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있게 합니다. 또한 VESA 마운트 방식으로, 회전 암(arm)에 설치하거나 제어함 밖에 세워서 설치할 수 있습니다.


WAGO I/O 제품군과 완벽히 통합

부품 통합이 원활할수록 장비 전체의 성능과 안정성이 개선됩니다. WAGO e!DISPLAY는 CODESYS 엔지니어링 소프트웨어(CODESYS V3 기반) 및 CODESYS V2를 사용하여 비주얼라이션을 제공합니다. 업계를 선도하는 WAGO의 PFC200 및 PFC100 컨트롤러와 e!DISPLAY를 함께 사용하면 고성능 솔루션을 실현할 수 있습니다.

WAGO 연락처

Additional service offerings: