MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

과전압 보호 모듈

사용법과 사용장소를 고려하여 서지 보호 제품은 시스템을 안전하고 오류 없이 보호할 수 있도록 다용도로 활용할 수 있어야 합니다. WAGO의 과전압 보호 제품은 전기 장비 및 전자 시스템을 고전압의 영향으로부터 안정적으로 보호됩니다.

제품 개요

WAGO의 과전압 보호 제품에 대해 알아보십시오

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

보호 장치

과전압 보호 기능으로, 고전압으로부터 전기 장비와 시스템을 안정적으로 보호하여 시스템의 가용성을 보장합니다.

장점:

  • 과전압 보호 모듈을 설치하여 시스템을 과전압으로부터 보호

  • 슬림한 디자인으로 공간을 절약

  • 가동중단시간을 예방하여 비용을 절감

  • 과전압으로 인한 장비 오류를 방지하여 높은 운용 안전성과 시스템 가용성을 확보

관련 제품

관심을 가지실 만한 사항:

buehne_uebergabemodule_2000x1500_1.jpg

인터페이스 모듈

안전하고 유지보수가 필요없는 WAGO의 인터페이스 모듈은 빠르고 유연한 와이어링 솔루션을 제공합니다.

Stromversorung_2000x1500.jpg

전원공급장치 및 UPS

언제나 지속적인 전압 공급 - 전세계 어디에서든, 가장 광범위한 어플리케이션에 적용 가능 이것이 WAGO의 전원 공급 장치 모듈이 대성공을 거둔 이유입니다.

Additional service offerings: