Yra daug tvarumo svertų – žaliosios versijos misija
Kaip pramonės gamybos įmonė, naudojame įvairius išteklius, įskaitant energiją ir žaliavas, pvz., plastiką. Tradicinis plastikas gaunamas iš anglies junginių, esančių naftoje ir gamtinėse dujose – neatsinaujinančiuose ištekliuose, kurie prisideda prie klimato kaitos ir aplinkos taršos.
Siekdami sumažinti savo priklausomybę nuo naujai gaminamo plastiko, perprojektavome vieną iš populiariausių savo produktų. Nuo praėjusių metų siūloma nauja 221 serijos universalios jungties su svirtelėmis versija, iš dalies pagaminta iš biožiedinės kilmės ir perdirbto plastiko (žr. DUK). Pavadinome ją WAGO žaliosios versijos universalia jungtimi su svirtelėmis. Ši jungtis – svarbus žingsnis siekiant tvarios plėtros, nes kiekvienas reikšmingas pokytis prasideda nuo mažo pirmojo žingsnelio.
Žaliosios versijos misija – ko siekiame?
2022 m. pradžioje WAGO žaliosios versijos universali jungtis su svirtelėmis pradėjo savo kelionę per mūsų įmonės inovacijų programą „Kickbox“. Rezultatas – pristatėme jungtį, iš dalies pagamintą iš perdirbto ir biožiedinės kilmės plastiko. Vos po vienerių metų rinkoje norime mąstyti apie ateitį. Įgyvendindami žaliosios versijos misiją parodome savo įsipareigojimą nuolat siekti tvaresnių medžiagų ir mažinti poveikį aplinkai.
Mūsų misija – nustatyti ir panaudoti tvaraus ir išteklius tausojančio produktų dizaino svertus. Tačiau ne viską galima įgyvendinti nedelsiant – tai nuolatinis procesas. Yra daug tvarumo svertų. Pamažu mokomės, kaip veiksmingiau juos panaudoti, nes esame tvirtai įsitikinę, kad tai – ateitis!
{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000HOM1","modifiedtime":"2026-09-05T19:34:46+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIWU5WIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMVUhUIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-520633_website_update_Green_Range_PCF_Update_1_2000x1500.jpg","altText":"MM-520633_website_update_Green_Range_PCF_Update_1_2000x1500.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJoaU9DOHhOVEV6TURnMU9UWXpORGN4T0M4eU1EQXdYMDFOTFRVeU1EWXpNMTkzWldKemFYUmxYM1Z3WkdGMFpWOUhjbVZsYmw5U1lXNW5aVjlRUTBaZlZYQmtZWFJsWHpGZk1qQXdNSGd4TlRBd0xtcHdad3xiMDYwZDA2Y2JiMTNjMmVhNDg4YTU3YTIzM2ZhNjgxNzRmYjc5MDJhNDQ4MWIxZTcwNDZiYjBhMDhhOWFmOThk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcxT0M4eE5URXpNRGcyTURRMU16a3hPQzh4TmpBd1gwMU5MVFV5TURZek0xOTNaV0p6YVhSbFgzVndaR0YwWlY5SGNtVmxibDlTWVc1blpWOVFRMFpmVlhCa1lYUmxYekZmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDk3YmVjYTllNDMzNTk4YmE3MjQzZWUzMGZhZDQwNDFkYmY4YTBkMzc2NWRlMDFkMjZiZjRkOGVkNGU1MzQxZjE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhpTkM4eE5URXpNRGcxT1Rjek16QXlNaTh4TWpnd1gwMU5MVFV5TURZek0xOTNaV0p6YVhSbFgzVndaR0YwWlY5SGNtVmxibDlTWVc1blpWOVFRMFpmVlhCa1lYUmxYekZmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fDVmZjI3Yjg0YjFmZjYwNmRlZWZiNTAxNzgwMjc1ZWNlOWM5Mzc0YTQ1M2YwZWFjN2EyOWZhZTlmMjg3YTc2NDM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhpTVM4eE5URXpNRGcxT1Rnek1UTXlOaTh4TURJMFgwMU5MVFV5TURZek0xOTNaV0p6YVhSbFgzVndaR0YwWlY5SGNtVmxibDlTWVc1blpWOVFRMFpmVlhCa1lYUmxYekZmTWpBd01IZ3hOVEF3TG1wd1p3fGRlZWMwMWUyYWJkMmE0N2YyNTA0YmFjMmQ2NTE2MWFkODhmNWU4NGY4ZjcxMDA3MmI5MmI1MDZiY2UxNDU5YmU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoWlM4eE5URXpNRGcxT1RreU9UWXpNQzgzTmpoZlRVMHROVEl3TmpNelgzZGxZbk5wZEdWZmRYQmtZWFJsWDBkeVpXVnVYMUpoYm1kbFgxQkRSbDlWY0dSaGRHVmZNVjh5TURBd2VERTFNREF1YW5Cbnw1NGYxOGYyMTEyNTI5NzBlMDQ3Mjk0MWJiNDc1MTY0MDJiNmVhOTQ4NTM1MDQxMDFjNjcyMjE4YTVjYTZkMzBi","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmcwWVM4eE5URXpNRGcyTURBeU56a3pOQzgwT0RCZlRVMHROVEl3TmpNelgzZGxZbk5wZEdWZmRYQmtZWFJsWDBkeVpXVnVYMUpoYm1kbFgxQkRSbDlWY0dSaGRHVmZNVjh5TURBd2VERTFNREF1YW5Cbnw3ZDRkOGM1ODk4MGJmNzQ0YTY0MmNmMWIxMDU3MzNjZjcwN2ZlNmQxMWIxNTBkN2Y4NmY3NjJlNjMyNzVjNjU1","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-520633-website-update-Green-Range-PCF-Update-1-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZzFOQzh4TlRFek1EZzJNRE15TWpnME5pOHlNREJmVFUwdE5USXdOak16WDNkbFluTnBkR1ZmZFhCa1lYUmxYMGR5WldWdVgxSmhibWRsWDFCRFJsOVZjR1JoZEdWZk1WOHlNREF3ZURFMU1EQXVhbkJufDZmMWM3ZWRjOTQ3NDQxNDZiYjc5NDEyMzBkYjhjYmRkNTRlZTUyNmFlOWJkMDljNDQxYTcxN2U5OTk3Mzc5MWU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-520633_website_update_Green_Range_PCF_Update_1_2000x1500.jpg"},"lastLoad":1788636886671,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwR0lYQSIsImNhdGFsb2dJZCI6Imx0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"221green-range","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:51+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Naudojamas varis ir spyruoklinis plienas yra identiškas tiek klasikinėse, tiek ir "žaliosios versijos 221 serijos universaliose jungtyse, o didelė dalis metalų gaunama iš perdirbto metalo laužo.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>Metalo laužas</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIWU5WIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HYNV","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Didelė procentinė dalis metalo laužo</p><p></p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"like 221","x":48,"synchronizationBlocked":false,"y":45,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Biožiedinės kilmės medžiagos – tai likučiai, susidarantys pramoninio arba buitinio proceso metu. Kalbant apie korpuso polikarbonatą – tai popieriaus gamybos ir medienos perdirbimo liekanos (talo alyva), augalinių aliejų gamybos liekanos ir pakartotinai panaudoti maistiniai riebalai.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>77 % biožiedinės kilmės medžiagų</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NPIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HWCO","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>77 % biožiedinės kilmės medžiagų</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"bio-circular","x":16,"synchronizationBlocked":false,"y":36,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Perdirbtomis po vartojimo medžiagomis vadinamos perdirbtos vartotojų atliekos. Tai apima tokias medžiagas kaip maisto pakuotės, plastikiniai maišeliai ir PET buteliai.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":true,"tooltip":"<p>27 % perdirbtų po vartojimo medžiagų</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBIV0NQIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000HWCP","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>27 % perdirbtų po vartojimo medžiagų</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Post-Consumer-Rezyklat","x":82,"synchronizationBlocked":false,"y":66,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIT00xIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":false,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMVUhUIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000LUHT","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"6mm2 variant","x":85,"synchronizationBlocked":false,"y":54,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}
Vieneri žaliosios versijos metai: pagrindinės įžvalgos ir išvados
Žaliosios versijos universali jungtis su svirtelėmis švenčia savo pirmąsias metines! Ši sukaktis suteikia puikią galimybę pažvelgti atgal ir pamąstyti. Kokią pažangą žalioji versija padarė per pastaruosius metus ir kokių vertingų pamokų išmokome?
- Sužinojome, kad tvarumas yra sudėtingas ir taip pat sukelia naujų iššūkių bei reikalavimų visiems dalyviams, todėl kyla daug klausimų. Norime spręsti šiuos klausimus kartu ir padėti jums tai daryti.
- Atlikome gyvavimo ciklo analizę (GCA), kad įvertintume savo produktų poveikį aplinkai. Šios analizės tikslas buvo nustatyti, kaip galėtume toliau tobulinti 221 serijos žaliąją versiją, ir suprasti susijusius aplinkos veiksnius.
- Mūsų tikslas buvo įvertinti žaliavų apyvartos palaikymo ir perdirbimo poveikį. Būtent tai darome su iš dalies perdirbtu ir biožiedinės kilmės plastiku, naudojamu 221 serijos žaliojoje versijoje.
- Anksčiau išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą buvo galima įvertinti tik vienos rūšies plastiko lygmeniu. Taikydami GCA nustatėme, kad plastiko lygmeniu sutaupome apie 40 % CO2 emisijų, palyginti su klasikine 221 serijos universalia jungtimi su svirtelėmis.
- Be to, varis ir spyruoklinis plienas labai prisideda prie likusių CO2 emisijų. Šiuo atžvilgiu pagrindinis veiksnys yra perdirbtų medžiagų procentinė dalis lydymo metu. Metalai, kuriuos naudojame, gaunami iš šaltinių, kuriuose naudojama didžiausia įmanoma perdirbtų medžiagų dalis, kartu pasiekiant tą patį kokybės standartą. Tiekimo pramonė nuolat stengiasi sumažinti CO2 emisijas perdirbdama medžiagas ir naudodama energiją taupančius procesus. Norime gauti naudos iš pažangos glaudžiai bendradarbiaudami su tiekimo pramone ir taip siekdami paspartinti CO2 emisijų mažinimą.
- Be medžiagų, taip pat nuolat siekiame sumažinti CO2 emisijas, susijusias su mūsų vidiniais procesais. Taigi, siekiame sumažinti emisijas gamybos metu mažindami energijos sąnaudas ir nuolat optimizuodami gamybos procesus, pvz., liejimo įpurškimu bei perforavimo, ir mažindami atliekų kiekį.
- Taip pat svarbu pažymėti, kad GCA vaizduoja momentinę situaciją. Jai įtakos turi pirminiai duomenys, vertinimo metodai ir sistemos ribos, kurios gali dinamiškai keistis. Todėl dėmesį nukreipiame į tobulėjimą, o ne lyginame save su kitais. Esame įsipareigoję nuolat tobulėti ir laikomės šio įsipareigojimo. Galų gale, ir toliau galioja principas: jokie pokyčiai nėra pernelyg maži, kad turėtų teigiamą poveikį.
Žvilgsnis į ateitį:
kintantys poreikiai, kintantys iššūkiai
50 metų WAGO universalios jungtys buvo esminė kiekvienos įrankių dėžutės ir nesuskaičiuojamos daugybės prietaisų dalis. Mūsų universalios jungtys su svirtelėmis pasirodė kiek vėliau, bet irgi yra rinkoje jau daugiau nei du dešimtmečius.
Nuo 2003 m. iki dabar: atraskite mūsų universalių jungčių su svirtelėmis istoriją!
{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBLWDM3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000KX37","modifiedtime":"2026-09-05T19:34:47+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklYIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-538263_Green_Range-Evolution_Grafik_1_v2_v2_2000x1125.jpg","altText":"MM-538263_Green_Range-Evolution_Grafik_1_v2_v2_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhoWXk4eE5URXpNVEE1TXpVek1qY3dNaTh5TURBd1gwMU5MVFV6T0RJMk0xOUhjbVZsYmw5U1lXNW5aUzFGZG05c2RYUnBiMjVmUjNKaFptbHJYekZmZGpKZmRqSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NDkyNjNiZWFmZWI0MDQyZmI5ZWNmYjYyMDA1NmJiNzJjZjVlNzY5OGM0NTRlYjlmM2RjZjVmNTNjYzk1ZDc5ZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhsWmk4eE5URXpNVEE1TkRNNE5EWTNNQzh4TmpBd1gwMU5MVFV6T0RJMk0xOUhjbVZsYmw5U1lXNW5aUzFGZG05c2RYUnBiMjVmUjNKaFptbHJYekZmZGpKZmRqSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ZmUzMGYxMWIyMzI0MmJkNDc5OTYzNDI0NDdiZTFkYjM4ZmIyNDc0MDUwODY5NDg3NDdhNmY2YTkxNDM3YThlOQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhpTUM4eE5URXpNVEE1TXpZek1UQXdOaTh4TWpnd1gwMU5MVFV6T0RJMk0xOUhjbVZsYmw5U1lXNW5aUzFGZG05c2RYUnBiMjVmUjNKaFptbHJYekZmZGpKZmRqSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ZGUyNDc2OWY5NmFhODQ5MTZkZDMzYTQ0NGNmYzhhNWQ2MWY3YTliZDczYjFmMDY2NzI0OGFkYjk3Yjk5YjNhNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhpTXk4eE5URXpNVEE1TXpjeU9UTXhNQzh4TURJMFgwMU5MVFV6T0RJMk0xOUhjbVZsYmw5U1lXNW5aUzFGZG05c2RYUnBiMjVmUjNKaFptbHJYekZmZGpKZmRqSmZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ODBmY2Y1ZDVjYTY5ZDkwMjVjOWQ5M2E3NWVkMjA5MWNiMzIwM2E1ZTlhYjJmMGRkMWM3ZDExZWZjNjU0MDk0ZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhpTmk4eE5URXpNVEE1TXpneU56WXhOQzgzTmpoZlRVMHROVE00TWpZelgwZHlaV1Z1WDFKaGJtZGxMVVYyYjJ4MWRHbHZibDlIY21GbWFXdGZNVjkyTWw5Mk1sOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDA2YzQ2MDhjNTE0YjhiZmYyNTZkNzJhMTViOGM1NGEwNWEyNGEzOWEwMmQ2ZjBlMzYyMDVkZDA1N2QwN2YwYzc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhpWVM4eE5URXpNVEE1TXpreU5Ua3hPQzgwT0RCZlRVMHROVE00TWpZelgwZHlaV1Z1WDFKaGJtZGxMVVYyYjJ4MWRHbHZibDlIY21GbWFXdGZNVjkyTWw5Mk1sOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDFlNTgyZmEzMTc4OTJmODczYzU0ODk5NjA5NDI4ZmYwZjYwYWE5NTY3ZTE3ZjM1NjljYzg5NDM5ZTZmZjFmMWY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-538263-Green-Range-Evolution-Grafik-1-v2-v2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NeTh4TlRFek1UQTVOREl5TURnek1DOHlNREJmVFUwdE5UTTRNall6WDBkeVpXVnVYMUpoYm1kbExVVjJiMngxZEdsdmJsOUhjbUZtYVd0Zk1WOTJNbDkyTWw4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58YWUwMDMxMDkzMzBmZDVkMGJmNjZiN2I3YjViMmUwNjQ2MmE5Njg5MzlhNDcwZWJjMmNjNjg5MTg4Y2Y3ZjJiMg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-538263_Green_Range-Evolution_Grafik_1_v2_v2_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1788636887492,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwR0lYQSIsImNhdGFsb2dJZCI6Imx0LXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"hotspot_history-timeline","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:52+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Tobulinant jungčių funkcionalumą iškilo naujų iššūkių. Šiandien daugiausia dėmesio skiriame tvarumui. Taip atsirado WAGO universalios jungties su svirtelėmis žalioji versija – jungtis, skirta palaikyti išteklių apyvartą naudojant iš dalies perdirbtą ir biožiedinės kilmės plastiką (žr. DUK). Siekiame prisidėti prie tvaresnių elektros instaliacijų ir, tuo pačiu, tvaresnių pastatų bei prietaisų, nes jokios pastangos nėra pernelyg mažos, kad sukeltų teigiamų pokyčių.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBLWDM3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>221 serijos žalioji versija</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","callToAction":{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","type":"Link Component","dynamicVisibility":true,"contentPageLabelOrId":"/221-green-range","uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMR0pSIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Eiti į DUK","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000LGJR","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"headers":[],"visible":true,"contentPage":"eyJpdGVtSWQiOiJwYWdlX2RlXzAwMDBGQVhJIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors/221-žalioji-versija","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"Link-Komponente","synchronizationBlocked":false,"linkType":"SECONDARY","containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:51+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L2IZ","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:57+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>221 serijos žalioji versija</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"green-range","x":54,"synchronizationBlocked":false,"y":37,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:57+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"AUTO","paragraph":"<p>Nuolat siekiame tobulinti savo produktus, todėl mūsų tikslas buvo padaryti 222 seriją dar patogesnę vartotojui. Nuo 221 serijos svirtelės sklandžiau veikia ir jas lengviau suimti. Išplėstas skerspjūvio diapazonas, o korpusą padarėme skaidrų, kad vartotojai lengvai galėtų bet kada patikrinti jungtį. Kompaktiškesnis 221 serijos korpuso dizainas taip pat leido sutaupyti medžiagų. Be to, nuo pat serijos pristatymo naudojome pakartotinai granuliuotą plastiką ir, laikui bėgant, didinome jo dalį.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBLWDM3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>221 serija</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L2IY","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>221 serija</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"range_221","x":33,"synchronizationBlocked":false,"y":50,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:56+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"lt-wagoContentCatalog/Online","contentAlignment":"RIGHT","paragraph":"<p>Viskas prasidėjo nuo 222 serijos, lengvai perprantamos ir be įrankių jungiamos universalios jungties visų tipų laidininkams, kuriuos siūlome elektrikams. „Pakelkite svirtelę, įkiškite laidininką ir paspauskite svirtelę atgal – atlikta!“ Nuo to laiko viskas taip ir buvo.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBLWDM3IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"imageZoomable":false,"tooltip":"<p>222 serija</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBMMklYIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibHQtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000L2IX","modifiedtime":"2025-02-18T14:18:57+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>222 serija</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"range_222","x":51,"synchronizationBlocked":false,"y":70,"containers":[],"creationtime":"2025-02-18T14:18:57+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}
Ta pati kokybė, pagaminta iš vis tvaresnio plastiko
Mūsų gerai žinomai jungčiai su oranžinėmis svirtelėmis jau seniai buvo naudojamas pakartotinai granuliuotas plastikas. Tačiau su WAGO universalios jungties su svirtelėmis žaliąja versija žengiame dar toliau. Mes ir toliau palaikome esamų medžiagų apyvartą, naudodami biologinės kilmės ir perdirbtų medžiagų derinį.
- Perdirbame plastiko atliekas, susidariusias gaminant plastikines dalis, ir paprastai pakartotinai panaudojame šį pakartotinai granuliuotą plastiką plastikinėms dalims gaminti. Taip siekiame sumažinti plastiko atliekų kiekį.
- WAGO universalios jungties su svirtelėmis laidininko skerspjūvis yra 4 mm², ji pagaminta iš 77 % biožiedinės kilmės polikarbonato (korpusas) ir mažiausiai 27 % perdirbto PBT (svirtelė). 221 serijos universalioje jungtyje su svirtelėmis (6 mm² laidininko skerspjūvis) ir 221 serijos žaliosios versijos universalioje jungtyje su svirtelėje naudojamame PBT yra apytiksliai 26 % biožiedinės kilmės plastiko.
- Ta pati kokybė: abi jungtys atitinka tuos pačius techninius standartus ir sertifikatus, todėl tinka toms pačioms reikmėms.
- WAGO žaliosios versijos universali jungtis su svirtelėmis idealiai tinka visiems, norintiems gaminti ar statyti tvariau.
Supakuota į žolinį popierių
Tvaresnės medžiagos naudojamos ne tik universaliai jungčiai, bet ir jos pakuotei. WAGO taip pat kreipia dėmesį į pakuotei naudojamas medžiagas bei susijusį aplinkosauginį pėdsaką. WAGO žaliosios versijos universalios jungtys su svirtelėmis supakuotos į žolinį popierių – tvaresnę 100 % perdirbto popieriaus alternatyvą. Žolinis popierius gaminamas iš iki 30 % žolės pluošto ir beveik 70 % perdirbto popieriaus. Gaminant žolinį popierių išmetama mažiau CO2* ir sunaudojama mažiau vandens** nei gaminant gryną perdirbtą popierių. Be to, jo poveikis biologinei įvairovei yra maždaug 28 % mažesnis, nes žolė gaunama iš statybų ekologinio kompensavimo sklypų arba pūdymų. Pagal įstatymą šie sklypai turi būti šienaujami keletą kartų per metus, o nupjauta žolė naudojama žoliniam popieriui gaminti.
*Apytiksliai 5,6 % mažesnės CO2 emisijos **Apytiksliai 11 % mažesnės vandens sąnaudos
Skrajutė atsisiųsti
Daugiau informacijos apie WAGO žaliosios versijos universalias jungtis su svirtelėmis galite rasti produkto skrajutėje – tiesiog atsisiųskite PDF.