Temos

Gelbox Apsaugo Jungtis nuo Drėgmės

Kondensacija, dideli krituliai, galingi vandens purkštukai: Kai elektra susitinka su drėgmė, trumpas jungimas gali įvykti labai greitai. Ir kapsuliavimas buvo plačiai naudojamas apsaugoti elektrą nuo drėgmės. Tačiau dabar, patikima drėgmės apsauga sujungiamiems gnybtams, gali būti pasiekta dar greičiau ir lengviau su WAGO Gelbox dėžutėmis. Jos paruoštos greitam panaudojimui įvairiose žemos ir labai žemos įtampos taikymuose.

Nauda Jums:

  • Lengva, greita ir saugu naudoti
  • Paruošta naudoti iš karto ir prireikus pakartotinai pasiekiama
  • Be silicio
  • Be etikečių
  • Tinka neribotam sandėliavimui
  • Visa sistema, kurią sudaro Gelbox Dėžutės ir WAGO Sujungiamos Jungtys, buvo išbandyta VDE ir IPX8 sertifikuota.

Kas yra WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox yra kompaktiška dėžutė, užpildyta besilikoniu geliu. Gelbox yra gaminamos devynių dydžių ir užtikrina IPX8 lygio apsaugą nuo drėgmės WAGO 2273 serijos PUSH WIRE® jungtims, skirtoms sujungimams skirstymo dėžutėse, taip pat WAGO 221 serijos Sujungiamiesiems gnybtams ir Inline jungtims su svirtelėmis. Šiam apsaugos tipui reikia, kad jungtys būtų visiškai užsandarintos nuo vandens ir galėtų atlaikyti nuolatinį panardinimą į vandenį. Tradicinės užliejimo (hermetizavimo) medžiagos, tokios kaip poliuretano ar silikono, taip pat atitinka IPX8 apsaugos reikalavimus.

tačiau WAGO Gelbox išsiskiria tuo, kad užtikrina elektros instaliacijos apsaugą kritinėse vietose – jungimo taškuose – nereikalaujant visam laikui užrakinti skirstymo dėžės. WAGO Gelbox besilikonis gelis, priešingai nei silikono pagrindo geliai, yra tinkamas praktiškai neribotam taikymų spektrui.

WAGO Gelbox patikimai apsaugo elektros instaliacijos jungimo taškus, išlaikant galimybę skirstymo dėžes atidaryti pakartotinai techninei priežiūrai ar modifikacijoms. Kompaktiško dizaino dėka WAGO Gelbox galima lengvai instaliuoti bet kurioje paskirstymo dėžutėje.

Suderinamumas

WAGO Gelbox Naudojimo Suderinamumas su WAGO Splicing Jungtimis

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-133x

Sujungiamiesiems gnybtams iki 4 mm2

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-143x

For splicing connectors up to 6 mm2

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-137x

For inline splicing connectors up to 4 mm2

Kur galima naudoti Gelbox?

WAGO Gelbox dėžutės gali būti naudojamos įvairiose žemos ir labai žemos įtampos panaudojimuose. Tačiau jų taikymas šiek tiek skiriasi priklausomai nuo konkretaus įtampos diapazono. Pavyzdžiui, žemoje įtampoje (230 V) Gelbox, skirstymo dėžėse, yra naudojamos kartu su sujungiamaisiais gnybtais. Tik tokiu atveju užtikrinama dviguba laidų izoliacija, būtina apsaugai nuo elektros smūgio, kadangi WAGO Gelbox viduje hermetizuojami tik nuizuoliuoti laidininkų gabalai. SELV (Safety Extra Low Voltage) sistemose WAGO jungtys gali būti naudojamos su Gelbox'ais be papildomos skirstomosios dėžės.

Panaudojimo Pavyzdžiai

  • Vonios kambario instaliacija (DIN VDE 0100-701)

  • Plovimo įstaigos / Drėkinimo sistemos

  • Ūkiai ir sodų centrai (DIN VDE 0100-0705)

  • Baseino teritorijos (DIN VDE 0100-702)

  • Automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas 

  • Įkrovimo stotelės ir apšvietimo sistemos uostuose

Kaip naudojamas WAGO Gelbox?

Montavimas yra paprastas: atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite jungtis ir uždarykite. Detaliau: Atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite prijungtus gnybtus ir švelniai paspauskite, kad uždaritumėte dėžutę. Gelis pilnai užlieja ir apgaubia jungtį.

Kompaktiško dizaino dėka WAGO Gelbox galima lengvai instaliuoti bet kurioje paskirstymo dėžutėje. Dėl įvairių korpuso variantų į vieną WAGO Gelbox dėžutę galima įdėti kelias jungtis, kad būtų atlaisvinta papildoma vieta paskirstymo dėžutėje. Esant poreikiui išplėsti elektros grandinę, Gelbox dėžutes galima lengvai pakartotinai atidaryti ir greitai bei patikimai perjungti laidus. Tai reikšmingas pranašumas, lyginant su tradiciniais elektronikos hermetizavimo sprendimais. Laidai, kurie buvo sujungti senoje instaliacijoje, gali būti pakartotinai panaudojami naujoje. Tačiau tam reikia naujų jungčių ir Gelbox'ų - tai vienintelis būdas, kuriuo WAGO gali užtikrinti aukštą apsaugos lygį.

Montavimas yra paprastas: atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite jungtis ir uždarykite. Detaliau: Atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite prijungtus gnybtus ir švelniai paspauskite, kad uždaritumėte dėžutę. Gelis pilnai užlieja ir apgaubia jungtį.

Ar WAGO Gelbox yra saugios?

Siekdami užtikrinti visapusišką saugumą, WAGO Gelbox kūrėjai sutelkė dėmesį į visą sistemą, kurią sudaro dėžutė, jungtys ir gelis. WAGO Gelbox atitinka tokius pat griežtus EN 60998 bandymo reikalavimus kaip ir WAGO jungtys. VDE bandymo ataskaitoje neutrali šalis patvirtino aukštą gaminio saugos lygį.

Trumpojo jungimo rizika: Kas sukelia drėgmės susidarymą?

Kaip kondensatas ir drėgmė susidaro jungiamojoje dėžutėje? Kondensatas gali atsirasti, pavyzdžiui, dėl staigių temperatūros pokyčių. Pereinamuoju metų laikotarpiu, tokiu kaip pavasaris ar ruduo, dažnai susidaro sąlygos, kai šiltas oras korpuso viduje, kontaktuodamas su šalta jungties kameros sienele, staigiai atvėsta. Rezultatas: kondensatas ant korpuso vidinės sienos. Šį fizinį reiškinį dar labiau sustiprina elektros galios nuostoliai, dėl kurių korpuso viduje susidaro papildoma šiluma lyginant su aplinkos temperatūra.

Šie temperatūrų skirtumai veda prie slėgio skirtumų, kurie leidžia į jungtį tekėti šviežiam orui vis daugiau ir daugiau, taip pristatant drėgmę. Iš viso, jungtyje gali kauptis didelis kiekis vandens.

Tačiau stiprūs krituliai arba per arti skirstymo dėžės nukreipta intensyvi vandens srovė taip pat gali lemti drėgmės patekimą į skirstymo dėžes. Drėgmė jungtyje gali leisti srovei judėti visiškai naujais keliais, greitai privedant prie trumpojo jungimo. Tačiau tai dažnai pastebima tik tada, kai suveikia apsauginiai įrenginiai, t. y. kai sprogsta saugikliai.

WAGO universalios Gelbox dėžutės gali būti naudojamos tiek žemos įtampos diapazone (230 V), tiek vadinamuosiuose SELV (Safety Extra Low Voltage) taikymuose. Pavyzdys: kraštovaizdžio apšvietimas.

DUK

WAGO Gelbox dėžutės yra išbandytos ir patvirtintos naudoti tik kartu su WAGO 2273 serijos PUSH WIRE®, WAGO 221 serijos Sujungiamaisiais gnybtais ir Inline jungtimis su svirtelėmis. Laidininkams iki 6 mm2. Jos yra prieinamos devyniuose dydžiuose. Ant kiekvienos kartoninės pakuotės pateikta jungčių schema, kurioje nurodytas fiksuotas išdėstymas, priklausantis nuo naudojamų jungčių tipo.

Taip. Jungtys yra visiškai apsaugotos nuo vandens ir gali būti nuolat panardintos į vandenį. Tačiau, pavyzdžiui, veikiant vandeniui su slėgiu, tai leidžiama tik naudojimo pusėje, kai naudojami pilnai sukomplektuoti kabelių rinkiniai.

IPX8 apsaugos tipas reiškia, kad WAGO Gelbox jungtys yra visiškai užsandarintos nuo vandens ir taip pat gali būti visam laikui panardintos vandenyje. Iš esmės, apsaugos nuo patekimo (IP) kodai yra standartizuoti pagal DIN: kuo didesnis skaičius, tuo didesnis apsaugos laipsnis. Su dviženkliais skaičiais, kaip IP68, pirmuoju numeriu apibūdinama apsauga nuo kontakto ir dulkių (0 ... 6), antruoju - apsauga nuo vandens ir drėgmės (0 ... 9).

Bet kurioje itin žemos įtampos diapazono - vadinamojo SELV (Safety Extra Low Voltage) ir žemos įtampos diapazono (230 V) vietoje, kur jūsų elektros įranga reikalauja vandeniui atsparios apsaugos nuo kondensacijos ir drėgmės, be silikono. Čia galite rasti galimus pritaikymus

Gelbox yra devynių skirtingų dydžių. Dėl įvairių korpuso variantų į vieną WAGO Gelbox dėžutę galima įdėti kelias jungtis, kad būtų atlaisvinta papildoma vieta paskirstymo dėžutėje. Ant kiekvienos kartoninės pakuotės pateikta jungčių schema, kurioje nurodytas fiksuotas išdėstymas, priklausantis nuo naudojamų jungčių tipo.

Jungtys su jau prijungtais laidais įdedamos į dėžutę. Tada, dėžutė yra uždaroma su nedidelė jėga. Gelis pilnai užlieja ir apgaubia jungtį. Atkreipkite dėmesį į skirtingus naudojimo būdus žemos ir ypač žemos įtampos diapazonuose, taip pat į informaciją apie pradinį montavimą ir jungčių keitimą (permontavimą).

Gelbox galima sandėliuoti neribotą laiką, nes naudojamas gelis jau yra sureagavęs (chemiškai stabilus).

Taip, jis yra be etiketės, nes gelyje esančios cheminės medžiagos jau visiškai sureagavo (yra chemiškai stabilios). Tai reiškia, kad gelis neturi jokių pavojingų medžiagų tokiomis koncentracijomis, dėl kurių pagal Vokietijos Pavojingųjų Medžiagų Reglamentą (Gefahrstoffverordnung) būtų reikalingas ženklinimas.

Ne: siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, Gelbox dėžutės ir juose esančios jungtys turi būti pakeistos iš naujo montuojant arba permontuojant.

Tai priklauso nuo įtampos diapazono: SELV (Safety Extra Low Voltage) taikymams nereikia papildomo korpuso, pvz.: jungiamosios dėžutės. Priešingai, žemos įtampos diapazonui (230 V) yra reikalingas papildomas korpusas, nes saugos taisyklės reikalauja dvigubos izoliacijos.

WAGO Gelbox dėžutės, kai naudojamos kartu su WAGO 221 ir 2273 serijų jungtimis, yra išbandytos pagal VDE (Vokietijos elektrotechnikos asociacijos) reikalavimus, atitinka EN 60998 standartą ir yra sertifikuotos pagal IPX8 apsaugos klasę, kuri užtikrina tinkamumą nuolatiniam panardinimui į vandenį.

Naudojamas besilikonis BBC Cellpack prekės ženklo gelis - konkrečiai, poliuretano gelis su Cellpack prekės ženklo kokybe.

Jūsų WAGO Kontaktinis Asmuo

Papildomų paslaugų pasiūlymai:

Jus Taip Pat Gali Dominti

Naujoji Apšvietimo Prijungimo Dėžutė: Prijungimo Sprendimas Visų Tipų Instaliacijoms

Plintanti miniatiūrizacija ir plokščiųjų LED šviestuvų populiarumas reikalauja universalių prijungimo galimybių. WAGO naujoji apšvietimo prijungimo dėžutė puiki tuo, kad yra šviestuvo išorėje. Tai suteikia apšvietimo sistemų gamintojams daugiau laisvės projektuojant.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Laidų Chaoso Užkariavimas

Kai sujungiama daug laidų, WAGO sujungimų dėžutė padeda sujungti iki 60 laidų naudojant WAGO 221 serijos sujungiamuosius gnybtus, tinkamus visų tipų laidams, kurių skerspjūvis iki 4 mm2.