pg7 fam website 2000x1125

Instaliacijos gnybtai: taupykite laiką ir pinigus

Didžiausias instaliacijos gnybtų ir jungčių pasirinkimas tobulai elektros instaliacijai: tiek jungčių dėžutėje, tiek skirstymo dėžėje – WAGO instaliacijos gnybtai ir jungtys yra idealus produktas kiekvienai instaliacijos užduočiai. Instaliacinėse dėžutėse esančių monolitinių laidų sujungimas tiesiog įkišant laidus padeda taupyti laiką ir pinigus.

Nauda jums:

  • Greitas ir paprastas naudojimas

  • Tinkama jungtis kiekvienai laidų sistemai

  • Didelis laidų prijungimo tankis

  • Labai tvarkingi laidai valdymo spintose ir instaliacinėse dėžutėse

  • Nereikia priežiūros

  • Užtikrinamas patikimas prijungimas

Produktų apžvalga

Mūsų instaliacijos gnybtų ir jungčių asortimentas

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Ant bėgelių montuojami instaliacijos gnybtai

TOPJOB® S ant bėgelių montuojami instaliacijos gnybtai su patikimu spyruokliniu CAGE CLAMP® sujungimu tinka įvairių skerspjūvių laidams, todėl rasite tinkamus gnybtus visoms pastatų sistemoms. Pastatams keliami reikalavimai nuolat didėja ir keičiasi, todėl TOPJOB® S jau dabar pritaikytas būsimoms instaliacijos technologijoms.

PRANAŠUMAI:

  • Lankstus kontaktų atidarymo variantų pasirinkimas (prijungimas įrankiu, mygtukas arba hibridinė versija)

  • Standartus atitinkantis izoliacijos varžos matavimas patogiuose ir patikimuose N atjungimo variantuose

  • Spyruoklinis CAGE CLAMP®: įkišamas monolitinių ir daugiagyslių laidininkų su antgaliais prijungimas

  • Dėl kompaktiškos konstrukcijos tikrai pakaks vietos laidams prijungti

  • Pasirenkamos iki trijų eilučių žymėjimo juostelės užtikrina aiškų išdėstymą – net ir prijungus laidus

  • Paprasta planuoti iš anksto naudojantis produktų paieška pastatų elektros skydinėms

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Apšvietimo jungtys

WAGO apšvietimo jungtys – ideali jungtis tarp monolitinių ir daugiagyslių laidininkų. WAGO apšvietimo jungtys patvirtintos kaip sertifikuota įranga pagal EN 60998, todėl galima jas naudoti beveik visose buitinėse sistemose ir panašiuose pastatų įrenginiuose, kuriuose reikia jungties tarp monolitinio ir daugiagyslio laidininko.

  • Idealiai sujungia monolitinius laidininkus su daugiagysliais laidininkais

  • Paprastas laidų prijungimas be jokių įrankių – ypač patogu atliekant darbus aukštai

  • Tinka įvairioms sistemoms, įskaitant prietaisų su daugiagyslais laidininkais prijungimą prie stacionarių įrenginių (pvz., žaliuzių variklių)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Jungtys visų tipų laidininkams

Nuo vidinio ryšio sistemų laidų iki elektrinių orkaičių: galima greitai ir lengvai sujungti skirtingų tipų laidininkus naudojant kompaktišką WAGO 221 serijos jungtį.

  • Sujunkite visų tipų laidininkus be išankstinio paruošimo

  • Derinkite visų tipų ir dydžių laidininkus

  • Lengvai naudojama svirtelė, galų paruošimas be jokių įrankių

  • Didelė srovės perdavimo geba iki 32 A

  • Dėl montavimo laikiklio puikiai tinka skirstymo įrenginiams

WAGO universali jungtis su svirtelėmis – žalioji versija

Jokie pokyčiai nėra pernelyg maži, kad turėtų teigiamą poveikį mūsų aplinkai. Todėl atnaujinome vieną iš žinomiausių savo produktų: 221 serijos universalią jungtį.

  • Plastikas, iš dalies pagamintas iš perdirbtų medžiagų, gautų iš vartotojų (pvz., perdirbtų PET butelių), bei biologinės kilmės pramonės ir buitinių atliekų (biožiedinės kilmės medžiagos).

  • Mažesnės iškastinių išteklių sąnaudos, išlaikant esamus išteklius apyvartoje.

  • Tokia pati kokybė ir sertifikatai, kaip ir 221 serijos universalios jungties.

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

WAGO 221 serijos jungtys „Ex“ sistemoms

Atraskite naujas projektavimo galimybes instaliacinių dėžučių, šviestuvų ir elektroninių prietaisų gamintojams.

PRANAŠUMAI:

  • Paprasta naudoti: patraukite svirtelę aukštyn, įstatykite laidininką ir paspauskite svirtelę žemyn

  • Galimos 2, 3 ir 5 laidų jungtys

  • Du variantai, daug naudojimo būdų:
    221 serijos 4 mm2 variante galima naudoti daugiagyslius 0,14–4 mm2 laidininkus, taip pat monolitinius ir storagyslius 0,2–4 mm2 (24–12 AWG) laidininkus.
    221 serijos 6 mm2 variante galima sujungti visų tipų laidininkus nuo 0,5 iki 6 mm2 (20–10 AWG).

  • Montavimo laikiklis, kad įrengimas atitiktų standartus

  • 275 V arba 440 V darbinė įtampa

  • Galimi ir pasirinktiniai laikikliai

  • ATEX (Ex 2 II G) / IECEx (Ex eb IIC Gb) 1, 2 zona

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), Amerikos Ex (AEx eb IICGb) / 1 klasė, 1 zona

PUSH WIRE® jungtys instaliacinėms dėžutėms

Mūsų produktų asortimentas tinka įvairiems skerspjūviams: 243 serijos MICRO PUSH WIRE® jungtys specialiai sukurtos mažiems skersmenims (pvz., žemos įtampos įrenginiams). 2273 serija prijungia monolitinius iki 2,5 mm2 (14 AWG) laidininkus; 773 serija prijungia iki 4/6 mm2 (12/10 AWG) laidininkus.

  • Kompaktiškas dydis

  • Greitas laidų prijungimas tiesiog įkišant laidą į jungtį

  • Laidininkų prijungimas be jokių įrankių

  • Dėl montavimo laikiklio puikiai tinka skirstymo įrenginiams

  • Daugkartiniai

  • Skaidrus korpusas, kad būtų galima vizualiai patikrinti, ar laidininkas įkištas tinkamai

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Dėžutės sujungimui

Mūsų dėžutės su jungtimis siūlo geresnę apsaugą ir aiškesnį išdėstymą jūsų elektros instaliacijai:

  • Apšvietimo prijungimo dėžutė su integruota „Linect“ sąsaja WINSTA® kištukinio prijungimo sistemoms apsaugo šviestuvus nuo dulkių ir nešvarumų.

  • Gelbox suteikia apsaugą nuo drėgmės 2273 ir 221 serijos instaliacinėms jungtims – pagal IPX8.

  • Jungčių dėžutė 221 serijos instaliacinėms jungtims leidžia tvarkingai prijungti iki 60 šviestuvų.

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Visi produktai

Atraskite WAGO instaliacijos gnybtų ir jungčių įvairovę.

Jus taip pat gali sudominti

Instaliacijos gnybtai ir jungtys – susijusios temos ir produktai

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

Sujungimo technologija

Greitas įrengimas, visiškas atsparumas vibracijai ir jokios priežiūros: WAGO ant bėgelių montuojamų gnybtai veikia patikimai dėl pramonėje išbandytos spyruoklinės technologijos.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: