221 Žalioji Serija

WAGO Universali Jungtis su Svirtelėmis – Green Range

MM-544569_website_update_launch_Green_Additions_2000x1125
MM-544569_website_update_launch_Green_Additions_2000x1125

Patikrinta kokybė ir identiškas patikimumas – naudojant mažiau naujų žaliavų: tokia yra 221 žaliosios serijos jungčių idėja.

Gamybai iš dalies naudojami biožiedinės kilmės ir perdirbti plastikai, padedantys ilgiau išlaikyti apyvartoje vertingas žaliavas.

Išteklų tausojimas ir patikrinta WAGO kokybė eina išvien. 221 Žalioji Serija siūlo identiškas technines charakteristikas, tokį pat naudojimo paprastumą ir tokį pat patikimumą kaip ir klasikinio varianto.

Nauda jums:

  • Sujungimas nereikalaujantis įrankių - monolitiniams ir daugiagysliams laidams – greitas, paprastas ir patikimas

  • Patikrinta spyruoklinės jungčių technologijos kokybė, sukurta Vokietijos išradėjo

  • Iškastinių išteklių naudojimo mažinimas, išlaikant plastiką apyvartoje



Produktų Apžvalga

Asortimente yra 4 mm² ir 6 mm² jungtys su svirtelėmis. Asortimentą papildo "Inline" jungtis su svirtelėmis - dar didesniam lankstumui.

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Prekės Nr. 221-423

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Prekės Nr. 221-425

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Prekės Nr. 221-422

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Prekės Nr. 221-423/995-012

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Prekės Nr. 221-425/995-008

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Identiška Sujungimo Technologija, Kita Medžiagų Sudėtis

Pagrindinis skirtumas tarp 221 žaliosios serijos ir populiaraus klasikinio varianto - medžiagos, naudojamos korpuso ir svirtelių gamybai. Naudojant dalį perdirbtų ir biožiedinės kilmės plastikų, vertingos žaliavos išlieka apyvartoje ilgiau.

Spustelėkite grafiką, kad sužinotumėte daugiau apie naudojamas medžiagas.

MM-520633_website_update_Green_Range_PCF_Update_1_2000x1500

Ekologinių Produkto Duomenų Apžvalga

Aplinkosaugos produkto deklaracija (EPD) yra prieinama WAGO 221 Žaliajai Serijai. Ši, nepriklausomai patvirtinta, aplinkosaugos produkto deklaracija pateikia duomenis apie produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą.

Kiekvienas Išteklius yra Svarbus

Mūsų produktų gamybai reikia vertingų žaliavų ir energijos. Kadangi daug plastikų rūšių remiasi iškastiniais ištekliais, mes nuolat dirbame kuriant tvaresnius medžiagų panaudojimo sprendimus. Žalioji Serija yra vienas iš šio įsipareigojimo rezultatų.

MM-530493_Keyvisual-Sustainability_has_daugelis_levers_2-EN_2000x1125 (1)

Yra daug tvarumo svertų

Mūsų žaliosios serijos produktai jau kurį laiką yra rinkoje ir naudojami įrankių rinkiniuose, įrenginiuose bei didmeninės prekybos kanaluose. Per šį laikotarpį įgijome daug vertingų įžvalgų ir toliau koncentravomės į tvarumo temas.

  • Nuolatinis mokymasis, net ir po paleidimo į rinką: Žalioji Serija mums yra tęstinis tobulėjimo projektas. Šių produktų paleidimas į rinką sukėlė naujų klausimų tiek mums, tiek mūsų klientams apie medžiagų poveikį aplinkai ir veiksmų skaidrumą. Siekiame atvirai spręsti šiuos klausimus ir bendradarbiauti ieškant atsakymų.



  • LCA suteikia daug vertingų įžvalgų: Siekdami geriau suprasti Žaliosios Serijos poveikį aplinkai, atlikome gyvavimo ciklo vertinimą (LCA). Jis suteikia informacijos apie vietas kur galima panaudoti mažiau plastikų ir metalų, palyginti su įprastais produkto variantais. Tačiau LCA vaizduoja tik momentinę situaciją. Rezultatai priklauso nuo pirminių duomenų, vertinimo metodikų, sistemos ribų ir gali keistis laikui bėgant.

  • EPD užtikrina ilgalaikį skaidrumą: Aplinkos produkto deklaracija (EPD III tipas) buvo parengta remiantis gyvavimo ciklo vertinimu ir yra bet kada prieinama peržiūrai. III tipo EPD reiškia aukščiausią skaidrumo lygį aplinkos produkto deklaracijoms ir galioja penkerius metus. Ji pateikia skaidrią informaciją apie mūsų Žaliosios Serijos produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą.

  • Kelionė tęsiasi: Mūsų analizės taip pat parodė, kad varis ir spyruoklių plienas sudaro reikšmingą dalį likusių su šiais produktais susijusių CO₂ emisijų. Ypač svarbų vaidmenį atlieka naudojamas perdirbtų medžiagų kiekis metalo gamyboje. Apart tvarių medžiagų naudojimo, mes nuolat dirbame, siekdami sumažinti CO2 emisijas visose gamybos ir veiklos procesuose. Viena aišku: mes vis dar mokomės ir kelionė tęsiasi.



DUK

Jūsų WAGO Kontaktinis Asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Papildomų paslaugų pasiūlymai: