TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Valdikliai

Tinkamumas mašinoms ir sistemoms: dėl ypač didelio našumo, daugelio sąsajų, kompaktiškų matmenų ir aukšto saugumo lygio, mūsų programuojamieji loginiai valdikliai (PLV) yra rentabilus automatikos sprendimas įvairiose srityse.

Naudos jums:

  • Galima programuoti naudojant CODESYS IDE pagal IEC 61131-1 standartą

  • Išplečiama skaičiavimo galia

  • Galima naudoti ekstremaliomis aplinkos sąlygomis

  • Idealus derinys su WAGO I/O System 750



Produktų apžvalga

Valdikliai – Apžvalga

Sužinokite daugiau apie mūsų valdiklių ypatybes ir technines savybes. Sužinokite daugiau apie saugą, daiktų internetą (IoT), operacines sistemas ir daug daugiau vos vienu pelės spustelėjimu.

Produktų Apžvalga

Nesvarbu, ar darbo sąlygos yra sudėtingos, kompaktiškos, lanksčios ar net ekstremalios – WAGO gali pasiūlyti tinkamiausią valdiklį jūsų aplinkai. Gaukite įvairių mūsų valdiklių apžvalgą ir sužinokite apie jų privalumus jūsų taikymui.

Edge valdiklis - Galia Sudėtingiems Automatizavimo Poreikiams

Edge valdiklyje naudojamas keturių branduolių ARM Cortex-A9 procesorius, turi platų sąsajų asortimentą. Platus funkcionalumas leidžia valdiklį pritaikyti individualiems poreikiams ir sėkmingai naudoti bet kurioje pramonės šakoje.

  • Paprasta integruoti esamose sistemose

  • Galima programuoti naudojant CODESYS IDE pagal IEC 61131-1 standartą

  • Iš anksto įdiegta Linux® operacinė sistema

  • Kompaktiškas korpusas užima mažai vietos

PFC300 - Galingas ir Lankstus Sprendimas Vidutinėms ir Didelėms Sistemoms

PFC300 yra skirtas reiklioms sistemoms mašinų, procesų ir pastatų valdymo aplinkose. Jame yra 2 GB RAM ir 64 bitų procesorius, kuris užtikrina didelį našumą ir patikimumą didelio masto operacijoms atlikti.

  • Galima programuoti naudojant CODESYS IDE (IEC 61131-1), Linux®operacinėje sistemoje

  • Visapusiškos saugumo funkcijos

  • Dviejų branduolių apdorojimas

  • USB-C techninės priežiūros (service) prievadas

PFC200 - Įspūdingos Valdymo Galimybės Vidutinio Dydžio Sistemoms

Mūsų PFC200 serijos valdikliai atlieka įvairias funkcijas, todėl puikiai tinka naudoti pramonės, procesų ir pastatų automatikos sistemose.

  • Nepriklauso nuo Fieldbus

  • Galima programuoti naudojant CODESYS IDE pagal IEC 61131-1, Linux® operacinėje sistemoje

  • Visapusiškos saugumo funkcijos

  • XTR versija skirta naudoti ekstremaliomis sąlygomis

XTR - Valdikliai Ekstremalioms Aplinkoms

Mūsų valdikliai ekstremaliems taikymams: Projektų kūrimas, valdymas ir vizualizavimas. Automatizuokite sistemas aplinkos sąlygomis, kurioms netinka kiti valdikliai.

  • Galima naudoti ekstremaliame temperatūros diapazone: nuo -40 iki +70 °C

  • Viršįtampis iki 5 kV įtampos šuolio

  • Apsauga nuo vibracijos ir smūgių, atsparumas vibracijai siekia iki 5 g pagreičio

PFC100 - Lankstus Mažų Sistemų Valdymas

Kompaktiškame PFC100 valdiklyje yra 512 MB atminties – idealiai tinka naudoti pastatų valdymo ir mechaninės inžinerijos srityse.

  • Galima programuoti naudojant CODESYS IDE pagal IEC 61131-1 standartą

  • Atviroji Linux® platforma

  • Visapusiškos saugumo funkcijos

Kompaktiškas valdiklis su integruotomis įvestimis/išvestimis smulkioms automatizavimo užduotims:
Compact Controller 100

Compact Controller 100 užima labai mažai vietos valdymo spintoje, dėl ant DIN bėgelio montuojamo korpuso konstrukcijos ir integruotų įvesčių / išvesčių. Su šiuo kompaktišku valdikliu galite spręsti konkrečias automatizavimo užduotis savo aplinkoje.

  • Kompaktiškas valdiklis su integruotomis įvestimis ir išvestimis

  • Ant DIN bėgelio montuojamas korpusas

  • CODESYS programavimo aplinka

  • Pasirenkama CAN sąsaja

Mikrovaldiklis Realiojo-Laiko Projektams:
Basic Controller 100

Basic Controller 100 – tai mažiausias mūsų valdiklis su realiojo laiko operacine sistema (RTOS), paverčiančia realiojo laiko sistemų reikalavimus tikrove mažose automatizavimo sistemose.

  • Realiojo laiko operacinė sistema (RTOS)

  • Galima programuoti per CODESYS IDE

Ryšių Protokolų, Inžinerijos ir Technologijų Įvairovė

Maksimali Nepriklausomybė ir Lankstumas Jūsų Automatikai

Su mūsų valdikliais esate visiškai nepriklausomi nuo savo automatikos, nes jie palaiko visus standartinius "fieldbus“ protokolus, turi integruotą Linux operacinę sistemą ir yra programuojami pagal IEC 6113-3 standartą su CODESYS IDE.

Tai leidžia jums naudoti esamus protokolus, taip pat lengvai pereiti prie naujų protokolų, o jūsų inžinerija yra tokia pat lanksti, kaip ir jūsų taikymo sritis. Technologiniai standartai, tokie kaip: „Docker®“, 5G ir TSN, yra integruojami į mūsų gaminių kūrimo procesą, kad kurtų optimalią pridėtinę vertę jums.

WAGO Device Sphere

WAGO Device Management sprendimas leidžia centralizuotai valdyti, tiksliai konfigūruoti ir sklandžiai perduoti eksploatuoti valdiklius. Atitinka aukščiausius saugos standartus.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Išbandykite Visapusišką Ekosistemą su ctrlX OS

Lankstumas ir atvirumas yra pagrindiniai automatizavimą skatinantys veiksniai. Štai kodėl WAGO vertina stiprią partnerystę – sėkmingai kurti Pramonės 4.0 sprendimus galima tik bendradarbiaujant.

Jūsų WAGO Kontaktinis Asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: