Temos

Gelbox Apsaugo Jungtis nuo Drėgmės

Market_Launch_X_Gelbox_for_Inline_GWA_DE_2000x1125

Kondensacija, dideli krituliai, galingi vandens purkštukai: Kai elektra susitinka su drėgmė, trumpas jungimas gali įvykti labai greitai. Ir kapsuliavimas buvo plačiai naudojamas apsaugoti elektrą nuo drėgmės. Tačiau dabar, patikima drėgmės apsauga sujungiamiems gnybtams, gali būti pasiekta dar greičiau ir lengviau su WAGO Gelbox dėžutėmis. Jos paruoštos greitam panaudojimui įvairiose žemos ir labai žemos įtampos taikymuose.

Kas yra WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox yra kompaktiška dėžutė, užpildyta besilikoniu geliu. Gelbox yra gaminamos devynių dydžių ir užtikrina IPX8 lygio apsaugą nuo drėgmės WAGO 2273 serijos PUSH WIRE® jungtims, skirtoms sujungimams skirstymo dėžutėse, taip pat WAGO 221 serijos Sujungiamiesiems gnybtams ir Inline jungtims su svirtelėmis. Šiam apsaugos tipui reikia, kad jungtys būtų visiškai užsandarintos nuo vandens ir galėtų atlaikyti nuolatinį panardinimą į vandenį. Tradicinės užliejimo (hermetizavimo) medžiagos, tokios kaip poliuretano ar silikono, taip pat atitinka IPX8 apsaugos reikalavimus.

tačiau WAGO Gelbox išsiskiria tuo, kad užtikrina elektros instaliacijos apsaugą kritinėse vietose – jungimo taškuose – nereikalaujant visam laikui užrakinti skirstymo dėžės. WAGO Gelbox besilikonis gelis, priešingai nei silikono pagrindo geliai, yra tinkamas praktiškai neribotam taikymų spektrui.

Suderinamumas

WAGO Gelbox Naudojimo Suderinamumas su WAGO Splicing Jungtimis

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_01_2000x1125.jpg

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-133x

Sujungiamiesiems gnybtams iki 4 mm2

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_02_2000x1125.jpg

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-143x

For splicing connectors up to 6 mm2

MM-504613  website update implementation key visuals gelbox_03_2000x1125.jpg

Wago Gelbox, Produkto Kodas 207-137x

For inline splicing connectors up to 4 mm2

Kur galima naudoti Gelbox?

WAGO Gelbox dėžutės gali būti naudojamos įvairiose žemos ir labai žemos įtampos panaudojimuose. Tačiau jų taikymas šiek tiek skiriasi priklausomai nuo konkretaus įtampos diapazono. Pavyzdžiui, žemoje įtampoje (230 V) Gelbox, skirstymo dėžėse, yra naudojamos kartu su sujungiamaisiais gnybtais. Tik tokiu atveju užtikrinama dviguba laidų izoliacija, būtina apsaugai nuo elektros smūgio, kadangi WAGO Gelbox viduje hermetizuojami tik nuizuoliuoti laidininkų gabalai. SELV (Safety Extra Low Voltage) sistemose WAGO jungtys gali būti naudojamos su Gelbox'ais be papildomos skirstomosios dėžės.

Kaip naudojamas WAGO Gelbox?

Montavimas yra paprastas: atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite jungtis ir uždarykite. Detaliau: Atidarykite WAGO Gelbox dėžutę, įdėkite prijungtus gnybtus ir švelniai paspauskite, kad uždaritumėte dėžutę. Gelis pilnai užlieja ir apgaubia jungtį.

Kompaktiško dizaino dėka WAGO Gelbox galima lengvai instaliuoti bet kurioje paskirstymo dėžutėje. Dėl įvairių korpuso variantų į vieną WAGO Gelbox dėžutę galima įdėti kelias jungtis, kad būtų atlaisvinta papildoma vieta paskirstymo dėžutėje. Esant poreikiui išplėsti elektros grandinę, Gelbox dėžutes galima lengvai pakartotinai atidaryti ir greitai bei patikimai perjungti laidus. Tai reikšmingas pranašumas, lyginant su tradiciniais elektronikos hermetizavimo sprendimais. Laidai, kurie buvo sujungti senoje instaliacijoje, gali būti pakartotinai panaudojami naujoje. Tačiau tam reikia naujų jungčių ir Gelbox'ų - tai vienintelis būdas, kuriuo WAGO gali užtikrinti aukštą apsaugos lygį.

Ar WAGO Gelbox yra saugios?

Siekdami užtikrinti visapusišką saugumą, WAGO Gelbox kūrėjai sutelkė dėmesį į visą sistemą, kurią sudaro dėžutė, jungtys ir gelis. WAGO Gelbox atitinka tokius pat griežtus EN 60998 bandymo reikalavimus kaip ir WAGO jungtys. VDE bandymo ataskaitoje neutrali šalis patvirtino aukštą gaminio saugos lygį.

Trumpojo jungimo rizika: Kas sukelia drėgmės susidarymą?

Kaip kondensatas ir drėgmė susidaro jungiamojoje dėžutėje? Kondensatas gali atsirasti, pavyzdžiui, dėl staigių temperatūros pokyčių. Pereinamuoju metų laikotarpiu, tokiu kaip pavasaris ar ruduo, dažnai susidaro sąlygos, kai šiltas oras korpuso viduje, kontaktuodamas su šalta jungties kameros sienele, staigiai atvėsta. Rezultatas: kondensatas ant korpuso vidinės sienos. Šį fizinį reiškinį dar labiau sustiprina elektros galios nuostoliai, dėl kurių korpuso viduje susidaro papildoma šiluma lyginant su aplinkos temperatūra.

Šie temperatūrų skirtumai veda prie slėgio skirtumų, kurie leidžia į jungtį tekėti šviežiam orui vis daugiau ir daugiau, taip pristatant drėgmę. Iš viso, jungtyje gali kauptis didelis kiekis vandens.

Tačiau stiprūs krituliai arba per arti skirstymo dėžės nukreipta intensyvi vandens srovė taip pat gali lemti drėgmės patekimą į skirstymo dėžes. Drėgmė jungtyje gali leisti srovei judėti visiškai naujais keliais, greitai privedant prie trumpojo jungimo. Tačiau tai dažnai pastebima tik tada, kai suveikia apsauginiai įrenginiai, t. y. kai sprogsta saugikliai.

DUK

Jūsų WAGO Kontaktinis Asmuo

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Papildomų paslaugų pasiūlymai: