mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Inžinerijos įrankiai

Tinkama inžinerinė aplinka gali taupyti pinigus ir laiką. WAGO siūlo platų produktų asortimentą ir tinkamą įrankį kiekvienai paskirčiai.

WAGO inžinerijos įrankių nauda jums:

  • Integruoti įrankiai

  • Tinkamas įrankis kiekvienai užduočiai

  • Atviri laiko patikrintiems standartams

  • Suderinti su pažįstamais darbo procesais

  • Naujausios technologijos ir sąsajos



Prašykite jums skirto specialaus sprendimo dabar!

Mes ne tik teikiame rekomendacijas ir įrankius, padedančius optimizuoti jūsų procesus, bet ir planuojame jums skirtą specialų valdiklio ar EDGE įrenginio sprendimą kartu su jumis. Pasikalbėkite su mumis!

PROGRAMŲ KŪRIMAS

CODESYS V3

CODESYS V3 – tai nuo konkretaus gamintojo nepriklausoma programinės įrangos platforma projektų inžinerijai pagal IEC 61131-3. Šiame inžinerijos įrankyje standartinis valdymo funkcijų programavimas derinamas su profesionalios programinės inžinerijos automatizavimo įrenginiams galimybėmis ketvirtosios pramonės revoliucijos arba daiktų interneto aplinkoje.

„CODESYS“

Greitas sudėtingų mašinų funkcijų įgyvendinimas būtinas moderniose mechaninės inžinerijos sistemose. WAGO kompiuterinė „e!COCKPIT“ inžinerijos programinė įranga padeda visais kūrimo etapais. Mūsų inžinerijos programinė įranga sutrumpina automatizavimo projektų rengimo laiką ir gali didžiuotis modernia ir aiškios struktūros naudojimo sąsaja.

Bibliotekos

Mūsų iš anksto paruošti, patikrinti ir išbandyti programiniai funkciniai blokai paspartina projektavimą. Čia galite pasiekti WAGO valdiklių projektavimo bibliotekas.

Lygiai:

  • Programos

  • Technologijos

  • Sprendimai

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Išbandykite Visapusišką Ekosistemą su ctrlX OS

Lankstumas ir atvirumas yra pagrindiniai automatizavimą skatinantys veiksniai. Štai kodėl WAGO vertina stiprią partnerystę – sėkmingai kurti Pramonės 4.0 sprendimus galima tik bendradarbiaujant.

WAGO Device Sphere

WAGO Device Management sprendimas leidžia centralizuotai valdyti, tiksliai konfigūruoti ir sklandžiai perduoti eksploatuoti valdiklius. Atitinka aukščiausius saugos standartus.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

„WAGO Analytics“

Optimizuojant sistemą svarbiausia patobulinti ir kiekybiškai įvertinti proceso žinias, o tada įtraukti gautus rezultatus atgal į procesą. „WAGO Analytics“ teikia pagalbą nuo duomenų gavimo iki analizės ir sukuria intuityvias sistemos priklausomybių vizualizacijas. Jos atskleistus tarpusavio ryšius galima įtraukti į procesus, taip išnaudojant optimizavimo potencialą.

PROGRAMŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS

„WAGO Solution Builder“

Pastatų automatikai pritaikyta projektavimo programinė įranga siūlo integruotą ir veiksmingą būdą kurti sprendimus visą jūsų pastato eksploatacijos laikotarpį. Turite galimybę atlikti visų savo projektų sąranką žiniatinklio sąsajoje.

PRIETAISŲ IR TECHNOLOGIJŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS

PRIETAISAI

Optimalus efektyvumas ir prieinamumas mašinoms ir įrangai: dėl ypač didelio efektyvumo, mažų galios sąnaudų, daugybės sąsajų, vietą taupančios konstrukcijos ir didelio patikimumo patogūs naudoti WAGO programuojamieji loginiai valdikliai (PLC) yra optimalus automatizavimo sprendimas įvairiose srityse.

TECHNOLOGIJOS

Pramonės, procesų ar pastatų automatika – kiekvienas sektorius ir pramonė turi savitų reikalavimų. Todėl WAGO programinės įrangos asortimentą papildo programų priedai, specialiai pritaikyti konkrečių pramonės šakų poreikiams. Pavyzdžiui, naudojantis šiais priedais galima matuoti energiją arba lengvai konfigūruoti DALI tinklą.

  • „OPC UA Mapping Editor“

  • „WAGO IO-Link Configurator“

  • „SMI Configurator“

  • „BACnet® Configurator“

  • „KNX Configurator“

  • „Modbus®“

Programėlės mobiliesiems

Programėlės mobiliesiems įrenginiams

Išmaniuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga suteikia produktyvumo pranašumų ir pramonės aplinkoje. Toks integravimas leidžia naudotojams lengvai ir greitai valdyti bei stebėti automatinius procesus naudojantis išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu – praktiškai iš bet kur.

Su WAGO programėle „WebVisu“ galite greitai ir lengvai valdyti bei stebėti savo automatikos procesus išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje įsikišdami tik kai intervencija būtina. Naudojantis programėle „Energy Meter Configurator“ galima lengvai ir akimirksniu konfigūruoti energijos skaitiklius – be jokio programavimo. Arba galite naudotis WAGO įvesties / išvesties sistemai skirta programėle: IP67 klasės prietaisų priežiūra, diagnostika, valdymas ir stebėjimas su „WAGO I/O System Field“.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg

Visi produktai

Atraskite visus programinės įrangos produktus.

Mielai jums padėsime.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kontaktai

Darbo laikas: 8.30-17.00

I-V

Additional service offerings: