WAGO 221 sērijas divu rindu spaile ar svirām

WAGO 221 sērijas spaile ar svirām un desmit pieslēguma punktiem

Paceliet sviru, ievietojiet vadu un nolaidiet sviru - gatavs! Instalācija izmantojot 221 sērijas spailes ar svirām ir tieši tik vienkārša. Un tagad šī sērija paplašinās! Jaunās 221 sērijas divu rindu spailes atvieglo montāžas darbus, kur nepieciešams savienot līdz desmit vienāda potenciāla vadītājiem – instrumenti nav vajadzīgi. Šīm spailēm ir tādas pašas tehniskās īpašības un sertifikācijas, kādas ir 221 sērijas 2-, 3- un 5- kontaktu spailēm ar svirām.

Jūsu ieguvumi:

  • Atšķirībā no ierastajām metodēm, netiek zaudēts vadītāju savienojums

  • Kompaktais divu rindu dizains ietaupa vietu

  • Ērta pievienošana lokaniem vadiem no 0,14 līdz 4 mm² un savērptiem vadiem no 0,2 līdz 4 mm²



221 sērijas klāsts turpina augt

Lietošanā: LED gaismu instalācija

Vai vēlaties ierobežotā telpā kompakti savienot līdz pat desmit vienāda potenciāla vadītājiem? 221 sērijas divu rindu spaile ar svirām ļauj to veikt intuitīvi un bez instrumentu palīdzības. Kā? Mūsu eksperti to demonstrēs video.

Viens spaiļu bloks - trīs varianti

221 sērijas divu rindu spaile ar svirām ir pieejama klasiskajā oranžo sviru versijā. Tā ir pieejama arī ar Ex sertifikātu (piemērots darbam bīstamās zonās), ko var identificēt pēc gaiši pelēkām svirām. Turklāt tiem, kuri vēlas izvirzīt augstākas ilgtspējas prasības, 2025. gada 2. ceturkšņa beigās būs pieejams Green Range versija.

Atbilstošs spaiļu turētājs katrai situācijai

221 sērijas divu rindu spailei ar svirām ir pieejami dažādi piederumi montāžai uz DIN sliedēm, tostarp, montāžas pēdas, saitīšu stiprinājumi un sānu savienojumi blakusturētājam. Šie spaiļu turētāji ir pielāgoti spailes dizainam, ļaujot tai pieguļoši un droši nostiprināties vietā. Ar šo produktu elektroinstalācija kļūst īpaši ērta. Aksesuāri ir pieejami baltā, zilā un pelēki dzeltenā krāsā.

Jaunie WAGO spaiļu turētāji 221 sērijas 10 kontaktu spailēm ar svirām

Update Key Visual Heatmap 221 10-conductor_GWA_2000x1125_EN
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Preces Nr. 221-420

Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers Green Range; for all conductor types; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
Preces Nr. 221-430

Splicing connector with levers Green Range; for all conductor types; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent

Splicing connector with levers; for all conductor types; for Ex e applications; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Operating temperature (max.): 105 °C; 4,00 mm²; transparent
Preces Nr. 221-490

Splicing connector with levers; for all conductor types; for Ex e applications; max. 4 mm²; 10-conductor; transparent housing; Operating temperature (max.): 105 °C; 4,00 mm²; transparent

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; blue
Preces Nr. 221-539/000-006

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; blue

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-539/000-053

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; dark gray-yellow

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; blue
Preces Nr. 221-539/002-006

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; blue

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-539/002-053

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; dark gray-yellow

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; for Ex applications; light gray
Preces Nr. 221-539/1000-000

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; for Ex applications; light gray

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; for Ex applications; light gray
Preces Nr. 221-539/1002-000

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-15 rail; for Ex applications; light gray

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; blue
Preces Nr. 221-549/000-006

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; blue

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-549/000-053

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; dark gray-yellow

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; blue
Preces Nr. 221-549/002-006

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; blue

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-549/002-053

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; dark gray-yellow

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; for Ex applications; light gray
Preces Nr. 221-549/1000-000

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; for Ex applications; light gray

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; for Ex applications; light gray
Preces Nr. 221-549/1002-000

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for DIN-35 rail; for Ex applications; light gray

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; blue
Preces Nr. 221-529/000-006

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; blue

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-529/000-053

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; dark gray-yellow

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; dark gray-yellow
Preces Nr. 221-529/002-053

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; dark gray-yellow

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; blue
Preces Nr. 221-529/002-006

Mounting carrier; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; with snap-in mounting foot; blue

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for screw mounting; blue
Preces Nr. 221-509/000-006

Mounting carrier with strain relief; for 10-wire connectors; 221 Series - 4 mm²; for screw mounting; blue

10 kontaktu spailes lietošana

Pamācība: Kā lietot spaili

Šajā videoklipā mūsu eksperti paskaidro, kā izmantot 10 kontaktu spaili un izceļ tās galvenās iezīmes. Video arī sniegts detalizēts pārskats par daudzpusīgajiem spaiļu turētājiem un aprakstītas dažādās tā lietojuma iespējās.

Daudzpusīgas lietojuma iespējas

221 sērijas divu rindu spaile ar svirām ir būtisks rīks jebkuram elektriķim. Tā ir ideāli piemērota elektroinstalācijas sadales kārbām, it īpaši tādām instalācijām ēkās kā žalūziju vadības sistēmas, apkures vadības ķēdes, iekaramo griestu sistēmas, drošības sistēmas un apgaismojuma grupas. Šīs spailes galvenā priekšrocība ir tāda, ka desmit vadītāju savienošanai vairs nav nepieciešami tiltiņi un papildus spailes, līdz ar to neiet zudumā spaiļu pieslēguma vietas. Vadus spailei var pievienot uz vietas objektā vai iepriekš plānošanas laikā. Šī spaile ir ideāli piemērota gan sadales kārbām, gan instalācijai iekārtās.

Kontakti

Darba laiks: 08:30-17:00

Pirm.-Piek.

Papildu pakalpojumu piedāvājumi: