Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

I/O sistēmas

Optimālai automatizācijai gan vadības skapī, gan ārpus tā: elastīgās IP20 un IP67 attālinātās I/O sistēmas visiem pielietojumiem un vidēm.


Jūsu ieguvumi no WAGO I/O sistēmām:

  • Fieldbus neatkarīgas: piemērotas darbam ar visiem standarta Fieldbus protokoliem un ETHERNET standartiem
  • Plašs I/O moduļu klāsts gandrīz jebkuram pielietojumam
  • Starptautiski un nacionāli apstiprinājumi lietošanai visā pasaulē
  • Plašs piederumu klāsts marķēšanas un savienojumu tehnoloģijai
  • IP20 I/O sistēmas - aprīkotas ar CAGE CLAMP® tehnoloģiju ātriem, vibrācijizturīgiem un bezapkopes savienojumiem

Kontrolieri - viss kas nepieciešams

Uzziniet vairāk par mūsu kontrolieru funkcijām un tehniskajām īpašībām. Uzziniet vairāk par drošību, IoT, operētājsistēmām un daudz ko citu, tikai ar vienu klikšķi.

Vadības skapim – WAGO I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 raksturo universāla pielietojuma joma un plašs produktu klāsts. Ar vairāk nekā 500 dažādiem moduļiem tā daudzpusība un elastība ir tik liela, ka tiek aptvertas gandrīz visas prasības visplašākajā nozaru diapazonā.

Priekšrocības:

  • Fieldbus neatkarīgs
  • Elastīga izmantošana
  • Testēts un apstiprināts visā pasaulē
  • Pieejami vairāk nekā 500 moduļi, tostarp funkcionālā drošība un Ex i
  • Papildu iespēja pieslēdzamiem savienojumiem 753 sērijai
s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Ekstremāliem apstākļiem - WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Īpaši izturīgā WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR konstrukcija sniedz skaidras priekšrocības: tā maksimāli palielina sistēmas darbības laiku, samazina vietas prasības un samazina enerģijas un apkopes izmaksas, atsakoties no papildu gaisa kondicionēšanas. Sistēma ir piemērota prasīgām rūpnieciskās vides situācijām, kurās īpaši svarīgi ir šādi faktori:

Priekšrocības:

  • Ekstremālas apkārtējās vides temperatūras
  • Imunitāte pret elektromagnētiskiem traucējumiem un impulsu spriegumiem
  • Izturība pret vibrācijām un triecieniem
  • Sprādziendrošība
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Paplašināta savienojamība ar WAGO I/O System Field

Jūsu Ieguvumi:

  • Nākotnes prasībām atbilstošs, atvērts automatizācijas risinājums atbalsta jaunākās komunikācijas tehnoloģijas.
  • Dažādi korpusa varianti nodrošina ideālu pielāgošanos katrai rūpnieciskās vides situācijai un iekārtai.
  • IO-Link nodrošina ceļu uz ātru, elastīgu un efektīvu ražošanu
  • Palieliniet pārskatāmību ar inovatīvu slodzes vadību.
MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x1500.jpg

Pielietojumi

Rūpniecība un mašīnbūve

Plašais I/O moduļu klāsts dažādiem potenciāliem un signālu tipiem ietaupa laiku un naudu, jo sensorus un izpildmehānismus var pieslēgt tieši – pat drošības nozīmes pielietojumos.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Ēku automatizācija

Plašais produktu klāsts nodrošina elastīgus risinājumus no pagraba līdz griestiem, izmantojot parastos I/O moduļus, standartizētus nozares specifiskus Fieldbus protokolus un apakšsistēmas (DALI, KNX, DMX) tipiskiem pielietojumiem apgaismojumā, ēnošanā, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās (HVAC) un citur. Visu papildina plašs piederumu klāsts (piemēram, RJ45 savienotājs vai RS485 interfeiss).

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Jūras, sauszemes un jūras platformu automatizācija

Šādos pielietojumos nepieciešams novērtējums un kvalifikācija no neatkarīgām klasifikācijas asociācijām, piemēram, ABS, GL, LR u.c. Vairāk nekā puse no 20 veikto testu attiecas uz elektromagnētisko savietojamību (EMC). Testu rezultāti ļauj nodrošināt darbību uz jūras dīzeļdzinējiem, kas pakļauti vibrācijām, kā arī kuģa tilta elektromagnētiski jutīgajā zonā (kompasa apstiprinājums). Protams, šie rentablie moduļi ir piemēroti arī citām nozarēm.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Procesu automatizācija

Cilvēku drošība, tīra vide un droša, nepārtraukta iekārtu darbība ir īpaši svarīga šajā nozarē. Iespēja izmantot bīstamās zonās ir arī prasība ķīmijas, enerģētikas, gāzes un naftas rūpniecībā. WAGO-I/O-SYSTEM ir piemērota lietošanai 2. zonā, lai apstrādātu lauka signālus 1. un 0. zonā, izmantojot iekšēji drošus I/O moduļus.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Enerģētikas tīkli (Attālinātās vadības tehnoloģija)

Galvenais elektroenerģijas ražošanas un sadales nozares mērķis ir nodrošināt uzticamu un drošu elektroenerģijas piegādi. Ar plašu produktu klāstu WAGO piedāvā klientiem daudzveidīgas pielietojuma iespējas: no enerģijas ražošanas iekārtu un enerģijas sadales automatizācijas līdz attālinātiem risinājumiem, kā arī enerģijas uzraudzībai un vadībai ar I/O komponentiem strāvas un enerģijas mērīšanas tehnoloģijai.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Dzelzceļa nozare

Neatkarīgi no tā, vai runa ir par dzelzceļa transportlīdzekļiem, signāla tehnoloģiju vai dzelzceļa stacijām, WAGO ir īstais partneris visos gadījumos, kad tiek pārraidītas un konvertētas elektroenerģijas plūsmas vai signāli. Mūsu WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ideāli papildina klientu drošības orientētās vadības ierīces preventīvās apkopes īstenošanai. Neatkarīgi no tā, vai uz sliedēm vai pārslēgiem, mūsu produkti atbilst dzelzceļa standartu prasībām (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 un DIN EN 50155) – bez pielietojuma ierobežojumiem.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Iepazīsti produktus

Visi produkti

Mūsu produkti no I/O sistēmas

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg
Jūsu WAGO kontaktpersona

Papildu pakalpojumu piedāvājumi:

Jūs varētu interesēt arī šis

ATBILSTOŠĀS TĒMAS UN PRODUKTI

Efektīvi un ekonomiski kontrolieri

Vadības uzdevumi gan lieliem, gan maziem izmaksu ziņā ir jābūt efektīviem. WAGO produktu klāstā ir piemērota PLC vadības ierīce jebkuram izaicinājumam un prasībām.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Skārienjutīgie paneļi jebkuram pielietojumam

Dizains un tehnoloģija drošai un ērtai iekārtu un sistēmu darbībai: WAGO HMI paneļi atbalsta HTML5, un tos iespējams programmēt, izmantojot CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg