Tēmas

Gela kārba aizsargā spailes no mitruma

Kondensāts, stipras lietusgāzes vai spēcīgas ūdens strūklas - kad elektrība saskaras ar mitrumu, īssavienojums var notikt acumirklī. Lai pasargātu elektroiekārtas, tās bieži tika noslēgtas ar aizsargkārtu. Bet tagad uzticamu mitruma aizsardzību spaiļu savienošanai var panākt vēl ātrāk un vienkāršāk ar WAGO Gela kārbu. Tā ir gatava tūlītējai lietošanai zema un īpaši zema sprieguma lietojumu klāstā.

Jūsu ieguvumi:

  • Ātra, vienkārša un droša lietošana
  • Gatava tūlītējai lietošanai un atkārtotai piekļuvei
  • Nesatur silikonu
  • Bez piedevām
  • Piemērota ilgstošai uzglabāšanai
  • Pilna sistēma, kas sastāv no Gela kārbām un WAGO spailēm, ir VDE pārbaudīta un ar IPX8 sertifikātu.

Kas ir WAGO Gela kārba?

WAGO Gela kārba ir kompakta kārba, kas iepriekš piepildīta ar silikonu nesaturošu gelu. Tā ir pieejama deviņos izmēros un nodrošina IPX8 mitruma aizsardzību WAGO 2273 sērijas PUSH WIRE® spailēm sadales kārbās, kā arī WAGO 221 sērijas spailēm un inline spailēm ar svirām. Šī aizsardzības klase prasa, lai spailes būtu pilnībā noslēgtas pret ūdeni un spētu izturēt pastāvīgu iegremdēšanu tajā. Parastie geli, piemēram, poliuretāna un silikona, arī nodrošina IPX8 aizsardzību,

taču WAGO Gela kārba ir īpaša ar to, ka tā aizsargā elektroinstalāciju tieši pie spailēm, kur tas visvairāk nepieciešams, un nav neatgriezeniski jāiekapsulē visa sadales kārba. Atšķirībā no silikona gela, WAGO Gela kārbas silikona nesaturošais gels ļauj to izmantot praktiski bez ierobežojumiem.

WAGO Gela kārba aizsargā elektroinstalāciju tieši tur, kur tas ir svarīgi - pie savienojuma punktiem - bez sadales kārbu iekapsulēšanas. Pateicoties kompaktajam dizainam, WAGO Gela kārbas var viegli izvietot jebkurā sadales kārbā.

Saderība

WAGO Gela kārbas saderība ar WAGO spailēm

WAGO Gela kārba, preces numurs 207-133x

Spailēm līdz 4 mm2

WAGO Gela kārba, preces numurs 207-143x

Spailēm līdz 6 mm2

WAGO Gela kārba, preces numurs 207-137x

Inline spailēm līdz 4 mm2

Kur var izmantot WAGO Gela kārbu?

WAGO Gela kārbu var izmantot plašā zema un īpaši zema sprieguma pielietojumu diapazonā. Tomēr tās lietošana atšķiras atkarībā no sprieguma. Piemēram, zema sprieguma instalācijās (piemēram, 230V) Gela kārbas izmanto kopā ar spailēm sadales kārbās. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt dubultu kabeļu izolāciju un aizsardzību pret elektriskajiem triecieniem, jo WAGO Gela kārbā tiek ieskauti tikai vadi. SELV (īpaši zema sprieguma) instalācijās spailes var lietot ar Gela kārbām bez papildu sadales kārbas.

Pielietojuma piemēri:

  • Vannasistabu instalācijās (DIN VDE 0100-701)

  • Mazgāšanas un apūdeņošanas sistēmās

  • Lauksaimniecībā un dārzkopības centros (DIN VDE 0100-0705)

  • Peldbaseinu zonās (DIN VDE 0100-702)

  • Autostāvvietu apgaismojumā 

  • Uzlādes stacijās un apgaismojuma sistēmās ostās

Kā lietot WAGO Gela kārbu?

Uzstādīšana ir vienkārša: atveriet kārbu, ievietojiet spailes un aizveriet kārbu. Sīkāk: atveriet WAGO Gela kārbu, ievietojiet tajā savienotās spailes un aizveriet kārbu, to piespiežot. Gels pilnībā apņems savienojumu.

Pateicoties kompaktajam dizainam, WAGO Gela kārbas var viegli izvietot jebkurā sadales kārbā. Pateicoties dažādajiem korpusa variantiem, vienā WAGO Gela kārbā var izvietot vairākas spailes, tādējādi atbrīvojot vietu sadales kārbā. Ja ķēdi ir nepieciešams paplašināt, kārbas var viegli atvērt un spailes ātri un uzticami pārsavienot - būtiska priekšrocība salīdzinājumā ar standarta iekapsulēšanu. Vecajā instalācijā izmantotie vadi var tikt atkārtoti izmantoti jaunajā instalācijā. Tomēr tam būs nepieciešamas jaunas spailes un Gela kārbas - tikai šādi WAGO var garantēt augstu aizsardzības līmeni.

Uzstādīšana ir vienkārša: atveriet kārbu, ievietojiet spailes un aizveriet kārbu. Sīkāk: atveriet WAGO Gela kārbu, ievietojiet tajā savienotās spailes un aizveriet kārbu, to piespiežot. Gels pilnībā apņems savienojumu.

Vai WAGO Gela kārba ir droša?

WAGO Gela kārbas drošība tiek panākta, vērtējot visu sistēmu kopumā – kārbu, spailes un gelu. WAGO Gela kārba atbilst tādiem pašiem stingriem testu kritērijiem kā WAGO spailes, saskaņā ar EN 60998. Produkta augsto drošības līmeni apliecina neitrāla puse VDE testa ziņojumā.

Īssavienojuma risks: kas izraisa mitruma veidošanos?

Kā rodas mitrums un kondensāts sadales kārbā? Kondensāts var veidoties, piemēram, strauju temperatūras svārstību rezultātā. Tas bieži notiek pārejas periodos, piemēram, pavasarī un rudenī, kad siltais gaiss kastē saskaras ar auksto sienu sadales kārbas spaiļu kamerā un strauji atdziest. Rezultāts - kondensāts uz kārbas iekšējās sienas. Šo efektu pastiprina arī jaudas zudumi, kas palielina kārbā esošās gaisa temperatūras atšķirību no ārpuses.

Šīs temperatūras atšķirības rada arī spiediena starpības, kuru dēļ kārbā atkārtoti ieplūst svaigs gaiss, vienlaikus veidojot mitrumu. Rezultātā kārbas iekšpusē var uzkrāties ievērojams ūdens daudzums.

Mitruma iekļūšanu sadales kārbās var izraisīt arī spēcīgs lietus vai pārāk tuvu vērsta jaudīga ūdens strūkla. Mitrums savienotājā var likt elektriskajai strāvai izvēlēties pilnīgi jaunus ceļus, kas ļoti ātri noved pie īssavienojuma. Bieži vien tas tiek pamanīts tikai tad, kad nostrādā aizsardzības ierīces, proti, nostrādā drošinātāji.

Daudzpusīgo WAGO Gela kārbu var izmantot gan zema sprieguma instalācijās (piemēram, 230 V), gan īpaši zema sprieguma (SELV - Safety Extra Low Voltage) pielietojumos. Piemērs: ainavu apgaismojums.

BUJ

WAGO Gela kārba ir pārbaudīta un apstiprināta tikai kombinācijā ar WAGO 2273 sērijas PUSH WIRE® spailēm, WAGO 221 sērijas spailēm un Inline spailēm ar svirām, kur vadu šķērsgriezums nepārsniedz 6 mm2. Tā ir pieejama deviņos izmēros. Katrai kārbai ir shēma, kurā norādīts, kā pareizi pievienot spailes.

Jā! Spailes ir pilnībā noslēgtas, un tās var pastāvīgi iegremdēt ūdenī (tomēr, piemēram, ar ūdeni zem spiediena, tas ir atļauts tikai lietošanas pusē pilniem kabeļu komplektiem).

IPX8 aizsardzības klase nozīmē, ka WAGO Gela kārbā esošās spailes ir pilnībā aizsargātas pret ūdeni un pastāvīgi var būt iegremdētas. Ieejas aizsardzības (IP) kodi ir standartizēti pēc DIN: jo augstāks skaitlis, jo lielāka aizsardzība. Divciparu kodi, piemēram, IP68, darbojas šādi: pirmais cipars norāda aizsardzību pret kontaktu un putekļiem (0 … 6), otrais cipars - aizsardzību pret ūdeni un mitrumu (0 … 9).

To var izmantot jebkurā īpaši zemas sprieguma (SELV - Safety Extra Low Voltage) pielietojumā un zema sprieguma (piemēram, 230 V) instalācijās, kur nepieciešama ūdensizturīga aizsardzība pret mitrumu un kondensātu, bez silikona. Iespējamos pielietojumus var apskatīt šeit

Gela kārbas ir pieejamas deviņos dažādos izmēros. Pateicoties dažādajiem korpusa variantiem, vienā WAGO Gela kārbā var izvietot vairākas spailes, tādējādi atbrīvojot vietu sadales kārbā. Katrā kārbā ir shēma, kas nosaka fiksēto pieslēgumu skaitu atkarībā no izmantotajām spailēm.

Savienotās spailes ievieto kārbā un to aizver, viegli piespiežot. Gels pilnībā apņems savienojumu. Lūdzu ņemiet vērā atšķirīgos lietošanas veidus zema sprieguma un īpaši zema sprieguma diapazonā, kā arī norādījumus par pirmreizējo uzstādīšanu un atkārtotu savienošanu.

Gela kārbu var uzglabāt neierobežotu laiku, jo izmantotais gels jau ir pilnībā reaģējis.

Jā, gels ir bez piedevām, jo tajā esošās ķīmiskās vielas jau ir pilnībā reaģējušas. Tas nozīmē, ka gels nesatur bīstamas vielas koncentrāciju, kas prasītu īpašu marķēšanu.

Nē. Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni, gan Gela kārba, gan spailes jāaizstāj, ja veicat atkārtotu uzstādīšanu vai savienošanu.

Tas ir atkarīgs no sprieguma: īpaši zema sprieguma (SELV) instalācijās papildu korpuss (piemēram, sadales kārba) nav nepieciešams. Savukārt zema sprieguma diapazonā (230 V) tas ir obligāts, jo drošības prasības paredz dubulto izolāciju.

WAGO Gela kārba, kombinācijā ar WAGO 221 un 2273 sērijas spailēm, ir VDE pārbaudīta saskaņā ar EN 60998 standartiem un ir IPX8 sertificēta.

Gela kārbā tiek izmantots BBC Cellpack zīmola silikona nesaturošs poliuretāna gels ar Cellpack zīmola kvalitāti.

Jūsu WAGO kontaktpersona

Papildu pakalpojumu piedāvājumi:

Citi jums interesanti temati

Jaunā apgaismojuma sadales kārba – sadales risinājums visiem instalācijas veidiem

Pieaugošā miniaturizācija un plakano LED gaismekļu popularitāte prasa universālus sadales risinājumus. WAGO jaunā apgaismojuma pieslēguma kārba tiek izvietota ārpus gaismekļa, tādējādi sniedzot apgaismojuma ražotājiem ievērojami lielāku dizaina brīvību.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Kārtība vadu haosā

Ja vienuviet savienojas daudzi vadi, WAGO sadales kārba ļauj savienot līdz pat 60 vadītājiem, izmantojot WAGO 221 sērijas spailes visiem vadu tipiem ar šķērsgriezumu līdz 4 mm2.