Jaunums

Konfigurēšana, vadība un uzraudzība vairākiem kanāliem

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

Jūsu ieguvumi:

  • Viegla konfigurēšana, vadība un uzraudzība, pateicoties integrētam komunikācijas interfeisam

  • Augsta sistēmas pieejamība, integrējot elektroniskos aizsardzības automātus kontroliera pusē

  • Efektīva slodzes vadība pat pie lielām strāvām – līdz 16 A paralēlā slēgumā



WAGO elektroniskie aizsardzības automāti (ECB) - tagad ar komunikāciju interfeisu

WAGO elektronisko aizsardzības automātu (ECB) klāstu papildina seši jauni produkti. Drīzumā 4 un 8 kanālu modeļi būs pieejami ar komunikācijas interfeisu, kas ļauj izvēlēties IO-Link, Modbus RTU vai Manchester protokolu konfigurēšanai, vadībai un uzraudzībai. Savienojot ierīces ar kontrolieri, iespējams precīzi nolasīt strāvas vērtības, iestatīt izslēgšanās sliekšņus, pielāgot darbību ierobežojošās zonās, definēt individuālu priekšbrīdinājumu un pārslēgt vai atiestatīt kanālus atsevišķi. Piemēram, ja vērtība sasniedz iepriekš noteiktu slieksni, elektroniskais drošinātājs var signalizēt par maksimālo slodzi un operatīvi samazināt strāvas patēriņu. Pārslogojuma vai īssavienojuma gadījumā sistēma ātri un droši pārtrauc attiecīgos ķēdes posmus, palielinot sistēmas pieejamību. WAGO 3861, 3664 un 3668 sērijas ECB darbojas visās mehāniskās inženierijas, ražošanas un ēku automatizācijas jomās, ieskaitot liftus un eskalatorus. Gan 4, gan 8 kanālu versijās kompaktais 32 mm dizains ļauj viegli nomainīt ierīci, neprasot papildu vietu, un nodrošina elastīgu izmantošanu. Spraužamie savienotāji ir aizsargāti pret nepareizu pieslēgšanu un ļauj sagatavot vadus iepriekš, kas ievērojami samazina uzstādīšanas laiku.

Preču numuri:

  • 2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link 

  • 2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link

  • 2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

  • 2596-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

  • 2596-3664/0000-0050 4CH Manchester

  • 2596-3668/0000-0050 8CH Manchester



Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link
Preces Nr. 2596-3664/000-080

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link
Preces Nr. 2596-3668/000-080

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; IO-Link

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU
Preces Nr. 2596-3664/000-060

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU
Preces Nr. 2596-3668/000-060

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Modbus RTU

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester
Preces Nr. 2596-3664/000-050

Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester
Preces Nr. 2596-3668/000-050

Electronic circuit breaker; 8-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 10 A; Manchester

Kontakti

Darba laiks: 08:30-17:00

Pirm.-Piek.

Papildu pakalpojumu piedāvājumi: