Releji un optokapleri

No releju pamatnēm līdz pašiem relejiem un optokapleriem - WAGO piedāvā daudzpusīgus, augstas veiktspējas risinājumus jebkurai pielietošanas jomai. Tie ir lieliski piemēroti rūpnieciskajai automatizācijai, procesu un elektroenerģētikai, dzelzceļa sistēmām, kuģubūvei un vadības skapju ražošanai.


Jūsu ieguvumi:

  • Plašs releju un optokapleru klāses
  • Vienkārša vadu savienošana no 0,34 līdz 2,5 mm² (22–12 AWG) bez iepriekšējas sagatavošanas
  • Mianāmas slodzes no 1 mA līdz 16 A
  • Plašs piederumu klāsts (piemēram, tiltiņi, marķējumss, sistēmas kabeļi)
  • Ērta apkalpošana un lietošana

Produktu pārskats

Mūsu releju un optokapleru produkti

Iespraužamie vadības releji

Mūsu ligzdas ar miniatūriem pārslēgšanas relejiem apvieno kompaktu korpusu ar uzticamu elektroniku – ideāli pārslēgšanas uzdevumiem rūpnieciskajā un procesu automatizācijā. Mūsu releji piedāvā līdz pat četriem pārslēgkontaktiem – lieliski piemēroti bezsprieguma ķēdēm, lampu slodzēm un visam starp tām. Pateicoties apkopei draudzīgam dizainam, tie ļauj ātri nomainīt releju, neatvienojot vadus.

Jūsu ieguvumi:

  • Plašas tiltiņu iespējas gan vadības, gan kontaktu pusē
  • Ātra un vienkārša releja nomaiņa bojājuma gadījumā
  • Push-in CAGE CLAMP® tehnoloģija tiešai vadītāja ievietošanai bez instrumentiem
  • Vizuāla statusa indikācija uz releja
  • Ex apstiprinājums (2. zona)
  • Spiedpogas intuitīvi atveramiem savienojuma punktiem

Integrēts vadības relejs

Pilnībā vadu aprīkotie montāžas turētāji ļauj tieši pārslēgt izpildmehānismus un citus savienojošos elementus tieši uz vietas (lauka apstākļos). Tie arī nodrošina perifēro signālu ātru un vienkāršu pievienošanu. Plašs produktu klāsts ar piespiedu vadības kontaktu relejiem ir pieejams drošības lietojumiem.

Jūsu ieguvumi:

  • Šaurais korpuss līdz 6 mm ietaupa vietu
  • Plakans dizains optimālai izmantošanai sadales kārbās
  • LED indikators signāla stāvokļa norādei
  • Pārbaudīta CAGE CLAMP® savienojumu tehnoloģija

Vadības relejs uz sliedes montējamas spailes

Releju moduļi tiek tieši pievienoti WAGO TOPJOB® S un Classic sērijas spaiļu bāzēm, nodrošinot vienkāršu un drošu uzstādīšanu. Kombinācija ar spailēm un releju moduļiem novērš nepieciešamību pēc papildu vadu savienojuma interfeisa.

Jūsu ieguvumi:

  • Paplašināts ieejas sprieguma diapazons izmantošanai akumulatoru sistēmās
  • Piemērots darbībai plašā temperatūras diapazonā (OT 4)
  • Ideāli piemērots lietošanā dzelzceļa nozarē
  • Augsta izturība pret vibrācijām un triecieniem
  • Releju moduļi ir izturīgāki nekā vienkāršie releji nomaiņas gadījumos

Vadības relejs korpusā ar stiprinājumu uz sliedes

Lietojuma jomas ietver gan vienkāršu apgaismojuma vadību ēku instalācijās, gan uzstādīšanu rūpnieciskajos vadības skapjos. Tikai 17,5 mm (0,689 collas) plats, kompaktais korpuss ar stiprinājumu uz sliedes ir ideāli piemērots sadales skapjiem un skaitītāju paneļiem.

Jūsu ieguvumi:

  • Plaši dažādu variantu kontaktu klāsts
  • Pieejams ar manuālas vadības iespēju
  • Katru līmeni var savienot, izmantojot iespraužamos tiltiņus
  • Skaidri identificējami pieslēguma punkti
  • LED statusa indikācijai

Iespraužamie cietvielu releji

Mūsu ligzdas ar cietvielu relejiem piedāvā ideālu korpusa risinājuma un elektronikas apvienojumu. Šie cietvielu releji ir ideāli piemēroti pārslēgšanas pielietojumiem rūpnieciskajā un procesu automatizācijā. Tiem raksturīga trokšņu un nolietojuma brīva darbība, piemēram, ātrai enkoderu un sensoru atdalīšanai.

Jūsu ieguvumi:

  • Ilgs kalpošanas laiks, īpaši līdzstrāvas slodzēm
  • Ļauj palielināt pārslēgšanās frekvences kHz diapazonā
  • Tāds pats dizains kā WAGO vadības relejiem
  • Ex apstiprinājums (2. zona)

Integrēts optokaplers

Mums ir specializēts fiksējamās montāžas optokapleru produktu klāsts pielietojumiem dzelzceļa nozarē un kuģubūvē. Pateicoties dažādo versiju daudzveidībai, tie ir ideāli piemēroti specifiskiem pielietojumiem.

Jūsu ieguvumi:

  • Daudzveidīgi pielietojumi AC un DC lietojumos
  • Kompaktais 6 mm (0.236 collu) korpuss ietaupa vietu
  • Plakans dizains optimālai izmantošanai sadales kārbās
  • Priekšpusē esošās tiltiņu vietas nodrošina skaidri organizētus savienojumus
  • LED statusa indikators

Cietvielu relejs uz sliedes stiprināmas spailes

Šī cietvielu releju kategorija nodrošina vienkāršu un elastīgu iespraužamu savienojumu ar WAGO TOPJOB® S un Classic sliedes stiprināmo spaiļu sistēmām. Tāpat kā stacionārie cietvielu releji, tie ir ideāli piemēroti lietošanai dzelzceļa un kuģniecības nozarēs, kā arī risinājumiem nišas pielietojumos.

Jūsu ieguvumi:

  • Elastīgs pielietojums AC un DC lietojumos
  • Plašas savienošanas iespējas
  • Izturīgums
  • LED statusa indikators
Jūsu WAGO kontaktpersona

Papildu pakalpojumu piedāvājumi: