buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Uz sliedes montējamās spailes

Lielākā DIN sliedes spaiļu izvēle, ko piedāvā tirgus līderis. Labākās DIN sliedes spailes visiem lietojumiem, kā arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem ir atrodamas šeit! Mūsu augstas veiktspējas produkti kalpo kā perfekts pamats jūsu vadības skapja risinājumam!

Jūsu ieguvumi:

  • Katram pielietojumam – atbilstošs vadības risinājums

  • Pilns, augstas veiktspējas spaiļu klāsts katram pielietojumam

  • Augstākais drošības līmenis: testēšana, kas pārsniedz standartu prasības

  • Rūpniecībā pārbaudīta atsperes savienojumu tehnoloģija: ātra, vibrāciju droša un bez apkopes

  • Ietaupiet vēl vairāk – ātrāka vadu montāža, īsāks projekta ieviešanas laiks un nekādas servisa izmaksas

  • Novērst laikietilpīgu sagatavošanu - nav nepieciešami āderuzgaļi vai kabeļu presēšana

Sadaļā Noderīgi padomi varat atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par tādām tēmām kā pieslēguma/elektroinstalācijas spaiļu bloki, marķēšana, savienošanas kopne un oficiālās prasības.

Produktu pārskats

Uz sliedes montējamās spailes bezapkopes savienojumam

TOPJOB® S DIN sliedes spailes

Dažādos rūpnieciskos lietojumos un mūsdienīgās ēku instalācijās TOPJOB® S DIN sliežu spailes piedāvā vairāk nekā tikai uzticamus elektriskos savienojumus. Visaptverošs caurejošo spaiļu un funkcionālo moduļu klāsts vadu šķērsgriezumiem no 0,14 līdz 25 mm2 (26-4 AWG) piedāvā virkni priekšrocību:

  • Ir pieejami trīs savienošanas varianti: svira, spiedpoga un klasiskais savienošanas variants

  • Push-in CAGE CLAMP®: universāla savienojumu tehnoloģija jebkuram vadu veidam.

  • Tiešā ievade monolītiem un savērptiem vadiem, kā arī lokaniem vadiem ar āderuzgaļiem.

  • Pareizais risinājums visiem uzdevumiem: nepārtraukie, blakus esošie, pakāpeniskie, ar vertikālie tiltiņi u.c.

  • Nepārtrauktās vairākrindu marķēšanas lentes ietaupa laiku un naudu marķēšanā

  • Drošības standarti augstākajā līmenī: viena uz sliedes montējama spaiļu sistēma, ko var izmantot visā pasaulē gandrīz jebkurā pielietojumā

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB® S spailes uzstādīšanai uz sliedes

TOPJOB® S spailes uzstādīšanai uz sliedes ar uzticamo CAGE CLAMP® tehnoloģiju piedāvā plašu šķērsgriezumu diapazonu, nodrošinot piemērotas spailes visiem ēku instalāciju risinājumiem. Tā kā prasības pret ēkām nepārtraukti pieaug un mainās, mūsu uz sliedes montējamie spaiļu bloki nodrošina ilgtspējīgu un nākotnei gatavu instalāciju.

Jūsu ieguvumi:

  • Elastīga izvēle starp savienošanas veidiem – ar klasisko pieslēgumu, spiedpogu vai hibrīdo risinājumu.

  • Pietiekami daudz vietas vadu pievienošanai, pateicoties kompaktajam dizainam.

  • Push-in CAGE CLAMP®: tieša pievienošana monolītiem un lokaniem vadiem ar āderuzgaļiem.

  • Plašs tiltiņu klāsts (pakāpeniskie tiltiņi, nepārtrauktie tiltiņi, pārejas tiltiņi utt.)

  • Trīs rindu pielāgojamas marķēšanas lentes nodrošina pārskatāmu organizāciju – arī pēc vadu pievienošanas.

  • Vadu ar šķērsgriezumu no 0,25 mm² līdz 6 mm pieslēgšanai²

Iespraužamās uz sliedes montējamās spailes

X-COM® apvieno spaiļu blokus un iespraužamos savienotājus vienotā risinājumā. Iespraužamās uz sliedes montējamās spaiļu bloku sistēmas galvenokārt tiek izmantotas sadales un vadības iekārtās (piemēram, dzelzceļa sistēmās). Daudzpusīgā elektroinstalācijas sistēma piedāvā iespēju veikt iepriekšēju montāžu, kas ietaupa laiku un naudu ražošanas, montāžas, ekspluatācijas un apkopes laikā.

  • X-COM® SYSTEM: plašs pielietojuma klāsts – sliežu montāža, iespiedshēmas plates, brīvi pievienojami vadi, virsmas montāža un korpusa uzmavas. Rentabla alternatīva smago savienotāju nomaiņai ar 500 V / 32 A jaudu

  • X-COM®S SYSTEM: ātra vadu pievienošana, pateicoties Push-in CAGE CLAMP®tehnoloģijai; ieejama arī Ex (sprādziendrošā) versija; rentabla alternatīva smago savienotāju nomaiņai ar 500 V / 32 A jaudu

  • X-COM®S SYSTEM MINI: kompakts dizains (tikai 3,5 mm plats)

Jūsu ieguvumi:

  • 100 % aizsardzība pret kļudainu savienošanu

  • Pilnīga aizsardzība pret pieskaršanos – pat atvienotā stāvoklī

  • Iepriekšēja montāža un aizsardzība pret kļūdainu savienošanu ietaupa laiku un naudu

  • Iepriekš savienotas apakšvienības var tikt pārbaudītas pirms uzstādīšanas

  • Gatavas montāžas vienības ļauj ātri un vienkārši veikt nomaiņu, ja nepieciešams

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Lielas strāvas uz sliedes montējamie spaiļu bloki ar POWER CAGE CLAMP

Lielas strāvas uz sliedes montējamie spaiļu bloki ar POWER CAGE CLAMP izmanto atsperu spiedienu, lai pievienotu vadus ar šķērsgriezumu līdz pat 185 mm2. Tie ir pieejami šādos izmēros: 35, 50, 95 un 185 mm2. Pieejamas versijas gan uzstādīšanai uz DIN sliedes, gan tiešai montāžai uz montāžas plāksnes, izmantojot papildus stiprinājumus.

Jūsu ieguvumi:

  • Piemēroti visdažādākajiem pielietojumiem – īpaši energoietilpīgās mašīnbūves nozarēs, kā arī enerģētikas sektorā

  • Piemērots arī skarbiem apstākļiem: izturīgi gan pret karstumu, gan aukstumu

  • Apstiprināts lietošanai Ex e pielietojumos

  • Viegli lietojams: sānu vada ievads un fiksējoša poga ērtai vadu pievienošanai

  • Ātra pievienošana: nav nepieciešama laikietilpīga sagatavošana – nav vajadzīgi gredzenveida uzgaļi vai āderuzgaļi

MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000.jpg

Mini uz sliedes montējamās spailes

Kompakts dizains padara Mini uz sliedes montējamās spailes ideāli piemērotas darbam šaurās vietās. Maksimālai elastībai ir pieejami arī dažādi montāžas un savienošanas varianti, lai jūs varētu izvēlēties Mini spailes, pamatojoties uz lietošanu un ērtumu. Pateicoties atsperu spiediena savienojuma tehnoloģijai, tie ir piemēroti arī vibrācijizturīgiem savienojumiem un, piemēram, izmantojami trīsfāžu motoru sadales kārbās.

Jūsu ieguvumi:

  • Ietaupiet vietu: kompakts dizains ar pilnu funkcionalitāti

  • Uzticama un droša: pārbaudītā atsperu spiediena tehnoloģija padara savienojumus vibrāciju izturīgus

  • Elastīgas montāžas iespējas: mini uz sliedes montējamās spailes var nostiprināt uz DIN-15 vai DIN-35 sliedēm un montāžas plāksnēm, izmantojot iespiežamu montāžas stiprinājumu vai papildus stirpinājumu

  • Ātra un ērta darbība: Mini uz sliedes montējamām spailēm iespējams izvēlēties starp spiedpogu vai klasisko savienošanas veidu

  • Vienkārša kopējā savienošana, marķēšana un pārbaude

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Classic uz sliedes montējamās spailes

Uz sliedes montējamās spailes ar pārbaudīto CAGE CLAMP® savienojuma tehnoloģiju piedāvā atbilstošas spailes jebkuram pielietojumam: drošinātāju, atvienošanas, testēšanas, diožu un LED indikācijas spailes, kā arī spraužamās spailes un uz sliedes montējamas spailes sensoru un izpildmehānismu pieslēgšanai.

Jūsu ieguvumi:

  • Daudzlīmeņu spailes: divu vai trīs līmeņu spailes ietaupa vietu

  • CAGE CLAMP® savienojumi: izmēģināti un pārbaudīti miljardiem reižu

  • Dažādas savienošanas iespējas: iespraužamie tiltiņi, pārejas tultiņi, pakāpeniskie tiltiņi, vertikālie tiltiņi u.c.

  • Shēmas identifikācija, izmantojot WMB marķējumu

  • Vienkārša testēšana, izmantojot pieslēdzamus un modulārus testa spraudņu adapterus, kā arī testa spraudņus

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Chassis-Mount savienojuma spailes

862 sērija ir ideāli piemērota, lai savienotu līdz četriem vadītājiem ar šķērsgriezumu no 0,5 līdz 42 mm (20-12 AWG) uz potenciālu.

Jūsu ieguvumi:

  • Savieno vadus ar sķērsgriezuma amplitūdu no 0,5 mm2 līdz 4 mm2 (20-12 AWG)

  • Ātra instalācija uz vietas ar Push-in CAGE CLAMP® tehnoloģiju: vienkārša monolīto vadu vai lokano vadu ar āderuzgaļiem

  • Pēc izvēles pieejams automātisks zemējuma kontakta savienojums ar montāžas plāksni, kas automātiski caurdur jebkādu pārklājumu

  • Spiedpogas ērtākais uzstādīšanai ar darbarīku vai manuāli ar roku

  • 2 mm diametra testa spraudnis tiešai testēšanai

  • Katram polam pieejams standarta marķējums, bet lieliem pasūtījumiem – individuāli pielāgots marķējums

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Matrix savienojuma paneļi

Matrix savienojuma paneļi nodrošina augstu signālu blīvumu ar minimālām telpas prasībām. Skaidra organizācija un vienkāršas testēšanas iespējas ir būtiskas.

Jūsu ieguvumi:

  • Pieejami ar dažādu kontaktu skaitu: 32, 48 un 80 kontaktu versijas, kā arī 32 kontaktu šaurā profila Matrix savienojuma paneļi 19 collu statnēm

  • Papildu moduļi tiešai pievienošanai montāžas rāmim

  • Integrētas testa ligzdas katram signālam/potenciālam

  • Individuāla grupu marķēšana Matrix savienojuma panelim, izmantojot WSB marķējumu

  • Krāsaini moduļu bloki ar rūpnīcā veiktu marķējumu skaidrai organizācijai

  • Zili Matrix savienojuma paneļi Ex i pielietojumiem

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Compact uz sliedes montējamas spaiļu

Compact uz sliedes montējamās spailes ar savu īso konstrukciju ir ideāli piemērotas lietojumiem ierobežotās telpās. Divstāvu un trīsstāvu spaules ietaupa vēl vairāk vietas. Izmēģinātā un pārbaudītā CAGE CLAMP® tehnoloģija nodrošina drošu savienojumu.

Jūsu ieguvumi:

  • Montāža uz DIN-15 vai DIN-35 sliedes

  • Modulāri pievienojami atzarojuma moduļi papildu vadu savienojumiem vai testēšanas nolūkiem

  • Gaiši pelēka versija, kas piemērota Ex e II pielietojumiem

  • Divstāvu un trīsstāvu spailes ietaupa vēl vairāk vietas

  • Elastīga savienošana, izmantojot divas paralēlās tiltiņu vietas

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Matrix savienojuma un kopējā potenciāla spaiļu bloki

Matrix savienojuma un kopējā potenciāla spaiļu bloki (727 sērija) nodrošina ideālu saskarni starp vadības un lauka līmeni un ir īpaši piemēroti Matrix savienojuma paneļiem ar vienpusēju piekļuvi.

Jūsu ieguvumi:

  • Vienkārša, skaidri organizēta Matrix savienojuma paneļa konfigurācija: lauka puse atspoguļo paneļa pusi

  • Efektīva telpas izmantošana - maksimāls pieslēgumu skaits minimālā vietā

  • Vienkārša un pārskatāma pieslēgumu identifikācija – spailes ar marķēšanas iespēju

  • Versijas ar vai bez aizdares kabeļu kanālu vākiem

  • Zlās spailes: piemērotas Ex i lietojumiem

  • Viegla testēšana ar testa slotu 2,3 mm (0,091 collas) diametra testa spraudņiem

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Ekranējuma savienojumi

WAGO ekranējuma savienojuma sistēma nodrošina efektīvu EMC aizsardzību. Augstfrekvences traucējumu strāvas tiek droši novadītas, nodrošinot maksimālu elektromagnētisko savietojamību iekārtām un sistēmām.

Jūsu ieguvumi:

  • Pieejami ekranējuma stiprinājumu, kopnes turētāji un plašs piederumu klāsts

  • Ekranējuma stiprinājumi ar atsperi – izciliem ekranējuma kontaktiem un veiktspējai

  • Dažādas montāžas iespējas uz kopnēm, montāžas plāksnēm vai speciāli izvietotām DIN sliedēm

  • Vertikāla vai horizontāla kopņu turētāju montāža ar regulējamu augstumu – maksimālai uzstādīšanas elastībai

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Visi produkti

Atklāj WAGO sliežu stiprināmo spaiļu sistēmu daudzveidību

Cage Clamp 10 priekšrocības

Uzziniet vairāk par atsperes tehnoloģijas priekšrocībām elektriķa ikdienas darbā. Droši sazinieries ar mums.

Citi piederumi

Vai tev joprojām ir nepieciešami tiltiņi, āderuzgaļi vai presēšanas instrumenti WAGO uz sliedes montējamām spailēm? Pareizos piederumus varat atrast šeit.

Jūsu WAGO kontaktpersona

Kontakti

Darba laiks: 08:30-17:00

Pirm.-Piek.

Papildu pakalpojumu piedāvājumi: