WAGO barošanas bloks Base

Tā kompaktais dizains palīdz ietaupīt vērtīgo vietu vadības skapī un ļauj viegli, bez instrumentiem veikt vadu instalāciju priekšpusē, izmantojot pārbaudīto Push-in CAGE CLAMP® savienojuma tehnoloģiju.
Jaunais WAGO barošanas bloks Base apvieno zemas iegādes izmaksas ar pamata darbības funkcionalitāti, vienlaikus saglabājot WAGO pārbaudīto kvalitāti un uzticamību.

Produktu pārskats

WAGO barošanas bloka Base īpašības

Uzticami savienojumi pateicoties atsperes tehnoloģijai: Push-in CAGE CLAMP® tehnoloģija nodrošina stabilus savienojumus pat vibrācijas ietekmē. Savienojumus var veikt bez instrumentiem, un apkope ir ātra un vienkārša.

Augsts efektivitātes koeficients: Ar efektivitātes koeficientu līdz 94% (pie 20 A), Base sērija palīdz samazināt ilgtermiņa ekspluatācijas izmaksas.

Robusts un izturīgs: 2587 sērijas barošanas bloki ir paredzēti nepārtrauktai darbībai vadības skapjos pat ekstrēmos apstākļos. Temperatūras diapazons: −30 ... +70 °C

Uzticama darbība: Ar vidējo laiku starp atteicēm (MTBF), kas pārsniedz 1 000 000 stundas, produkts nodrošina ilgu kalpošanas laiku un samazinātas ekspluatācijas izmaksas. DC OK LED indikators ļauj viegli uzraudzīt darba statusu.

Kompakts dizains: 20 A barošanas bloka platums ir tikai 56 mm, kas ievērojami ietaupa vietu jūsu vadības skapī.

Detalizēta informācija par produktiem

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current; DC-OK LED
Preces Nr. 2587-2144

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC-OK LED
Preces Nr. 2587-2146

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC-OK LED
Preces Nr. 2587-2147

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC-OK LED
Preces Nr. 2587-2148

Switched-mode power supply; Base; 1-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC-OK LED

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC OK contact
Preces Nr. 2587-2347

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 20 A output current; DC OK contact

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC OK signal
Preces Nr. 2587-2346

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 10 A output current; DC OK signal

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC OK contact
Preces Nr. 2587-2348

Switched-mode power supply; Base; 3-phase; 24 VDC output voltage; 40 A output current; DC OK contact

Kontakti

Darba laiks: 08:30-17:00

Pirm.-Piek.

Papildu pakalpojumu piedāvājumi: