MCS MAXI 6
Número de parte 831-3204/135-000
Conector macho, 1 conductor; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Paso 7,62 mm; 4 polos; 100% protegido contra error al conectar; Placa anti-tirón; 10,00 mm²; gris claro
Dimensiones en mm
L = (n.º de polos – 1) x paso + 9,5 mm
Dimensiones en mm
La disposición de las fijaciones para sujetacables permite asegurar filamentos sueltos o cables de varios hilos de diferentes formas. La anchura de los sujetacables debe coincidir con las dimensiones de los agujeros de las placas antitirón, como se muestra arriba.