Noticias

Facilitando la gestión energética: Punto de medición de tensión y corriente de WAGO para borna de paso de 2 conductores

El nuevo punto de medición de tensión y corriente de WAGO (855-951/250-000) complementará al instante su equipamiento de medición de corriente y electricidad con una solución nueva e innovadora. La combinación de la borna de paso de 2 conductores de WAGO con este nuevo punto de medición de tensión y corriente crea el escenario perfecto para la gestión energética, porque allí donde se mide la electricidad, se necesitan corriente y tensión.

Ventajas:

  • Los datos de energía pueden aprovecharse directamente en la fuente de alimentación
  • Mismo ancho total que la borna de paso de dos conductores de 95 mm⊃2;
  • Fácil instalación: Sólo tiene que insertar el punto en la ranura de puenteado de la borna de de paso de 2 conductores
  • Transformador de intensidad de 250 A/1 A integrado
  • Cumple con la clase de precisión 0,5 para producir resultados de medición exactos
  • El circuito de tensión equipado con fusible protege los dispositivos de medición en el flujo descendente
  • Conexiones de cortocircuito del transformador y puenteado del neutro
  • Varias opciones de marcaje para una clara identificación

Vídeo de los puntos de medición de tensión y corriente

Vea el vídeo y conozca mejor el punto de medición de tensión y corriente de WAGO para bornas de paso de 2 conductores (855-951/250-000).

Protección segura y medición de corriente precisa

La falta de espacio es un problema frecuente en los armarios de distribución cuando es necesario instalar un gran número de transformadores de intensidad y puntos de medida. El tiempo y la instalación también juegan un papel muy importante. Este punto de medición de tensión y corriente puede insertarse rápidamente en la ranura de puenteado de la borna de paso de 2 conductores de 95 mm⊃2; (4/0 AWG) de WAGO, ahorrando al usuario la instalación de transformadores o unidades de instalación adicionales.

Además, los contadores incorporan un fusible en el flujo descendente. El transformador de intensidad integrado con índice de conversión de 250 A/1 A permite medir con precisión la corriente conforme a EN 61869-2, con una clase de precisión de 0,5.
Los conectores de salida de corriente se marcan con S1 (negro) y S2 (rojo). Tanto la conexión como la desconexión de los conductores flexibles se realizan mediante teclas de accionamiento.

Ventajas de la configuración de 5 polos (2 x S1 y 3 x S2):

  • El transformador de intensidad (S1 y S2) puede cortocircuitarse con un puente (2000-402)
  • Puente-estrella directo en transformador de intensidad

El primer paso hacia una gestión energética eficiente:

La tensión se conecta utilizando una borna de carril redundante. El producto se completa con opciones óptimas de etiquetado, garantizando el marcaje claro de todos los componentes en el armario de distribución. Los usuarios pueden elegir entre tiras continuas o el sistema de marcaje múltiple WMB.

En resumen, el punto de medición de tensión y corriente, en combinación con el módulo de medición de potencia trifásica de la serie 750 de WAGO, es el primer paso hacia una gestión energética eficiente.
Productos

Transformadores de intensidad y puntos de medición de tensión

Máximo rendimiento energético sostenible: WAGO le ofrece la solución perfecta para cada paso de su camino hacia este objetivo.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg