Noticias

Fiabilidad de nueva generación con un ahorro de espacio de 66 %: Fusiblles electrónicos (ECB) ajustables EPSITRON®

El nuevo ECB ajustables EPSITRON® (787-2861/0108-0020) se ajusta de manera óptima a protecciones secundarias gracias a su amplio rango de funciones. El interruptor se dispara incluso con pequeña sobreintensidad, permitiendo utilizar un dispositivo de red básico y efectivo, cuyo disparo se produce exactamente después de 4 ms en caso de fuerte cortocircuito. La gran capacidad de activación del módulo garantiza también una activación suave de grandes cargas capacitivas.

Ventajas:

  • Salida de señal digital ajustable con 7 opciones diferentes de ajuste
  • Sólo 6 mm de ancho
  • 24 VCC/corriente nominal ajustable de 1 a 8 A en incrementos de 1 A
  • Capacidad de activación: >50.000 µF
  • Amplio rango de temperatura ambiente: −25 … +70 °C

Gracias a la entrada digital, el nuevo ECB de WAGO está disponible como relé electrónico, permitiendo el reinicio y la activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital La salida de señal ajustable, por otro lado, puede configurarse para la supervisión del circuito, acabando así con la necesidad, por ejemplo, de instalar un módulo adicional para comprobar el circuito. También puede desactivarse mediante un relé externo, que permite un aislamiento eléctrico, activado a través de la salida de señal Estas opciones de configuración de la salida de señal y la posibilidad de ajustar la corriente nominal de los dispositivos de 1 a 8 A en incrementos de 1 A amplían de manera extraordinaria el ámbito de aplicación de los nuevos ECBs. Un ejemplo de ello son los fabricantes de máquinas y equipos utilizan con frecuencia los ECBs en sus sistemas para neutralizar, de manera fiable, un fallo a tierra en el circuito de control dentro de un plazo de tiempo definido conforme a EN 60204. Los ECBs son elegidos con más frecuencia en lugar de los fusibles de seguridad para proteger sus equipos por su elevado grado de precisión. Es más, los ECBs de WAGO pueden utilizarse de manera fiable a temperaturas de funcionamiento de -25 °C a +70 °C , incluso en condiciones extremas.

Maximice el espacio en el armario de distribución

El nuevo ECB de un solo canal de WAGO mide tan sólo 6 mm de ancho, o lo que es lo mismo, un 66 por ciento menos que los fusibles convencionales, ahorrando un espacio considerable en el armario de distribución. Los nuevos ECBs son modulares y permiten el puenteado directo de la tensión de entrada con el mínimo cableado, a la vez que simplifican la conexión de la tensión de entrada en las unidades de las series 857 y 2857 de JUMPFLEX® . Las entradas y salidas de señal también pueden combinarse en señales suma mediante el uso de puentes.

Descripción general del producto

WAGO’s power supplies

Fuentes de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento: en todo el mundo, en la más extensa variedad de aplicaciones. ¡Esa es la razón del éxito de las fuentes de alimentación de WAGO!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg