Noticias

ECB de cuatro y ocho canales

Dos nuevos interruptores de protección electrónica (ECB) con IO-Link: los módulos altamente comunicativos de cuatro y ocho canales EPSITRON® de WAGO proporcionan la máxima seguridad en el mínimo espacio.

Los ECB EPSITRON® del sistema de alimentación de la serie 787 de WAGO están especializados en la protección fiable y precisa de aplicaciones con fuentes de alimentación de 24 VCC. La última incorporación de la amplia cartera de ECB de WAGO llega con estos nuevos módulos de cuatro y ocho canales que incorporan la integración de IO-Link para posibilitar una comunicación rápida y fiable.

Descripción general del producto

Fuente de alimentación con sincronización primaria; Pro; trifásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 40A; TopBoost + PowerBoost; Contacto DC-OK; 2,50 mm²
Ref. nº 787-844

Fuente de alimentación con sincronización primaria; Pro; trifásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 40A; TopBoost + PowerBoost; Contacto DC-OK; 2,50 mm²

Fuente de alimentación; ECO; monofásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 5A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Ref. nº 787-722

Fuente de alimentación; ECO; monofásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 5A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Interruptor electrónico; 8 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 0,5 … 6A; Limitación activa de la corriente; capacidad de comunicación
Ref. nº 787-1668/006-1000

Interruptor electrónico; 8 canales; Tensión de entrada 24V DC; ajustable 0,5 … 6A; Limitación activa de la corriente; capacidad de comunicación

Fuente de alimentación; ECO; monofásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 2,5A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Ref. nº 787-712

Fuente de alimentación; ECO; monofásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 2,5A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Preciso, compacto y personalizable

Los nuevos ECB de cuatro y ocho canales de WAGO incorporan un sistema de disparo fiable en condiciones adversas conforme a EN 60204-1. Los dispositivos son significativamente más estrechos que los circuitos electrónicos equivalentes convencionales, lo que supone una ventaja en lugares de instalación reducidos, en especial en armarios de distribución cerrados. La posibilidad de regular las corrientes nominales canal por canal y leer los valores reales de corriente individualmente permite personalizar la supervisión de corriente. Además, su elevada sensibilidad reduce el riesgo de falsos disparos provocados por corrientes de irrupción. Con IO-Link , los nuevos ECB de WAGO entran a formar parte del vínculo de comunicación a nivel de control, con todas las ventajas que ofrece la técnica de telecontrol.

De un vistazo:

  • Comunicación de bus de campo con IO-Link para la supervisión de estado

  • Opción de configuración remota de parámetros

  • Diseño estrecho para una instalación compacta

  • Versión de cuatro y ocho canales con 24 VCC

  • Las corrientes nominales pueden regularse canal por canal

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

Circuitos electrónicos (ECB)

Seguridad en el mínimo espacio: si busca protección contra sobrecarga y cortocircuito, con los ECB EPSITRON® de WAGO tiene la respuesta.

Asesoramiento del producto de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales