Conectores enchufables para PCB
Nuestros conectores enchufables para PCB le ofrecen una solución universal para sus dispositivos. Con secciones de conductor de 0,08 a 10 mm⊃2;, estos conectores cumplen con todos los requisitos para conectar sistemas de forma uniforme e integral. Benefíciese de nuestras variadas familias de productos y encuentre siempre la solución adecuada para su aplicación.
Ventajas:
Un amplio ámbito de aplicación gracias a los conectores enchufables para PCB, las bornas de paso, las conexiones aéreas para diferentes tipos de fijación, y los conectores enchufables para bornas de carril.
Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos y con puntera
Opciones de codificación personalizadas
Opciones eficientes de comprobación
Con un punto de conexión que se puede abrir en dos direcciones, el SISTEMA MULTICONEXIÓN (MCS) simplifica considerablemente la conexión de cables y el cableado de contraconectores.