Bornas para PCB para electrónica de potencia
La gama de WAGO incluye dos familias de bornas para PCB para electrónica de potencia con secciones de 4 mm2, 6 mm2 y 16 mm2 y una corriente nominal de hasta 76 A. Estas compactas bornas para PCB de alto rendimiento son fáciles de usar y también ofrecen la máxima flexibilidad en el cableado. Están disponibles en dos variantes, con o sin palanca de accionamiento.
Ventajas:
Gama integral de productos
Sencilla conexión de conductores gracias a la tecnología de conexión Push-in CAGE CLAMP®
Amplia variedad de conductores y alta capacidad de carga de corriente
Ahorre dinero y espacio utilizando bornas compactas para grandes secciones y corrientes elevadas
Conecte los conductores en el PCB tanto en horizontal como en vertical
Punto de prueba paralelo y perpendicular al punto de conexión
Extensa variedad de aplicaciones en distintos sectores e industrias