Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornas para PCB fiables para electrónica de potencia

La tendencia hacia componentes más pequeños plantea nuevas desafíos para la electrónica de potencia. El aumento de la potencia provocado por la combinación de la capa de señal y salida en el PCB también afecta a los sistemas de conexión. Las bornas PCB deben ser compactas para transmitir corrientes de forma eficaz y a su vez, mantener un funcionamiento impecable con el PCB en condiciones exigentes.

Ventajas:

  • Gama integral de productos desde 0,2 a 25 mm2

  • Conexión Push-in CAGE CLAMP®

  • Amplia variedad de conductores y mayor capacidad de carga de corriente

  • Conecte los conductores al PCB tanto en horizontal como verticalmente

  • Punto de prueba paralelo y perpendicular al punto de conexión

Descripción general del producto

DESCUBRA NUESTROS PRODUCTOS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas

Las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas (series 2604, 2606 y 2616) muy fáciles de usar ya que no necesitan herramientas gracias a la palanca. Estas bornas de carril, con su compacto tamaño, su mayor capacidad de carga de corriente y su tecnología de conexión integrada, proporcionan conexiones más rápidas y sencillas. El funcionamiento de la palanca proporciona conexiones seguras con solo cerrar la palanca en el punto de conexión. La palanca también queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada) con un clic perceptible al tacto y al oído. Los conductores pueden conectarse tanto en horizontal como verticalmente al PCB y el punto de prueba puede realizarse en paralelo o en perpendicular al punto de conexión

Ventajas de las bornas PCB con Push-in CAGE CLAMP® y palancas:

  • Conexión más rápida y sencilla

  • Funcionamiento intuitivo con palanca (sin herramientas)

  • Conexión segura por medio del sencillo accionamiento de la palanca en posición cerrada

  • La palanca queda claramente bloqueada en cada posición (abierta/cerrada)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP®

Las bornas para PCB con Push-in CAGE CLAMP® (series 2624, 2626 y 2636) son la elección ideal para conectar dispositivos compactos en aplicaciones de montaje pasamuros/de paso o con restricciones de espacio. La conexión se realiza en paralelo al punto de conexión y requiere el uso de una herramienta. Esto permite utilizar las bornas para PCB fácilmente incluso cuando la densidad de componentes en la placa es elevada. Los conductores también pueden conectarse tanto en horizontal como en vertical al PCB . Por tanto, el punto de prueba puede realizarse en paralelo o en perpendicular al punto de conexión La tecnología de conexión Push-In CAGE CLAMP® integrada permite conectar conductores rígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad.

Ventajas de las bornas PCB equipadas con Push-in CAGE CLAMP®:

  • Conexión de dispositivos compactos

  • Ideal para para aplicaciones de paso y con restricciones de espacio

  • Funcionamiento en paralelo al punto de conexión

  • Compatibilidad con las soluciones industriales existentes

  • Para aplicaciones que cumplan con EN y UL 61800-5-1 (información detallada disponible bajo solicitud)

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 6

El nuevo sistema de conexión enchufableMCSMAXI 6 de WAGO amplía la familia para electrónica de potencia incorporando palancas. Admite conductores de 0,5 a 10 mm² (20–8 AWG). Los conectores MCS MAXI 6 ofrecen mayor capacidad de conducción de corriente, lo que los hace ideales para requisitos de corriente más elevados. Sus palancas intuitivas permiten cablear los conductores directamente a mano.MCSMAXI 6 está disponible con paso de pines de 7,62 mm (0,3 pulgadas).

Sus beneficios:

  • Cableado a mano sencillo mediante accionamiento de palanca

  • Accionamiento de palanca intuitivo, sin herramientas

  • Conexión por inserción directa (Push-in) CAGE CLAMP®

  • Rango de conductores más amplio y mayor capacidad de conducción de corriente

  • Conexiones cable a placa y cable a cable

  • 100% protegido contra conexiones erróneas

  • Según UL 1059, tanto los cabezales estándar como los conectores hembra soportan hasta 600 V

  • Refuerzo mecánico mediante placas de alivio de tensión opcionales



mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

El sistema de conexión enchufable con palanca, el único de su tipo en el mundo: el sistema de conexión enchufableMCSMAXI 16, con su innovadora palanca, es ideal para su electrónica de potencia con un rango de secciones de conductor de 0,75 a 25 mm² (18–4 AWG).MCSMAXI 16 está disponible con paso de pines de 10,16 mm (0,4 pulgadas).

Sus beneficios:

  • Cableado a mano sencillo mediante accionamiento de palanca

  • Accionamiento de palanca intuitivo y sin herramientas

  • Rango de conductores más amplio y mayor capacidad de conducción de corriente

  • 100% protegido contra conexiones erróneas

  • Conexión por inserción directa (Push-in) CAGE CLAMP® de conductores sólidos y de conductores flexibles finos con punteras

  • Conexiones cable a placa y cable a cable

  • Opciones de codificación y bloqueo disponibles



Para más información

Más información sobre este tema

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de los productos de electrónica de potencia de WAGO.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales