buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Ahorre tiempo y costes con nuestras bornas y conectores de instalación

Ya sea en una caja de derivación o en una caja de distribución, las bornas y conectores de instalación de WAGO le ofrecen el producto adecuado para cada trabajo de instalación. La conexión enchufable de conductores rígidos, como la que ofrecen nuestras bornas para caja de derivación, le ahorra una gran cantidad de dinero y tiempo.

Ventajas:

  • Uso rápido y sencillo

  • La borna y el conector adecuados para cada aplicación

  • Mínimos requisitos de espacio para una gran densidad de cables

  • Cableado claramente organizado en armarios de distribución y cajas de derivación

  • Instalación libre de mantenimiento

  • Conexiones seguras y permanentes

Visión General

Conectores y Bornas de instalación

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Bornas de instalación eléctrica y control

Las bornas de instalación eléctrica y control TOPJOB® S, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. TOPJOB® S permite hacer frente con seguridad a los cada vez mayores, y a veces cambiantes, requisitos de la construcción.

  • Push-in CAGE CLAMP® conecta conductores rígidos, semirrígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad.

  • Gama de puentes multifuncionales (p. ej., puentes escalonados, continuos y reductores)

  • El etiquetado personalizado de tres líneas a través de tiras de marcadores permite ver claramente los conductores, incluso cuando están conectados

  • La más elevada intensidad de corriente admisible para proporcionar la máxima seguridad eléctrica

  • Medida de la resistencia del aislamiento conforme con las normas (p. ej., E-CHECK)

  • Medida de la resistencia del aislamiento rápida y segura gracias al adaptador de prueba, que ahorra hasta un 50 % de tiempo a la vez que protege los dispositivos

  • Ampliación y conversión sencilla e individual de cuadros de distribución

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Bornas de conexión de luminarias

Las bornas de conexión de luminarias de WAGO proporcionan la conexión ideal entre conductores rígidos y flexibles. Gracias a su certificación como equipo independiente conforme a EN 60998, las bornas de conexión de luminarias de WAGO se pueden utilizar en prácticamente todas las aplicaciones domésticas e instalaciones similares de edificios en las que haya que conectar conductores rígidos y flexibles.

  • La conexión ideal sería de conductores rígidos con flexibles.

  • Cableado sencillo y sin herramientas, especialmente útil para tendidos aéreos

  • Compatible con numerosas aplicaciones, incluida la conexión de dispositivos con conductores flexibles a instalaciones fijas (p. ej., motores de cortinas)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Bornas de conexión para todos los tipos de conductores

Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos: La conexión de conductores de diferentes tipos no presenta ningún problema con la borna de conexión Compact de la serie 221 de WAGO.

  • Conectan todos los tipos de conductores sin prepararlos

  • Combinan cualquier conductor de cualquier tipo y tamaño

  • Sencilla palanca de accionamiento para realizar las conexiones sin necesidad de utilizar herramientas

  • Elevada intensidad de corriente admisible de hasta 32 A

  • Perfectas para aplicaciones de distribución gracias al adaptador de fijación

verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Conectores PUSH WIRE® para cajas de derivación

Nuestra gama de productos puede utilizarse con diferentes secciones: la serie 243 de conectores MICRO PUSH WIRE® está especialmente diseñada para pequeños diámetros (p. ej., instalaciones de baja tensión). La serie 2273 conecta conductores rígidos de hasta 2,5 mm2 la serie 773 conecta conductores de hasta 4/6 mm2.

  • Tamaño compacto

  • Rápido cableado gracias a la conexión enchufable de conductores rígidos

  • Conexiones de conductores sin herramientas

  • Perfectas para aplicaciones de distribución gracias al adaptador de fijación

  • Reutilizable

  • Carcasa transparente para verificar visualmente la correcta inserción del conductor

Conector con palancas WAGO Green Range para instalación eléctrica

Sencillos, rápidos y seguros: Estas son las características principales de los conectores para instalación eléctrica de la serie 221. Hemos reformulado el producto y desarrollado una variante de plástico biocircular y reciclado, con palanca de color verde. De esta forma, mantenemos los recursos en circulación y damos un primer paso hacia productos más sostenibles.

Ventajas:

  • Plásticos elaborados en parte con material reciclado posconsumo (p. ej., botellas de PET recicladas) y residuos biológicos industriales y domésticos (biocircular)

  • Disminución del consumo de recursos fósiles

  • Misma calidad y certificaciones que el conector para instalación eléctrica de la serie 221

Noticias de Productos

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Todos los productos

Descubra la diversidad de bornas y conectores de instalación de WAGO.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales