La sostenibilidad ha ido adquiriendo relevancia en el discurso social y jurídico, en parte, también, a que los efectos del cambio climático también son cada vez más visibles. Los programas nacionales y supranacionales ya contemplan, por ejemplo, directrices para alcanzar objetivos de protección del clima. Los requisitos normativos también van en aumento, entre ellos la ley de diligencia debida de la cadena de suministro de Alemania y las próximas exigencias de la UE en materia de informes de sostenibilidad. Pero independientemente de estos avances externos, estamos convencidos de que la actividad comercial sostenible es la base del éxito a largo plazo y un elemento indispensable de la responsabilidad corporativa, una actitud que el director general, la dirección y los accionistas apoyan plenamente. WAGO ha participado en la iniciativa de sostenibilidad del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2012 [1], compuesta por empresas comprometidas con los principios de sostenibilidad universal, y ha comunicado voluntariamente sus avances desde entonces. En 2021, comenzamos nuestro proceso de estrategia de sostenibilidad con un análisis integral para implantar la sostenibilidad en la empresa de manera vinculante y profunda; durante el proceso, nos marcamos objetivos ambiciosos.