Bornas de instalación eléctrica y control
Las bornas de instalación eléctrica y control TOPJOB® S, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. TOPJOB® S permite hacer frente con seguridad a los cada vez mayores, y a veces cambiantes, requisitos de la construcción.
Push-in CAGE CLAMP® conecta conductores rígidos, semirrígidos y con puntera con solo insertarlos en la unidad.
Gama de puentes multifuncionales (p. ej., puentes escalonados, continuos y reductores)
El etiquetado personalizado de tres líneas a través de tiras de marcadores permite ver claramente los conductores, incluso cuando están conectados
La más elevada intensidad de corriente admisible para proporcionar la máxima seguridad eléctrica
Medida de la resistencia del aislamiento conforme con las normas (p. ej., E-CHECK)
Medida de la resistencia del aislamiento rápida y segura gracias al adaptador de prueba, que ahorra hasta un 50 % de tiempo a la vez que protege los dispositivos
Ampliación y conversión sencilla e individual de cuadros de distribución