buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controladores

Disponibilidad de máquinas y sistemas: gracias a su excelente rendimiento, bajo consumo energético, múltiples interfaces, reducidas dimensiones y alto grado de seguridad, nuestros controladores lógicos programables (PLC) ofrecen soluciones de automatización rentables para numerosas aplicaciones.

Ventajas:

  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1

  • Capacidad computacional ampliable

  • Pueden utilizarse en entornos extremos

  • Combinación ideal con WAGO I/O System 750

Descripción general del producto

Todos los controladores de un vistazo

Obtenga más información sobre las funciones y características técnicas de nuestros controladores. Obtenga más información sobre seguridad, IoT, sistemas operativos y mucho más con un solo clic.

Descripción general del producto

Complejo, compacto, flexible o incluso extremo: ¡WAGO ofrece el controlador adecuado para sus condiciones ambientales! Obtenga una descripción general de nuestra serie de controladores y las ventajas que aportan a su aplicación.

Capacidad para satisfacer complejas demandas de automatización: Edge Controller

Edge Controller incorpora un procesador ARM Cortex-A9 de cuatro núcleos y está equipado con amplias interfaces. Con sus numerosas funcionalidades, está perfectamente equipado para uso individual, independientemente de la industria.

  • Integración sencilla en los sistemas existentes

  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1

  • Disponible con sistema operativo Linux o ctrlX OS

  • Instalación compacta

Potente y flexible para aplicaciones medianas y grandes: PFC300

PFC300 cuenta con un equipamiento inmejorable, incluidos 2 GB de memoria RAM y un procesador de 64 MBit para aplicaciones más exigentes en entornos de máquinas, procesos y edificios.

  • Programable con CODESYS conforme a CEI 61131-1 en un sistema operativo Linux

  • Funcionalidades integrales de seguridad

  • Dos núcleos de procesamiento: núcleo DUAL

  • Interfaz de servicio USB-C

Disponible: T2/2024

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Potente control para aplicaciones medianas: PFC200

Nuestros controladores de la serie PFC200 poseen una gran variedad de funciones y, por tanto, están bien equipados para su uso en automatización industrial, de procesos y en edificios.

  • Independencia del bus de campo

  • Programable con CODESYS conforme a CEI 61131-1 en un sistema operativo Linux

  • Funcionalidades integrales de seguridad

  • Versión XTR para uso en condiciones extremas

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Control flexible para aplicaciones pequeñas: PFC100

El compacto controlador PFC100 posee una memoria de 512 MB y, por tanto, cuenta con el equipamiento óptimo para su uso en la industria de la construcción y la ingeniería mecánica.

  • Programable a través de CODESYS conforme a CEI 61131-1

  • Plataforma Open Linux

  • Funcionalidades integrales de seguridad

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Controlador compacto con E/S integradas para pequeñas tareas de automatización:
Compact Controller 100

Gracias a su diseño de carcasa de montaje en carril DIN y a sus E/S integradas, Compact Controller 100 apenas ocupa espacio en el armario de distribución. Con este compacto controlador, podrá resolver tareas de automatización individuales en su entorno.

  • Controlador compacto con E/S integradas

  • Carcasa de montaje en carril DIN

  • Entorno de ingeniería CODESYS

  • Interfaz CAN opcional

Microcontrolador para proyectos de tiempo real:
Basic Controller 100

Basic Controller 100 es nuestro controlador más pequeño con sistema operativo de tiempo real (RTOS), que satisface los requisitos de tiempo real en sistemas de automatización pequeños.

  • Sistema operativo de tiempo real (RTOS)

  • Programable a través de CODESYS

Para entornos extremos: controladores XTR

Nuestros controladores para aplicaciones extremas: diseño, control y visualización de proyectos. Automatice en condiciones ambientales en las que otros controladores no podrían.

  • Puede utilizarse a intervalos de temperatura extremos de -40 a +70 °C.

  • Sobretensión hasta 5 kV de tensión de choque

  • Protección contra vibraciones e impactos, resistencia a la vibración a hasta 5g de aceleración

Variedad de protocolos de comunicación, ingeniería y tecnologías

Máxima independencia y flexibilidad para su proyecto de automatización

Con nuestros controladores, no tendrá que preocuparse por la automatización porque admiten todos los protocolos de bus de campo estándar, el sistema operativo Embedded Linux y los entornos de desarrollo CODESYS conforme a CEI 6113-3.

De esta forma, no solo podrá usar los protocolos existentes, sino que también podrá cambiar fácilmente a nuevos protocolos, y su ingeniería es tan flexible como su aplicación. Nuestros desarrollos se nutren de estándares tecnológicos como Docker®, 5G y TSN para generar el máximo valor añadido para el cliente.

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

PROFINET

Docker

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Experimente la ingeniería abierta con ctrlX OS

La flexibilidad y la apertura son los factores más importantes de la automatización, es por ello que WAGO confía en el establecimiento de relaciones de colaboración sólidas, porque el éxito de las soluciones cualificadas en Industria 4.0 solo es posible si trabajamos juntos.

Su persona de contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales