Puertos SFP para maximizar la flexibilidad
Este controlador se puede usar sin problema en el mercado de la energía y en la industria de procesos.
Ventajas:
2 x puertos SFP
2 x interfaces ETHERNET (configurables)
Servidor web y switch integrados
La primera opción en condiciones ambientales adversas: extraordinariamente resistentes a las temperaturas, inmunes frente a la interferencia e imperturbables ante las vibraciones y tensión de choque, así de impresionantes son las características de los controladores XTR.
Automatice allí donde otros no llegan: los controladores de la serie XTR no solo destacan por su resistencia al frío y el calor, sino también por su elevada inmunidad a las tensiones de choque. Esto los convierte en una solución eficiente y segura en aplicaciones de gran exigencia como la construcción naval, los sistemas de energía renovable, las subestaciones y la distribución de energía, la industria de procesos, la industria de gestión del agua y las aguas residuales, la ingeniería mecánica especial y las aplicaciones ferroviarias.
Ventajas:
Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C
Aislamiento eXTRemo: hasta 5 kV de tensión de choque
Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g de aceleración
Obtenga más información sobre las funciones y características técnicas de nuestra línea de controladores XTR. Obtenga más información sobre ciberseguridad, solidez, sistemas operativos y muchos más con un solo clic.
Encuentre el controlador XTR adecuado para su aplicación.
Damos soporte a nuestros clientes del equipo y el software asociado adecuados para cada aplicación. Ya sea tecnología de procesos, construcción naval, industria de sistemas de energía o ingeniería mecánica clásica, tenemos el controlador perfecto para su aplicación.
Oficina Principal México