1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

Data for Digital Engineering

Our product data is available in all standard engineering systems and exchange formats, allowing you to quickly and easily complete your WAGO-based product design.

Are you looking for the data for a special product? You can find them directly on the product detail page in the download area.

Descripción general

Todas las interfaces CAE de un vistazo

WAGO CAE Data for Control Cabinet Manufacturing

eplanlogo.jpg

EPLAN

¿Está planificando su armario de distribución en EPLAN?

Con nuestra interfaz EPLAN, puede digitalizar fácilmente su proceso de ingeniería. Descubra aquí los datos y ventajas que ofrece la interfaz EPLAN de WAGO.

StriePlan

¿Está diseñando su armario de distribución con StriePlan?

¡Descubra aquí todos los datos que puede descargar!

logo_wscad_2000x1125.jpg

WSCAD

¿Está diseñando su armario de distribución con WSCAD?

¡Aquí encontrará todos los datos de WSCAD Universe!

ZUKEN

¿Utiliza ZUKEN para realizar todas sus tareas de ingeniería?

¡Consulte aquí todos nuestros datos de ZUKEN Component Cloud!

AutoCAD

¿Utiliza la herramienta de planificación CAE AutoCAD para planificar su armario de distribución?

Nuestros datos de producto le ahorrarán un tiempo valioso a la hora de crear y mantener sus datos de productos. En el catálogo de piezas de WAGO (PARTCommunity), ya hay muchos artículos disponibles para AutoCAD Electrical.

MM-457099_website-update_see-electrical_2000x1125.jpg

SEE Electrical

¿Utiliza la herramienta CAD SEE Electrical para planificar su armario de distribución? Con la interfaz de nuestro configurador Smart Designer, puede digitalizar fácilmente su proceso de ingeniería.

WAGO CAE DATA FOR PCB ENGINEERING

Datos CAE de diseño y disposición de PCB

¡Diseñe PCB sin problemas! Ahorre un tiempo valioso y utilice los datos gratuitos de diseño de PCB de WAGO. Ofrecemos descargas de símbolos esquemáticos y huellas de PCB en más de 20 formatos diferentes para los sistemas CAE más habituales.

Formatos compatibles:

Accel EDA 14 %15Altium 6 a la versión actualCadence AllegroDesignSparkEagle LibrariesKiCADMentor Graphics BoardStationMentor Graphics Design ArchitectMentor Graphics Design Expedition 99 y 2000PCB y captura OrCAD 9.XPADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X y 5.XPADS PowerPCB y PowerLogic 3.0PCAD 2000, 2001, 2002, 2004 y 2006Pulsonix 8.5 o posteriorSTL3D STEPTARGET 3001!Ver Logic ViewDrawQuadceptZuken CadStar 3 y 4Zuken CR-5000 y CR-8000

WAGO CAD Models for Design

CAD Data: 2D/3D Models in 58 Formats

An extensive WAGO product portfolio is available for download atwago.partcommunity.com in cooperation with CADENAS. From here, you can transfer the CAD product data to the customer’s design quickly and straightforwardly. Whether 2D or 3D data, in a neutral format or the user’s CAD format – the online portal supports these requirements. In addition to the geometry, technical and commercial information is transferred to the CAD target system, or also to the PLM/ERP software used.

Classification and Exchange Formats

Klassifizierung._2000x1125.jpg

Classification and Exchange Formats

WAGO supports your digital business processes with technical and commercial product data that is machine-readable and system-compatible. Standards such as eCl@ss (Basic/Advanced) and ETIM form the basis.

Standardized data provision per eCl@ss und ETIM

Your Benefits:

  • Using the same product and catalog database for sales and marketing

  • Building efficient value-added chains between supplier and customer

  • Binding customers through better coordination and alignment of electronic processes (e.g., eCl@ss Advanced for CAE or CAD product data)

logo_eclass_2000x1125.jpg

eCl@ss

  • Industry-wide product data standard for the classification and description of products

  • Objective: To facilitate e-commerce of classified products

logo_etim_2000x1125_3.jpg

ETIM (Electro-Technical Information Model)

  • Standardized exchange format of product data between suppliers and customers in the electrical engineering industry

  • Primarily designed to improve e-commerce for these products

Datos de solicitud

Certificates and Data Sheets

smartDESIGNER de WAGO: Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales