brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1125.jpg

Industria del Automóvil

Ventajas a lo largo de toda la cadena de valor añadido

automotive_3d_pressen_2000x2000.jpg

El taller de prensado

El taller de prensado es el lugar en el que se crean las piezas terminadas de carrocería tras una serie de pasos. Las líneas de prensa dan forman a las planchas metálicas aplicando presiones elevadas. Sin embargo, las vibraciones producidas pueden provocar interrupciones en el equipo. Por este motivo, resulta indispensable poder garantizar la máxima fiabilidad del proceso con productos WAGO: Conexiones de conductores fiables y libres de mantenimiento en todos los componentes que impiden que los puntos de conexión se suelten y proporcionan una elevada resistencia al contacto.

¿Por qué utilizar WAGO?

  • La resistencia CEM es un prerrequisito básico en todos nuestros productos, ya que garantiza un funcionamiento suave, incluso en las condiciones más adversas.

  • La probada tecnología de conexión por resorte de presión reduce la costes e incrementa la fiabilidad.

  • Ofrecemos soluciones completas para el registro de datos de máquinas y energía.

automotive_3d_karrosseriebau_2000x2000.jpg

El taller de carrocería

La fabricación de una carrocería en blanco obliga a los sistemas a elevar al máximo sus niveles de disponibilidad, pero también de seguridad y fiabilidad durante la producción. A ello se le une la automatización independiente de componentes individuales del sistema y su incorporación a un sistema principal. Porque a menudo son varios los fabricantes de sistemas que producen los componentes que conforman una misma línea de producción. Con los productos WAGO, puede superar estos desafíos de forma rápida y sencilla.

¿Por qué utilizar WAGO?

  • Con sus interfaces de conexión enchufables y sin tornillos, WAGO permite sustituir los componentes con mayor rapidez.

  • Los productos de automatización de WAGO hablan muchos idiomas, ya sea PROFINET, PROFIBUS, DeviceNet, CC-Link , y muchos más.

  • Los productos de WAGO representan un importante nexo de unión en la comunicación M2M.

  • Las numerosas homologaciones que han obtenido los productos de WAGO garantizan su uso en cualquier parte del planeta.

  • Los productos de WAGO simplifican la integración de su solución de automatización.

automotive_3d_lackiererei_2000x2000.jpg

La línea de pintura

En el taller de pintura confluyen numerosos pasos distintos en perfecta sincronía. El equipo de transporte, los robots y las mismas aplicaciones, tienen que interactuar para completar los diferentes pasos de forma fluida. El taller de pintura es un espacio donde no caben los errores, lo que eleva al máximo las exigencias impuestas a los componentes eléctricos. WAGO ofrece productos optimizados para que el proceso de pintura resulte perfecto.

¿Por qué utilizar WAGO?

  • Los módulos Ex i de seguridad intrínseca pueden utilizarse en lugares peligrosos.

  • Los controladores de WAGO, así como los módulos de M-Bus, MP-Bus, contador, termopar y medida con sensor de resistencia (RTD) ayudan a supervisar, controlar y regular los procesos.

automotive_3d_montage_antreibsstrang_2000x2000.jpg

La transmisión

El término «transmisión» describe todas las áreas en las que se fabrican los componentes de la transmisión. Esta sección se centra en la fabricación de engranajes de transmisión de gran precisión, así como cigüeñales de motor. La transmisión exige un grado de fiabilidad máximo de todos los productos de automatización. Todos los componentes acabados deben estar listos en el momento para su instalación correcta en el motor o transmisión. Los productos de WAGO satisfacen este requisito ya que han sido específicamente diseñados para esta aplicación.

¿Por qué utilizar WAGO?

  • Los productos de automatización de WAGO ya cumplen con los requisitos de Industria 4.0.

  • La configuración de parámetros de sensor a través de módulos de E/S en el entorno de control de WAGO agiliza la puesta en servicio y reduce los periodos de inactividad de la planta.

  • WAGO ofrece EPSITRON®PRO Power, las fuentes de alimentación profesionales para aplicaciones con elevados requisitos de potencia.

  • Los fusibles electrónicos ayudan a evitar disparos accidentales como resultado de corrientes de activación elevadas o puestas en marcha involuntarias del sistema en caso de fallo, aumentando así la disponibilidad del equipo.

  • Las bornas de carril con POWER CAGE CLAMP conectan de forma segura conductores de gran tamaño de hasta 185 mm⊃2; (350 kcmil).

automotive_3d_end-montage_2000x2000.jpg

Montaje final

Dentro de la fabricación de automóviles, el montaje final es el último paso del proceso. El paso más importante del ensamblaje final es la unión, esto es, el momento en que la transmisión y el motor se atornillan a la carrocería. Se requiere un elevado grado de precisión y control para garantizar la correcta conexión del componente a la pieza adecuada durante el montaje, Productos de WAGO, como los controladores, responden a las elevadas exigencias planteadas por el montaje final y hacen posible que las distintas áreas funcionen de forma ininterrumpida y sin errores.

¿Por qué utilizar WAGO?

  • Los controladores descentralizados son sinónimos de sistemas de producción flexibles en un entorno Industria 4.0.

  • Conecte su sistema de control de producción a una solución de control «pick-to-light» de WAGO.

Soluciones y aplicaciones para la industria del automóvil de un vistazo

Los productos de WAGO se usan en todas las áreas de producción de la fabrica de automóviles, en las que la tecnología de conexión sin tornillos, por ejemplo, garantiza la máxima disponibilidad del sistema. Los controladores y módulos de E/S remotas de WAGO facilitan la gestión energética de las plantas de producción. Para una producción eficaz en la industria automovilística del futuro.

WAGO en el trabajo

Aplicaciones de cliente: Industria del automóvil

process_schweissen_person_2_2000x1125.jpg

Protección contra explosiones en la industria del automóvil

¿Cómo se define exactamente una «explosión»? ¿Cuáles son las causas y sus características? ¿De qué medidas de protección disponemos? WAGO le informa.

automotive_bmw_produktionshalle_2000x1125.jpg

Gestión de la iluminación

La gestión de la iluminación moderna en las plantas de almacenamiento y producción no solo ofrece ahorros en costes y energía, también combina el funcionamiento económico y la conservación de recursos con la comodidad y flexibilidad del usuario.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales