MM-4796_Website_Marine_Update_New_offshore_2000x1125_NEU.jpg

Marina y alta mar

Tanto la construcción naval como las aplicaciones onshore y offshore son especialmente exigentes en cuanto al rendimiento y la disponibilidad de los componentes. Nuestros componentes para aplicaciones marinas resisten los entornos más extremos.

Del puente a la sala de máquinas – Automatizado y conectado de forma fiable con WAGO

Nuestros productos para la automatización marina y el sector offshore automatizan prácticamente todas las aplicaciones a bordo. Automatización de propulsión, maquinaria auxiliar y de cubierta, equipos de navegación y comunicaciones: cada aplicación tiene sus requisitos especiales. Una y otra vez, la respuesta es: relés, optoacopladores, acondicionadores de señal, fuentes de alimentación y conmutadores de red de WAGO.

Los bloques de terminales TOPJOB® S para montaje sobre carril DIN cubren secciones de conductor de 0,08 a 185 mm²; esto proporciona una amplia plataforma para la tecnología de conexión eléctrica en aplicaciones marinas. Lo mismo aplica a los más de 500 módulos del WAGO I/O System 750. Certificados especiales (BSH, para instalación cerca de la brújula) permiten utilizar estos componentes en cualquier lugar, desde el puente hasta la sentina.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Soluciones para sus requerimientos

Desde el puente de mando a la sala de máquinas: automatización y conexiones fiables con WAGO.

Descubre productos para aplicaciones marítimas

El módulo de 4 canales analógicos con entradas Multipoint y separación galvánica se incorpora a WAGO-I/O-SYSTEM

Un nuevo módulo se une a WAGO-I/O-SYSTEM 750: El módulo de EA de 4 canales 750-471 incorpora cuatro entradas Multipoint y separación galvánica, lo que lo convierte en la elección ideal para todas las aplicaciones en las que la adquisición de señal requiere una elevada inmunidad frente a interferencias.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

Automatizamos donde otros no llegan, de manera fiable y económica, ¡en áreas de peligro clasificadas como zona 0/20!

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales