Topicos

Conexión a todo tipo de contadores de consumo: M-Bus

M-Bus: Un campo de bus con un coste inherentemente optimizado

El sistema M-Bus, basado en un modelo de comunicación maestro/esclavo, puede utilizarse con la topología de líneas, estrella o árbol. El módulo maestro alimenta el bus serial y procesa los datos de los módulos esclavos del M-Bus (dispositivos de medición).

M-Bus resumen:

  • Un único cable de bus conecta todos los contadores con un sistema central.

  • Los nodos de bus se alimentan directamente a través de un bus de dos hilos.

  • El sistema de bus permite a los usuarios conectar dispositivos de fabricantes diferentes, por lo que no están obligados a utilizar un fabricante de contador concreto.



Descripción general del sistema M-Bus

M-Bus (Meter Bus) es un bus de campo que permite transferir datos de consumo de energía a un precio razonable. Un módulo maestro que establece comunicación a través de un bus de dos hilos con dispositivos de bus (p. ej., contadores de calor, agua, electricidad, gas), así como con diferentes tipos de sensor y actuador (hasta un máximo de 250 módulos esclavos por segmento).

Uso de M-Bus

El sistema M-Bus se utiliza para adquirir datos de consumo de energía de contadores de electricidad, calor, gas y agua, así como de varios sensores y actuadores de diferentes fabricantes. Gracias a su eficacia para medir datos de consumo, M-Bus se utiliza a menudo en el sector de los sistemas de control de edificios.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

Ventajas del M-Bus Master

  • Conexión directa (sin pasarelas ni inversores de nivel externos) y rentable de dispositivos M-Bus al sistema de E/S

  • Gran flexibilidad para combinarlo con otras E/S e interfaces de sistemas de E/S

  • Uso de varios módulos con volúmenes de datos mayores



Productos M-Bus de WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

El módulo M-Bus 753-649 actúa como maestro M-Bus, permitiendo la conexión directa de los esclavos M-Bus a WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) es un sistema de bus de campo que transmite los datos de consumo de energía adquiridos por módulos M-Bus esclavos (contadores de electricidad, calor, gas y agua), así como de sensores y actuadores. El M-Bus maestro establece comunicación con los M-Bus esclavos y forma la interfaz entre el sistema M-Bus y el software de tratamiento de los datos.

Persona de Contacto en WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Persona de Contacto en WAGO

Oficina Principal México

Servicios adicionales