Seleccionar idioma
En esta página:
buehne_io-system_2000x2000.jpg

Sistemas de E/S

La automatización óptima tanto dentro como fuera del armario de distribución gracias a los flexibles sistemas remotos de E/S con grado de protección IP20 e IP67 adecuados para cualquier tipo de aplicación y entorno.

Ventajas de los sistemas de E/S de WAGO:

  • Independiente del bus de campo y compatible con todos los protocolos de bus de campo y normas de ETHERNET estándar
  • Amplia variedad de módulos de E/S disponibles para casi cualquier aplicación
  • Certificaciones internacionales y nacionales para uso en todo el mundo
  • Gran surtido de accesorios de marcaje y tecnología de conexión
  • Sistemas de E/S con grado de protección IP20: equipados con la tecnología CAGE CLAMP® para producir conexiones rápidas, resistentes a las vibraciones y libres de mantenimiento
  • Sistema de E/S con grado de protección IP67: con carcasa integral y apantallamiento total para soportar condiciones adversas

Descripción general del producto

Todos los controladores de un vistazo

Obtenga más información sobre las funciones y características técnicas de nuestros controladores. Obtenga más información sobre seguridad, IoT, sistemas operativos y mucho más con un solo clic.

Para el armario de distribución, WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 se caracteriza por su ámbito universal de aplicación y amplia gama de productos. Con más de 500 módulos diferentes, dispone de una versatilidad y flexibilidad tales que permite satisfacer prácticamente los requisitos de cualquier sector.

Ventajas:

  • Independiente del bus de campo
  • Uso flexible
  • Probado y certificado mundialmente
  • Más de 500 módulos disponibles, incluyendo seguridad funcional y Ex i
  • Conexiones enchufables opcionales para la serie 753
titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

El sistema para entornos eXTRemos: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

El diseño extraordinariamente robusto de WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR proporciona beneficios evidentes: Maximiza la disponibilidad del sistema, reduce los requisitos de espacio y baja los costes de energía y mantenimiento prescindiendo del acondicionamiento del aire. El sistema resulta apropiado en aplicaciones que afrontan exigencias como las siguientes:

Ventajas:

  • Temperaturas ambiente extremas
  • Inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética
  • Resistencia a la vibración y al choque
  • Protección contra explosiones
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Aplicaciones

Ingeniería industrial y mecánica

La completa selección de módulos de E/S para diferentes tipos de potenciales y señales ahorra tiempo y dinero ya que los sensores/actuadores se pueden conectar directamente, incluso en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automatización de edificios

Esta amplia cartera ofrece soluciones flexibles e integrales con módulos de E/S convencionales, protocolos de bus de campo normalizados específicos del sector y subsistemas para aplicaciones habituales en sistemas de iluminación, protección solar, calefacción, climatización, etc.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Automatización de sistemas marinos e instalaciones en tierra/alta mar

El uso en estas aplicaciones requiere la evaluación y calificación por asociaciones de clasificación independientes tales como ABS, GL, LR, etc. Más de la mitad de las 20 pruebas administradas tienen que ver con la CEM. Los resultados alcanzados en estas pruebas aprueban el uso en motores diésel marinos y en zonas susceptibles de CEM como el puente de mando de una embarcación (certificación de la prueba de la brújula). Por supuesto, la rentabilidad de estos módulos también se puede disfrutar en otras industrias.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatización de procesos

La seguridad de las personas, un ambiente limpio y seguro, un funcionamiento de la planta sin problemas son particularmente importantes para este sector. La idoneidad de uso en lugares peligrosos es también indispensable en las industrias de los productos químicos, la energía, el gas y el petróleo. WAGO-I/O-SYSTEM puede utilizarse en zona 2 para procesar señales de campo en zona 1 y zona 0 a través de módulos de E/S de seguridad intrínseca.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Redes eléctricas (técnica de telecontrol)

El principal objetivo de la industria de generación y distribución de energía es garantizar un suministro eléctrico fiable y seguro. Apoyado en una amplia gama de productos, WAGO ofrece a los clientes un espectro completo de opciones de aplicación, entre las que podríamos citar, la automatización de plantas de generación de energía y soluciones de distribución de energía a lugares remotos, así como la supervisión y control de la energía mediante componentes de E/S con tecnología de medición de corriente y energía.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Aplicaciones ferroviarias

Independientemente de que sea en vehículos ferroviarios, en tecnología de señal o en estaciones de tren, WAGO es el partner ideal donde quiera que fluya electricidad o se transmitan o transformen señales. Nuestro WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR complementa a la perfección los controles de seguridad de nuestros clientes durante el mantenimiento preventivo. Ya sean carriles o switches, nuestros productos cumplen los requisitos de las normas ferroviarias (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 y DIN EN 50155), sin límites de aplicación.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Todos los productos

Descubra todos los productos de nuestros sistemas de E/S.

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg
PLC

Controladores con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. La gama de productos WAGO tiene el PLC perfecto para cada reto y requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Paneles táctiles

Paneles táctiles para cada aplicación

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg