[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página principal", "item": "https://www.wago.com/mx-es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Productos", "item": "https://www.wago.com/mx-es/productos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Tecnología de automatización", "item": "https://www.wago.com/mx-es/tecnología-automatización" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Módulo M-Bus", "item": "https://www.wago.com/mx-es/tecnología-automatización/módulo-m-bus" } ] } [{"url":"/productos","name":"Productos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-automatización","name":"Tecnología de automatización","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tecnología-automatización/módulo-m-bus","name":"Módulo M-Bus","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/módulo-m-bus" }, "headline": "M-Bus: Conexión directa de contadores de energía y consumo", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:13 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:24:13 CET 2024" }
Noticias

Sencilla conexión directa de contadores de energía y consumo con el módulo M-Bus maestro

Reduzca costes, simplifique la instalación y ahorro espacio: El nuevo módulo M-Bus maestro 753-649 conecta directamente hasta 40 dispositivos M-Bus al sistema de E/S para recopilar los datos de consumo, sin pasarelas externas ni inversores de nivel.

Ventajas:

  • Conexión directa (sin pasarelas ni inversores de nivel externos) y rentable de dispositivos M-Bus al sistema de E/S
  • Maximice la flexibilidad combinándolo con otros módulos e interfaces de sistemas de E/S
  • Sencillo: Uso de varios módulos con volúmenes de datos mayores

La gestión energética inteligente comienza con el registro por separado del consumo de calor, agua, electricidad y gas. Por tanto, para los usuarios privados y comerciales lo más importante es la medición del consumo de energía, sobre todo en el ámbito de la automatización en edificios.

El sistema de E/S equipado con módulo M-Bus maestro (Meter-Bus) es la solución perfecta para gestionar los datos de energía y consumo: dependiendo del controlador WAGO, la transmisión de los datos de consumo se realiza de forma flexible a través del protocolo de bus de campo del sistema existente. De esta forma, no necesita instalar nuevos cables para recopilar la información del edificio. El software se puede utilizar para prepara fácilmente los datos a través de la interfaz ETHERNET.

Triplique los beneficios con el módulo M-Bus maestro

M-Bus es básicamente un bus de campo económico que permite transferir datos de consumo de energía de conformidad con EN 13757. El módulo M-Bus maestro de WAGO minimiza los sobrecostes gracias a su tamaño reducido, en comparación con otras soluciones equiparables, y el menor uso de cableado aéreo.

Record Consumption Data: Using M-Bus

The M-Bus is used to read energy consumption data from power meters, heat meters, gas meters, water meters and various sensors and actuators from different manufacturers. As an efficient system for measuring consumption data, the M-Bus is often used in the area of building control systems.

Master and Slave(s): How the M-Bus Works

The M-Bus system, based on a master/slave communication model, can be operated as a line, star or tree topology. The master powers the serial bus and processes the data of the M-Bus slaves (measurement devices). A WAGO Controller with the M-Bus, which communicates with bus components via a 2-wire bus, can assume the role of the master. Up to 40 slaves can be connected per module. The M-Bus transmits data at speeds of 300 to 9600 bps. Regular type J-Y(St)Y N x 2 x 0.8 mm telephone cable, for example, can be used as the M-Bus cabling.

Your contact person at WAGO

Servicios adicionales

More Product Areas

Our Offer to You

Connection Technology

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg