Para usar en cualquier parte del mundo: Bornas para cableado en campo
Ya sea en Europa, EE. UU. o Asia, las bornas para cableado en campo de WAGO satisfacen los requisitos específicos de cada país con conexiones seguras, fiables y sencillas en todo el planeta.
Ventajas:
Gama completa de bornas para cableado en campo
Amplia variedad de conductores: 0,5 … 4 mm2
Conexión de conductores rígidos, semirrígidos y flexibles
Varias opciones de montaje
Serie 294
La serie 294 de WAGO se puede utilizar con cualquier tipo de conductor hasta 2,5 mm2 y resulta ideal para sistemas de calefacción, aire acondicionado y bombeo. Las bornas para cableado en campo especial Linect® se adapta a la perfección a las conexiones universales de los equipos de iluminación.
Tamaño máximo de conductor de 2,5 mm2
Para conductores rígidos, semirrígidos y flexibles