Topicos

El estandar en el control de la iluminación: DALI

Control de la iluminación con DALI. «Digital Addressable Lighting Interface» es un protocolo de comunicación empleado en aplicaciones de iluminación en edificios y se utiliza para establecer comunicación entre dispositivos de control de la iluminación como balastros electrónicos, sensores de brillo o detectores de movimiento.

Características del sistema DALI

  • Sencilla reconfiguración al cambiar el uso dado a la estancia
  • Transmisión de datos digital a través de una línea de 2 hilos
  • Hasta 64 unidades individuales, 16 grupos y 16 escenarios por línea DALI
  • Confirmación de estado de luces individuales
  • Almacenamiento de datos de configuración (p. ej., asignaciones de grupos, iluminación de los valores de escena, horas de atenuación, iluminación de emergencia/nivel de fallo del sistema, nivel de encendido) en el equipo de control electrónico (ECG).

  • Topologías de bus: línea, árbol, estrella (o cualquier combinación)
  • Longitudes de cable de hasta 300 metros (dependiendo de la sección)

Descripción general de DALI

Este protocolo independiente del fabricante se define en la norma IEC 62386 y garantiza la interoperabilidad de los dispositivos de control en sistemas de iluminación controlables digitalmente como, por ejemplo, transformadores y reguladores de potencia. Esta norma sustituye a la interfaz analógica de regulador de 1 a 10 V utilizada a menudo.

logo_dali_2000x1125.jpg

Control de iluminación de edificios: Aplicaciones DALI

El protocolo DALI se utiliza en automatización de edificios para controlar luces individuales y grupos de luces. La asignación de luces individuales a elementos operativos y la agrupación de luces se realiza a través de direcciones cortas. Un módulo DALI maestro puede controlar una línea con hasta 64 dispositivos. Cada dispositivo puede asignarse a 16 grupos y 16 escenarios individuales. El intercambio bidireccional de datos no solo posibilita la conmutación y atenuación, también permite a la unidad operativa enviar mensajes de estado al controlador.

DALI maximiza la flexibilidad adaptando fácilmente el control de iluminación (a través del software, sin modificaciones de hardware) a las nuevas condiciones (p. ej., cambios en la disposición o uso de la sala). La iluminación también se puede asignar o agrupar después de la instalación (debido, por ejemplo, a cambios en el uso de la estancia) con total facilidad y sin necesidad de tirar cables nuevos. Además, los avanzados controladores DALI se pueden integrar en sistemas de control de nivel superior e incorporar a sistemas completos de automatización en edificios a través de sistemas de bus (p. ej., KNX, BACnet o MODBUS).

Ventajas de nuestros productos DALI:

  • Instalación rápida y sencilla de luces DALI a través del sistema de conexión enchufable WINSTA®

  • Las aplicaciones de programación libre confieren gran flexibilidad a sus proyectos

  • Posibilidad de conectar sensores, actuadores digitales y analógicos, así como subsistemas (p. ej., DALI, EnOcean)

  • Cumplimiento de la norma DALI EN 62386

  • Modo «Easy» para controlar las funciones de iluminación sin programaciones complicadas

Productos DALI de WAGO

Módulo DALI Multi-Master
(753-647)

El módulo DALI Multi-Master (753-647) de 12 mm cumple con la norma DALI IEC 62386 y además de 64 actuadores DALI (ECG), admite hasta 16 multisensores (64 direcciones de sensor como máximo). Se acaba así con la necesidad de instalar buses paralelos solo de sensores (medición de brillo y/o detección de movimiento), con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. La puesta en servicio y la gestión de las redes DALI también se ha simplificado notablemente. Con un tiempo de instalación menor y una estructura de red más transparente, está claro que el uso de DALI es ahora más rentable que nunca.

Cada ECG DALI puede asignarse a 16 grupos y 16 escenarios. El módulo DALI Multi-Master ofrece también 16 grupos virtuales adicionales en el bus DALI.

Ventajas:

  • Cumple con la norma DALI EN 62386
  • Hasta 64 direcciones DALI (para ECG y sensores)
  • Programación libre para aplicaciones complejas
  • Interfaces entre DALI y KNX, BACnet, Modbus y otros (en combinación con los respectivos controladores WAGO)
dali_p_ur_0753_0647_000_xx_2000x1125.jpg

Fuente de alimentación DALI
(753-620)

WAGO también ofrece dos opciones de alimentación de los módulos DALI, para que el cliente pueda elegir la solución que mejor se ajusta a su aplicación y presupuesto. Un módulo de 12 mm de ancho (convertidor DC/DC DALI Multi-Master 753-620) proporciona un suministro de 200 mA a cada módulo DALI. Si el mismo sistema de control comprende varios módulos DALI, se emplea una fuente de alimentación externa montada sobre carril DIN-35 de 230 V que puede producir una corriente de salida de 1100 mA (fuente de alimentación 787-1007 para módulos DALI Multi-Master 753-647).


La función inteligente:

  • Fuente de alimentación rentable para el uso en paralelo de varios módulos DALI Multi-Master

Fuente de alimentación para el módulo DALI Multi-Master:

Fuente de alimentación con sincronización primaria 787-1007

dali_p_ur_0753_0620_000_xx_2000x1125.jpg